1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mini-Universal/MATE-N-LOK ตัวเรือนปลั๊ก【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • UL
  • CSA
  • TUV
  • เซนเซอร์
  • มอเตอร์
  • ยิงกาว
  • การแทรก
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 472.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เนื่องจากหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) และหน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) สามารถเชื่อมต่อกันในตัวเรือนเดียวกัน ทำให้สามารถป้องกันการใส่กับตัวเรือนผิดตัว
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics   


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 10 A (ที่่ AWG14 หรือ 2.0 มม.2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 600 VAC (UL, CSA), 380 VAC (VDE)
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: AWG24 – AWG14 หรือ 0.2 มม.2 – 2.0 มม.2
*ค่าพิกัดคือค่าเมื่อใช้หน้าสัมผัสเฉพาะตามที่แสดงด้านล่าง


· จำนวน: 20 ชิ้น / แพ็ค
· หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนรองรับไฟแรงสูง ทั้งยังมีกลไกป้องกันการใส่ผิดพลาด 1 แพ็คมี 20 ชิ้น

สเปค

Universal/MATE-N-LOK ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 20 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
(กรัม)
350865-1-20P11.7
350777-1-20P22.3
350766-1-20P33.0
350779-1-20P43.6
350809-1-20P54.1
350715-1-20P64.3
350720-1-20P95.9
350735-1-20P127.6
350736-1-20P158.8

ข้อมูลเพิ่มเติม

Universal/MATE-N-LOK ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
350715-1-20PSALE
350720-1-20PSALE
350736-1-20P
350766-1-20PSALE
350779-1-20P
350809-1-20P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 530.32

฿ 348.26

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 600.00

฿ 383.88

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109

฿ 1,014.19

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1015

฿ 472.26

฿ 300.78

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

฿ 675.29

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 104

฿ 526.45

CONNECTOR 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 105

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ Universal/MATE-N-LOK เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ที่ 600 V และมาตรฐาน VDE ที่ 380 V
● มีตัวช่วยบอกทิศทางที่ทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊ก ทำให้สามารถเชื่อมต่อตัวคอนเนคเตอร์ได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ
● ตัวเรือนสามารถติตดั้งได้กับทั้งหน้าสัมผัสตัวเมียและตัวผู้ ทำให้ไม่มีการต่อหน้าสัมผัสตัวเมียและตัวผู้ผิด (หมายเหตุ 1)
● ตัวเรือนใช้วัสดุไนล่อนที่ตรงตามมาตรฐาน UL94V-0 มีความทนทานและความปลอดภัยดีเยี่ยม จึงเป็นคอนเนคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติในโรงงาน
● PRO-CRIMPER ยังสามารถใช้ย้ำหัวคอนเนคเตอร์ไนล่อนชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนหัวดาย
นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากไม่ต้องซื้อเครื่องมือเฉพาะทางที่มีราคาแพง
● UL No.E28476
\n
(หมายเหตุ 1) หากต้องการใช้งานตามกฎระเบียบเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ให้ติดตั้งหน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) เข้าในตัวเรือนซ็อกเก็ต
\n
\n
\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่หน้าตัดตัวนำ(มม.2)
ขนาด 24 to 14 0.2 to 2.0
\n

\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ ลักษณะ
พิกัดกระแสไฟฟ้า 10 A (ใช้กับ AWG14) หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ผ่านการรับรอง UL, CSA) 600 VAC หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (VDE) 380 VAC หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น) 300 V AC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000Ω หรือต่ำกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 3.5 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25°C ถึง +85°C (หมายเหตุ)
ความหนาของแผงที่ใช้งานได้ 0.76 to 2.29 mm
ความทนทาน (การเสียบและถอดซ้ำ) 50 ครั้งหรือมากกว่า
\n

\n

ความต้านทานหน้าสัมผัสและกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดสายไฟ (AWG) กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ (A) ความต้านทานหน้าสัมผัส (MΩ หรือต่ำกว่า)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75
\n

\n

วัสดุ / การขัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเสื้อ ไนล่อน UL94V-0 (สีขาว)
หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบดีบุก
\n

\n

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานสูงสุดและกระแสไฟฟ้า (สำหรับรีเลย์)

การเปรียบเทียบหน้าสัมผัส Universal MATE-N-LOK ของสาย AWG20 (0.50 ถึง 0.56 มม.2) และสาย AWG14 (2.00 ถึง 2.27 มม.2) ซึ่งใช้ในตัวเรือน 4 แกน
\n

\n

กราฟโค้งแสดงประสิทธิภาพของ Commercial MATE-N-LOK (สำหรับรีเลย์)

การเปรียบเทียบหน้าสัมผัส Universal MATE-N-LOK ของสาย AWG20 (0.50 ถึง 0.56 มม.2) และสาย AWG14 (2.00 ถึง 2.27 มม.2) ซึ่งใช้ในตัวเรือน 12 แกน
\n

\n

แนวทางการเลือกใช้คอนเนคเตอร์และสายไฟ

\n
● ยิ่งสายไฟมีขนาดใหญ่ (มีพื้นที่หน้าตัดมาก) สายไฟยิ่งมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าภายในน้อยลง ทำให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น เนื่องจากค่าความต้านทานน้อยลงจากการใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ ยังทำให้สามารถลดการเกิดความร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้สายไฟยังทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากภายในคอนเนคเตอร์ด้วยเช่นกัน
● โดยทั่วไป คอนเนคเตอร์จะมีวงจรนำวนมาก (จำนวนแกน) ทำให้กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านลดลง ยิ่งอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูง กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านจะยิ่งลดลง (ดูกราฟ)
\n
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ ตัวอักษร ตัวอักษร MATE-N-LOK แบบยูนิเวอร์แซล พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ใช้ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 600
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / TUV / CSA วิธีการถอดออก อื่น ๆ