(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เสียง/วิดีโอ/เกม ฯลฯ
1 แพ็ค | ชุด 5 ชิ้น |
รุ่น | รุ่น | สี | น้ำหนัก (กรัม) /ชิ้น |
MR-568M-W-5P | ปลั๊ก | สีขาว | 2.7 |
MR-568M-Y-5P | สีเหลือง | 2.7 | |
MR-568M-R-5P | สีแดง | 2.7 | |
MR-568M-B-5P | สีดำ | 2.7 | |
MR-569M-W-5P | รีเลย์ ซ็อกเก็ต | สีขาว | 2.0 |
MR-569M-Y-5P | สีเหลือง | 2.0 | |
MR-569M-R-5P | สีแดง | 2.0 | |
MR-569M-B-5P | สีดำ | 2.0 | |
MR-599-W-5P | พาแนล ติดตั้ง | สีขาว | 2.5 |
MR-599-Y-5P | สีเหลือง | 2.5 | |
MR-599-R-5P | สีแดง | 2.5 | |
MR-599-B-5P | สีดำ | 2.5 |
สเปค
รายการ | อุปกรณ์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12 V DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | สูงถึง Ø4.8 มม. หรือ AWG20 |
อุณหภูมิต้านทานความร้อน | -20°C to +70°C |
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา | |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิล | |
ตัวเครื่อง | คอนเนคเตอร์ตัวผู้ | เรซิ่น ABS | — |
รีเลย์คอนเนคเตอร์ | เรซิ่น ABS | — | |
ติดตั้งพาแนล | โพลีคาร์บอเนต | — |
รหัสสินค้า |
---|
MR-569M-B-5P |
MR-569M-W-5P |
MR-569M-Y-5P |
MR-599-B-5P |
MR-599-R-5P |
MR-599-W-5P |
MR-599-Y-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | รูปทรง | สีปก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.19 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | สายไฟ กับ สายไฟ | แจ๊ค (ตัวเมีย) | สีดำ | |
฿ 174.19 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | สายไฟ กับ สายไฟ | แจ๊ค (ตัวเมีย) | สีขาว | |
฿ 174.19 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | สายไฟ กับ สายไฟ | แจ๊ค (ตัวเมีย) | สีเหลือง | |
฿ 193.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | แจ๊ค Bulk (ตัวเมีย) | สีดำ | |
฿ 193.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | แจ๊ค Bulk (ตัวเมีย) | สีแดง | |
฿ 193.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | แจ๊ค Bulk (ตัวเมีย) | สีขาว | |
฿ 193.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | แจ๊ค Bulk (ตัวเมีย) | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | RCA |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (แม่แรง) | จำนวนหมุด | 1 | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 12 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | การเชื่อมต่อสายตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง