(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อะ อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรีเลย์ คอนเนคเตอร์ ประเภทเดียวกันและต่อสายโค โคแอ็กเชียล ชุดสายไฟ
หมายเลขรุ่น | ผู้ผลิต | ชนิด | วิธีการติดตั้ง | รูปทรง | ประเภท (* 1) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ความต้านทานฉนวน | ความต้านทานหน้าสัมผัส | ย่านความถี่ | VSWR | ความต้านทานรวมของวงจร | น้ำหนัก |
AC V | VAC/นาที | MΩ ขึ้นไป /500 V DC | 1 V DC/1 A | GHz (DC ~) | หรือต่ำกว่า | Ω | g | ||||||
050-1440 | YU | BNC | รีเลย์ | แบบตรง | P-P | 500 | 1500 | 1000 | 3 mΩ | 4 | 1.2 / 0.1 ถึง 1GHz | 50 | 18 |
MF70B8-NS5 | ต่างประเทศ | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 mΩ | 4 | 1.25 / 0.1 ถึง 4GHz | 50 | 16 | ||||
BNC-SA-JJ | YU | J-J | 500 | 1000 | 1000 | 3 mΩ | 4 | 1.1 /0.1 ถึง 2 GHz | 50 | 20 | |||
MF70G8-NS5 | ต่างประเทศ | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 mΩ | 4 | 1.5 /0.1 ถึง 4 GHz | 50 | 11 | ||||
BNC-TA-JJJ | YU | T-Branch | J-J-J | 500 | 1500 | 1000 | 3 mΩ | 2 | ไม่ได้วัด | 50 | 12.2 | ||
MF70H8-NT5 | ต่างประเทศ | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 mΩ | 4 | 2.3 / 0.1 ถึง 4GHz | 50 | 15 | ||||
BNC-TA-JPJ | YU | J-P-J | 500 | 1500 | 1000 | 3 mΩ | 4 | ไม่ได้วัด | 50 | 18.1 | |||
MF70K8-NT5 | ต่างประเทศ | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 mΩ | 4 | 2.3 / 0.1 ถึง 4GHz | 50 | 20 | ||||
050-1480 | YU | มุม | P-J | 500 | 1500 | 1000 | 3 mΩ | 4 | 1.2 / 0.1 ถึง 2GHz | 50 | 15.3 | ||
MF70E8-NR5 | ต่างประเทศ | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 mΩ | 4 | 1.25 / 0.1 ถึง 4GHz | 50 | 21 | ||||
MF70E8-NS5 | ต่างประเทศ | แบบตรง | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 mΩ | 4 | 1.25 / 0.1 ถึง 4GHz | 50 | 14 | |||
RCA-A-JJ | TE | RCA | J-J | 30 | 500 | 100 | 20 mΩ | ไม่ได้ควบคุม | ไม่ได้วัด | ไม่ตรงกัน | 6 | ||
088-6050 | YU | SMA | P-P | 330 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 12.4 | 1.2 / 0.1 ถึง 12.4GHz | 50 | 5 | ||
MF78B8-NS5 | ต่างประเทศ | 120 | 700 | 5000 | 3 mΩ | 18 | 1.3 / 0.1 ถึง 18GHz | 50 | 4 | ||||
088-6040 | YU | J-J | 330 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 12.4 | 1.05+0.01F /0.1 ถึง 12.4 GHz | 50 | 2.3 | |||
MF78G8-NS5 | ต่างประเทศ | 120 | 700 | 5000 | 6 mΩ | 18 | 1.3 / 0.1 ถึง 18GHz | 50 | 3 | ||||
088-7050 | YU | มุม | P-J | 330 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 12.4 | 1.2 / 0.1 ถึง 12.4GHz | 50 | 5 | ||
MF78E8-NR5 | ต่างประเทศ | 120 | 700 | 5000 | 3 mΩ | 18 | 1.6 /0.1 ถึง 18 GHz | 50 | 6 | ||||
MF78E8-NS5 | ต่างประเทศ | แบบตรง | 120 | 700 | 5000 | 3 mΩ | 18 | 1.3 / 0.1 ถึง 18GHz | 50 | 5 | |||
TMA9045-A | TA | 500 | 1000 | 5000 | 4 mΩ | 18 | 1.15 /0.1 ถึง 18 GHz | 50 | 6 | ||||
MF73B8-NS5 | ต่างประเทศ | N | P-P | 350 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 11 | 1.35 /0.1 ถึง 11 GHz | 50 | 49 | ||
MF73B8-NR5 | ต่างประเทศ | มุม | 350 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 11 | 1.3 / 0.1 ถึง 11GHz | 50 | 74 | |||
MF73G8-NS5 | ต่างประเทศ | แบบตรง | J-J | 350 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 11 | 1.3 / 0.1 ถึง 11GHz | 50 | 44 | ||
MF73E8-NR5 | ต่างประเทศ | มุม | P-J | 350 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 11 | 1.4 / 0.1 ถึง 11GHz | 50 | 70 | ||
MF73G8-NR5 | ต่างประเทศ | J-J | 350 | 1000 | 1000 | 3 mΩ | 11 | 1.45 /0.1 ถึง 11 GHz | 50 | 66 | |||
N-TA-JPJ | YU | T-Branch | J-P-J | 500 | 1000 | 1000 | 3 mΩ | 4 | ไม่ได้วัด | ไม่ตรงกัน | 83.5 | ||
BNC323-BA | TA | BNC | แผง | แบบตรง | J-BJ | 500 | 1500 | 1000 | 3 mΩ | 4 | 1.4 / 0.1 ถึง 2GHz | 50 | 16 |
MF70G8-YS5 | ต่างประเทศ | 350 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 4 | 1.3 / 0.1 ถึง 4GHz | 50 | 11.5 | ||||
BNC-BA-JJ | YU | 500 | 1000 | 1000 | 3 mΩ | 4 | 1.2 / 0.1 ถึง 2GHz | 50 | 22 | ||||
MF70G8-AS5 | ต่างประเทศ | 350 | 1000 | 5000 | 1.5 mΩ | 4 | 1.3 / 0.1 ถึง 4GHz | 50 | 15 | ||||
BNC-PA-JJ | YU | J-PJ | 500 | 1000 | 1000 | 3 mΩ | 4 | 1.2 / 0.1 ถึง 2GHz | 50 | 13 | |||
MF78G8-CS5 | ต่างประเทศ | SMA | J-BJ | 120 | 1000 | 5000 | 6 mΩ | 18 | 1.25 /0.1 ถึง 18 GHz | 50 | 5 | ||
088-6060 | YU | J-PJ | 330 | 1000 | 5000 | 4 mΩ | 18 | 1.05+0.01F / 0.1 ถึง 18 GHz | 50 | 4 | |||
MF78G8-FS5 | ต่างประเทศ | 120 | 700 | 5000 | 6 mΩ | 18 | 1.3 / 0.1 ถึง 18GHz | 50 | 5 | ||||
MF73G8-CS5 | ต่างประเทศ | N | J-BJ | 350 | 1000 | 5000 | 3 mΩ | 11 | 1.4 / 0.1 ถึง 11GHz | 50 | 48 | ||
F-PA-JJ | YU | F | 150 | 500 | 5000 | 5 mΩ | 3 | 1.3 /0.3 ถึง 3 GHz | 75 | 7.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ 1 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ 2 | ชนิดของคอนเนคเตอร์ 3 | รูปทรง | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.73 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ปลั๊ก BNC | ปลั๊ก BNC | - | แบบตรง | 500 | N/A | 50 | ||
฿ 264.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ปลั๊ก BNC | เต้ารับ BNC | - | มุม | 500 | N/A | 50 | |
฿ 882.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เต้ารับ SMA | เต้ารับ SMA | - | แบบตรง | 330 | N/A | 50 | |
฿ 1,025.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ปลั๊ก SMA | ปลั๊ก SMA | - | แบบตรง | 330 | N/A | 50 | |
฿ 912.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เต้ารับ SMA | เต้ารับแผง SMA | - | แบบตรง | 330 | N/A | 50 | |
฿ 348.43 ฿ 207.63 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เต้ารับ BNC | เต้ารับหัว Bulkhead หุ้มฉนวนกันความร้อน BNC | - | แบบตรง | 500 | N/A | 50 | ||
฿ 311.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เต้ารับ BNC | เต้ารับแผง BNC | - | แบบตรง | 500 | N/A | 50 | |
฿ 225.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เต้ารับ BNC | เต้ารับ BNC | - | แบบตรง | 500 | N/A | 50 | ||
฿ 300.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เต้ารับ BNC | เต้ารับ BNC | เต้ารับ BNC | T-cross | 500 | N/A | 50 | |
฿ 285.29 | CONNECTOR PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เต้ารับ BNC | ปลั๊ก BNC | เต้ารับ BNC | T-cross | 500 | N/A | 50 | |
฿ 103.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เต้ารับ F | เต้ารับหัว Bulkhead F | - | แบบตรง | 150 | N/A | 75 | |
฿ 320.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ปลั๊ก N | ปลั๊ก N | - | มุม | 350 | N/A | 50 | |
฿ 158.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ปลั๊ก N | ปลั๊ก N | - | แบบตรง | 350 | N/A | 50 | |
฿ 271.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ปลั๊ก N | เต้ารับ N | - | มุม | 350 | N/A | 50 | |
฿ 143.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้ารับ N | เต้ารับหัว Bulkhead N | - | แบบตรง | 350 | N/A | 50 | |
฿ 238.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้ารับ N | เต้ารับ N | - | มุม | 350 | N/A | 50 | |
฿ 139.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้ารับ N | เต้ารับ N | - | แบบตรง | 350 | N/A | 50 | |
฿ 135.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ปลั๊ก SMA | ปลั๊ก SMA | - | แบบตรง | 120 | N/A | 50 | |
฿ 143.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ปลั๊ก SMA | เต้ารับ SMA | - | มุม | 120 | N/A | 50 | |
฿ 212.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ปลั๊ก SMA | เต้ารับ SMA | - | แบบตรง | 120 | N/A | 50 | |
฿ 119.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้ารับ SMA | เต้ารับหัว Bulkhead SMA | - | แบบตรง | 120 | N/A | 50 | |
฿ 123.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เต้ารับ SMA | เต้ารับแผง SMA | - | แบบตรง | 120 | N/A | 50 | |
฿ 135.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เต้ารับ SMA | เต้ารับ SMA | - | แบบตรง | 120 | N/A | 50 | |
฿ 75.10 | CONNECTOR | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เต้ารับ RCA | เต้ารับ RCA | - | แบบตรง | 30 | N/A | ไม่ตรงกัน | |
฿ 1,673.17 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ปลั๊ก SMA สำหรับการทดสอบ | เต้ารับ SMA | - | แบบตรง | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง