(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นอกจากมีขนาดที่เล็ก ยังเป็นคอนเนคเตอร์ความหนาแน่นสูงที่สามารถรองรับได้ถึง 8 แกน
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
MJ381-4 | 4 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | 3.5 |
MJ381-5 | 5 | 3.5 | |
MJ381-6 | 6 | 3.5 | |
MJ381-8 | 8 | 4.0 | |
MDIN-CAP | ทั่วไป | ฝาปิดกันฝุ่น | 0.5 |
รหัสสินค้า |
---|
MDIN-CAP |
MJ381-4 |
MJ381-5 |
MJ381-6 |
MJ381-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ฝาปิดกันฝุ่น | ||
฿ 110.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | สายไฟ กระดาน | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | - | |
฿ 120.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | สายไฟ กระดาน | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | - | ||
฿ 146.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | สายไฟ กระดาน | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | - | |
฿ 147.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | สายไฟ กระดาน | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | - |
กำลังโหลด …
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 | \n
---|---|---|
ขนาด | \n24 to 30 | \n0.2 to 0.05 | \n
สเปค
\nRated Current | \n1 A หรือต่ำกว่า (2 A หรือต่ำกว่า /12 V DC) | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n100 V AC หรือน้อยกว่า | \n
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n50 MΩ ขึ้นไป /250 V DC | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / 1 นาที | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-20°C ~ 70°C | \n
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
(1) หน้าสัมผัส | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชุบผิวเงิน | \n
(2) ฉนวน | \nPC | \nสีดำ | \n
(3) ตัวยึดสายไฟ | \nเรซิ่น ABS | \nสีดำ | \n
(4) ปลอกหุ้มโลหะ | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
(5) ฮูดครอบตัวผลิตภัณฑ์ | \nPP | \nสีดำ | \n
(6) น็อต | \nเหล็ก | \nชุบผิวยูนิโครม | \n
(7) หน้าสัมผัสวงแหวน | \nทองเหลือง | \nดีบุก | \n
(8) ตัวเครื่อง | \nP.B.T. | \nสีดำ | \n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D· E· F | DIN / miniDIN |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง