(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสายไฟคอนเนคเตอร์ Mini-DIN แบบประกอบ / ขึ้นรูป / ติดตั้งกับพาแนลได้
สายไฟคอนเนคเตอร์เป็นส่วนประกอบของการเดินสายไฟสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของคอนเนคเตอร์ : Mini-DIN
● รูปร่างของคอนเนคเตอร์ :
CN1 - ตัวผู้แบบข้อต่อตรง, ตัวเมียแบบข้อต่อตรง และ ตัวเมียแบบติดตั้งบนพาแนล
CN2 - ตัวผู้แบบข้อต่อตรง, ตัวเมียแบบข้อต่อตรง และ ตัดปลายสาย
● ความยาวสายไฟ : 0.2 to 30 m. (สามารถระบุความยาวเพิ่มได้ทีละ 0.1 m.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายไฟพร้อมหัวคอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รุ่นคอนเนคเตอร์ | กำหนดรูปทรง ชนิด | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | รุ่นสายเคเบิล | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
P (ตัวผู้) | 4 | 0.2 ~ 30 สามารถระบุได้โดย 0.1 m เพิ่มขึ้น | |||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
S (ตัวเมีย) | 4 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
MDH Marushin Electric Mfg. Co., Ltd | PP (เกลียวนอก / เกลียวนอก) | 4 | |||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
PS (เกลียวนอก / ตัวเมีย) | 4 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
SS (ตัวเมีย / ตัวเมีย) | 4 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
8 |
รุ่นคอนเนคเตอร์ | กำหนดรูปทรง ชนิด | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | รุ่นสายเคเบิล | จำนวนแกน | ความยาวรวม (ม.) |
HWMDH (Mini แบบขึ้นรูป DIN คอนเนคเตอร์ สีครีม) MISUMI ดั้งเดิม | P (ตัวผู้) | 6 | 2 3 4 7 10 15 | ||
8 | |||||
PS (เกลียวนอก / ตัวเมีย) | 8 | 2 3 4 | |||
HMDH ติดตั้งกับพาแนล (Mini แบบขึ้นรูป DIN คอนเนคเตอร์ สีครีม) MISUMI ดั้งเดิม | S (ตัวเมีย) | 6 | 0.5 1 2 | ||
SP (ตัวเมีย / ตัวผู้) | 0.5 1 2 5 |
จำนวนแกน | คอนเนคเตอร์ | สายเคเบิล A | สายเคเบิล D | |||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | พื้นที่หน้าตัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้าที่อนุญาต A (30°C) | พื้นที่หน้าตัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้าที่อนุญาต A (30°C) | |
4 | 1 (2 A หรือน้อยกว่า / 12 V DC) | 100 | 0.08 มม.2 | 30 V | 2.2 | AWG28 (0.08 มม.2 ) | 300 V | 2.2 |
5 | 2 | 2.1 | ||||||
6 | 2 | 1.9 | ||||||
8 | 1.8 | — |
กำหนดรูปทรง | รุ่นสายเคเบิล | จำนวนแกน | CN1 | CN2 |
P | A/D | 4 | MP371-4 | |
A/D | 5 | MP371-5 | ||
A/D | 6 | MP371-6 | ||
A/D | 8 | MP371-8 | ||
S | A/D | 4 | MJ372-4 | |
A/D | 5 | MJ372-5 | ||
A/D | 6 | MJ372-6 | ||
A/D | 8 | MJ372-8 | ||
PP | A/D | 4 | MP371-4 | MP371-4 |
A/D | 5 | MP371-5 | MP371-5 | |
A/D | 6 | MP371-6 | MP371-6 | |
A/D | 8 | MP371-8 | MP371-8 | |
PS | A/D | 4 | MP371-4 | MJ372-4 |
A/D | 5 | MP371-5 | MJ372-5 | |
A/D | 6 | MP371-6 | MJ372-6 | |
A/D | 8 | MP371-8 | MJ372-8 | |
SS | A/D | 4 | MJ372-4 | MJ372-4 |
A/D | 5 | MJ372-5 | MJ372-5 | |
A/D | 6 | MJ372-6 | MJ372-6 | |
A/D | 8 | MJ372-8 | MJ372-8 |
รหัสสินค้า |
---|
MDH-P-A-4-[0.2-30/0.1] |
MDH-P-A-5-[0.2-30/0.1] |
MDH-P-A-6-[0.2-30/0.1] |
MDH-P-A-8-[0.2-30/0.1] |
MDH-P-D-4-[0.2-50/0.1] |
MDH-P-D-5-[0.2-30/0.1] |
MDH-P-D-6-[0.2-30/0.1] |
MDH-PP-A-4-[0.2-30/0.1] |
MDH-PP-A-5-[0.2-30/0.1] |
MDH-PP-A-6-[0.2-30/0.1] |
MDH-PP-A-8-[0.2-30/0.1] |
MDH-PP-D-4-[0.2-50/0.1] |
MDH-PP-D-5-[0.2-50/0.1] |
MDH-PP-D-6-[0.2-50/0.1] |
MDH-PS-A-4-[0.2-30/0.1] |
MDH-PS-A-5-[0.2-30/0.1] |
MDH-PS-A-6-[0.2-30/0.1] |
MDH-PS-A-8-[0.2-30/0.1] |
MDH-PS-D-4-[0.2-50/0.1] |
MDH-PS-D-5-[0.2-50/0.1] |
MDH-PS-D-6-[0.2-50/0.1] |
MDH-S-A-4-[0.2-30/0.1] |
MDH-S-A-5-[0.2-30/0.1] |
MDH-S-A-6-[0.2-30/0.1] |
MDH-S-A-8-[0.2-30/0.1] |
MDH-S-D-4-[0.2-50/0.1] |
MDH-S-D-5-[0.2-50/0.1] |
MDH-S-D-6-[0.2-50/0.1] |
MDH-SS-A-4-[0.2-30/0.1] |
MDH-SS-A-5-[0.2-30/0.1] |
MDH-SS-A-6-[0.2-30/0.1] |
MDH-SS-A-8-[0.2-30/0.1] |
MDH-SS-D-4-[0.2-50/0.1] |
MDH-SS-D-5-[0.2-50/0.1] |
MDH-SS-D-6-[0.2-50/0.1] |
RMDH-S-C-6-1 |
RMDH-SP-C-6-0.5 |
RMDH-SP-C-6-1 |
RMDH-SP-C-6-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ (V) | ความยาว (ม.) | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | สีของ สายไฟ | ขนาด ตัวนำ (AWG) | ทนต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อการงอ | สเปค อื่น ๆ | สายไฟ ชนิด | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ตัดออก | 4 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ตัดออก | [5] 5 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ตัดออก | [6] 6 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ตัดออก | 8 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ตัดออก | 4 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ตัดออก | [5] 5 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ตัดออก | [6] 6 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ชาย | 4 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ชาย | [5] 5 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ชาย | [6] 6 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ชาย | 8 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ชาย | 4 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ชาย | [5] 5 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | ชาย | [6] 6 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | เพศหญิง | 4 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | เพศหญิง | [5] 5 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | เพศหญิง | [6] 6 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | เพศหญิง | 8 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | เพศหญิง | 4 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | เพศหญิง | [5] 5 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | ชาย | เพศหญิง | [6] 6 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | ตัดออก | 4 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | ตัดออก | [5] 5 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | ตัดออก | [6] 6 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | ตัดออก | 8 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | ตัดออก | 4 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | ตัดออก | [5] 5 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | ตัดออก | [6] 6 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | เพศหญิง | 4 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | เพศหญิง | [5] 5 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | เพศหญิง | [6] 6 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | เพศหญิง | 8 | 30 | - | N/A | สีดำ | 28 | N/A | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | A | 0.2 ~ 30 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | เพศหญิง | 4 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | เพศหญิง | [5] 5 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | Marushin แบบใช้ไฟฟ้า mfg | เพศหญิง | เพศหญิง | [6] 6 | 300 | - | UL | กองทัพเรือ | 28 | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | ชุดประกอบ | D | 0.2 ~ 50 | ||
฿ 321.29 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | MISUMI | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ตัวเมีย | ตัดออก | [6] 6 | 300 | 1 | UL | สีครีม | 26 | N/A | N/A | แม่พิมพ์ | C | - | |
฿ 367.74 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MISUMI | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ตัวเมีย | ชาย | [6] 6 | 300 | 0.5 | UL | สีครีม | 26 | N/A | N/A | แม่พิมพ์ | C | - | ||
฿ 437.42 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | MISUMI | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ตัวเมีย | ชาย | [6] 6 | 300 | 1 | UL | สีครีม | 26 | N/A | N/A | แม่พิมพ์ | C | - | |
฿ 576.77 | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | MISUMI | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ตัวเมีย | ชาย | [6] 6 | 300 | 2 | UL | สีครีม | 26 | N/A | N/A | แม่พิมพ์ | C | - |
กำลังโหลด …
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2 | \n
---|---|---|
ขนาด | \n24 to 30 | \n0.2 to 0.05 | \n
สเปค
\nพิกัดกระแสไฟฟ้า | \n1 A หรือต่ำกว่า (2 A หรือต่ำกว่า /12 V DC) | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n100 V AC หรือน้อยกว่า | \n
ความต้านทานของฉนวน | \n50 MΩ ขึ้นไป /250 V DC | \n
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / 1 นาที | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-20°C to 70°C | \n
วัสดุ / ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
(1) หน้าสัมผัส | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชุบผิวเงิน | \n
(2) ฉนวน | \nPC | \nสีดำ | \n
(3) ตัวยึดสายไฟ | \nเรซิ่น ABS | \nสีดำ | \n
(4) ปลอกหุ้มโลหะ | \nทองเหลือง | \nชุบนิกเกิล | \n
(5) ฮูดครอบตัวผลิตภัณฑ์ | \nPP | \nสีดำ | \n
(6) น็อต | \nเหล็ก | \nชุบผิวยูนิโครม | \n
(7) หน้าสัมผัสวงแหวน | \nทองเหลือง | \nดีบุก | \n
(8) ตัวเครื่อง | \nP.B.T. | \nสีดำ | \n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | Mini-DIN | รูปทรง สายไฟ | กลม | โล่กำบัง | 1 ชั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง