(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีจำนวนแกนที่หลากหลายในปลอกขนาดเดียวกัน
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
MJ190 | 3 | ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | 4.5 |
MJ192 | 5 | 5.5 | |
MJ193 | 5 | 5.5 | |
MJ194 | 6 | 6.0 | |
MJ172 | 7 | 5.8 | |
MJ173 | 8 | 5.8 | |
DIN-CAP | ทั่วไป | ฝาปิดกันฝุ่น | 1.1 |
รหัสสินค้า |
---|
DIN-CAP |
MJ172 |
MJ173 |
MJ190 |
MJ192 |
MJ193 |
MJ194 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม การจัดเรียงที่ หน้าสัมผัส (ระดับ) | ฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฝาปิดกันฝุ่น | |
฿ 87.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 45 | - | |
฿ 89.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 45 | - | ||
฿ 51.92 ฿ 22.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | - | - | ||
฿ 56.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 45 | - | ||
฿ 57.94 ฿ 18.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 60 | - | ||
฿ 60.87 ฿ 27.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | 1 | 100 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 60 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 | \n
---|---|---|
ขนาด | \n24 to 28 | \n0.2 to 0.08 | \n
สเปค
\nRated Current | \n1 A หรือต่ำกว่า | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n100 V AC หรือน้อยกว่า | \n
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n100 MΩ ขึ้นไป /250 V DC | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / 1 นาที | \n
อุณหภูมิใช้งาน | \n-20°C ~ 70°C | \n
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n|
---|---|---|---|
(1) ตัวเครื่อง | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nPE | \nสีดำ | \n
ชนิดตัวเมีย | \nAVAC | \nสีดำ | \n|
(2) ฉนวน | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nPBT | \nสีดำ | \n
ชนิดตัวเมีย | \nABS | \nสีดำ | \n|
ชนิดติดตั้งบนแผง | \nPBT | \nสีดำ | \n|
(3) ปลอกหุ้มโลหะ | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nเหล็กกล้า | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ชนิดตัวเมีย | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n|
ชนิดติดตั้งบนแผง | \nเหล็กกล้า | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n|
(4) หน้าสัมผัส | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ชนิดตัวเมีย | \nทองเหลือง | \nชุบผิวเงิน | \n|
ชนิดติดตั้งบนแผง | \nทองเหลือง | \nชุบผิวดีบุก | \n|
(5) ตัวเก็บสายดิน | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nเหล็กกล้า | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ชนิดตัวเมีย | \nPBW | \nชุบผิวเงิน | \n|
ชนิดติดตั้งบนแผง | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชุบผิวดีบุก | \n|
(6) ตัวป้องกันสายไฟ | \nชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ | \nPVC | \nสีดำ | \n
ชนิดตัวเมีย | \nPVC | \nสีดำ | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D· E· F | DIN / miniDIN |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง