1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ แบบติดพาแนล กันน้ำ XS2 ( รุ่น สกรู ) สำหรับ เซนเซอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ แบบติดพาแนล กันน้ำ XS2 ( รุ่น สกรู ) สำหรับ เซนเซอร์
  • คอนเนคเตอร์ แบบติดพาแนล กันน้ำ XS2 ( รุ่น สกรู ) สำหรับ เซนเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • เซนเซอร์
  • ชนิดสกรู
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 174.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ แบบติดพาแนล กันน้ำ สำหรับ เซนเซอร์
● รูปแบบการเชื่อมต่อ รุ่น ตะกั่วบัดกรี ที่ไม่ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน
● มีคุณสมบัติกันน้ำระดับ IP67 และเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อกับสายต่อเซนเซอร์ที่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]นี่คือ คอนเนคเตอร์กันน้ำ สำหรับติดตั้งบนแผง ชนิดสกรู สำหรับ เซนเซอร์ ที่ผลิตโดย Omron ได้รับการรับรอง IP67 ฟังก์ชั่น กันน้ำ ระดับสูงและ รุ่นน้ำหนักเบา นี่คือ คอนเนคเตอร์กันน้ำ ขนาดกะทัดรัดสำหรับ เซนเซอร์ และเป็น ชนิดที่มีการยึดติด แผง การเชื่อมต่อสายไฟ ทำได้โดยวิธีการบัดกรีที่ไม่ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน [การใช้งาน] มีความสามารถในการกันน้ำ Class IP67 ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อ สายต่อเซนเซอร์ ที่มีแนวโน้มว่าจะต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน

สเปค

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กันน้ำ XS2 ( รุ่น สกรู ) สำหรับ เซนเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นวิธีการเชื่อมต่อสายไฟรุ่นการยืนยันพาวเวอร์ซัพพลายจำนวนแกนน้ำหนัก
g
XS2M-D424-2ตะกั่วบัดกรีตัวผู้DC48.1
XS2P-D422-2ตัวเมีย22.0
XS2M-A424-2ตัวผู้AC8.1
XS2P-A422-2ตัวเมีย22.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กันน้ำ XS2 ( รุ่น สกรู ) สำหรับ เซนเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กันน้ำ XS2 ( รุ่น สกรู ) สำหรับ เซนเซอร์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XS2M-A424-2SALE
XS2M-D424-2
XS2P-A422-2
XS2P-D422-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)

฿ 174.90

฿ 171.91

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)250

฿ 174.90

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)125

฿ 448.83

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)250

฿ 448.25

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)125

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบผิวทอง รองพื้นนิกเกิล (0.4 μm)
ส่วนสกรู ทองเหลือง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
ฝาปิด PBT เรซิ่น UL94V-0, สีดำ
แคลมป์รัดสายไฟ เรซิ่นโพลีเอไมด์ UL94V-0, สีขาว
สปริง ล็อค LCP เรซิ่น
บุชชิ่ง กันน้ำ ยาง
ฝาครอบ PBT เรซิ่น UL94V-0, สีดำ
โอริง ยาง
ฝาปิดกันน้ำ ทองเหลือง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
\n

\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ คุณลักษณะเฉพาะ
Rated Current 3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับ DC: 125 V DC สำหรับ AC: AC 250 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส 40 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, ที่ 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC, 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือน้อยกว่า)
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 (IEC529)
ความทนทานการเสียบและถอด 200 ครั้งขึ้นไป
ความแข็งแรงของการยึดชิ้นส่วนการประกอบ ความตึง: 98 N (10 kgf) /15 วินาที
การหมุน: 0.98 N⋅m (10 kgf·cm) / 15 s
แรงยึดสายไฟ 98 N (10 kgf) /15 วินาที
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 to +70°C
\n

\n

ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟขึ้นรูปสำเร็จรูป ขนาด AWG พื้นที่หน้าตัดตัวนำ
วิธีขันสกรู ⌀5 มม. ถึง ⌀6 มม. 24 to 18 0.18 ตร.มม. ถึง 0.75 ตร.มม.
วิธีการบัดกรี 24 to 20 0.18 ตร.มม. ถึง 0.5 ตร.มม.
\n


\n

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n

\n

กระบวนการเตรียมผิวปลายสายไฟ

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X V· W · X XS2
จำนวนขาพิน 4 การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 3
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
วิธีการกำจัด อื่น ๆ