1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบกันฝุ่น HR10

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ป้องกันการเข้ามาของฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่พื้นผิวอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อติดตั้งบนเต้ารับสำหรับแผงติดตั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

· ไม่มีฟังก์ชันการกันน้ำ

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบกันฝุ่นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมและปกป้องส่วนที่เชื่อมต่อ

สเปค

ฝาครอบกันฝุ่น HR10: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
g
HR10-7R-C4,60.3
HR10-10R-C10,120.6

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝาครอบกันฝุ่น HR10: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
HR10-10R-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 79.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดกระแสไฟฟ้า 2 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 14- คอร์: 150 V AC / 200 V DC, อื่นๆ: 100 V AC / 140 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 300 V AC หรือน้อยกว่า (500 V AC หรือน้อยกว่าสำหรับ 4- คอร์)/ 1 นาที
ความต้านทานฉนวน 1,000 MΩ ขึ้นไป /100 V DC
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า /1 ADC
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน สายเปลือย AWG26 หรือต่ำกว่า หรือสายเปลือย 0.15 ตร.มม. หรือต่ำกว่า

* สำหรับขนาดสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สายไฟขึ้นรูปสำเร็จที่ใช้งานได้ควรอยู่ภายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในของแคลมป์รัดสายไฟ

\n

วัสดุ/ผิวสำเร็จ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ปลอกหุ้มบอดี้ ซิงค์อัลลอย ชุบผิวนิกเกิลซาติน
ขาพินหน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบผิวเงิน
ช่องเสียบหน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชุบผิวเงิน
ฉนวนไฟฟ้า โพลีเอไมด์เรซิ่น สีดำ
\n
\n

\n

แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส

\n
\n

\n

วิธีการทำงานของการเชื่อมต่อสายไฟ (ประเภท รีเลย์ สามารถทำได้ด้วยวิธีการเดียวกัน)

\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
จำนวนแกน ระยะห่างของประแจ (มม.) ขนาด D (มม.) แรงขันแน่นด้วยประแจ
4.6 7.5 10 1.5 N⋅m (15 kgf·cm)
10.12 9.5 16 1.5 N⋅m (15 kgf·cm)

ประกอบคอนเนคเตอร์ตามลำดับต่อไปนี้
(1) ร้อยสายผ่านบุชชิ่งสายไฟและตัวคอนเนคเตอร์ จากนั้นบัดกรีเข้ากับตัวหน้าสัมผัสฉนวน
(2) หลังจากบัดกรีสายไฟเข้ากับคอนเนคเตอร์แล้วให้ย้ำหัวที่ตัวยึดแคลมป์ของคอนเนคเตอร์ด้วยคีมย้ำหัว (HR10A-TC-02) หรือคีมอื่น
(3) ประกอบชิ้นส่วนสกรูฉนวนเข้ากับคอนเนคเตอร์ (ใช้ประแจและขันแน่นตามค่าในตาราง) ขณะขันแน่นคอนเนคเตอร์ให้คลายส่วน D ออกก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดที่ส่วนเชื่อมต่อด้วยการบัดกรี
(4) ขันสกรูยึดให้แน่นโดยให้ส่วนปลายสัมผัสกับบอสตัวใดตัวหนึ่งบนฐานยึดแคลมป์ โปรดทราบว่า สกรู ยึดได้ ยึดอยู่กับที่ ด้วย แรงบิดขันแน่น ที่ 0.3 N⋅m (3 kgf·cm)
(5) ขั้นตอนสุดท้าย ครอบบุชชิ่งสายไฟด้วยตัวคอนเนคเตอร์
\n

\n

วิธีการสวมและถอดคอนเนคเตอร์

\n
\n
\n

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HR10-10R-C ในชุด ฝาครอบกันฝุ่น HR10