(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ HR10 ขนาดเล็ก กลไกล็อคแบบกด-ดึง
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
HR10A-7P-4P73 | 4 | ตัวผู้ (Pin) | 8.2 |
HR10A-7P-6P73 | 6 | 8.2 | |
HR10A-10P-10P73 | 10 | 15.8 | |
HR10A-10P-12P73 | 12 | 15.8 | |
HR10A-7P-4S73 | 4 | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 7.8 |
HR10A-7P-6S73 | 6 | 8.5 | |
HR10A-10P-10S73 | 10 | 15.9 | |
HR10A-10P-12S73 | 12 | 15.8 |
รหัสสินค้า |
---|
HR10A-7P-4P73 |
HR10A-7P-4S73 |
HR10A-7P-6P73 |
HR10A-7P-6S73 |
HR10A-10P-10P73 |
HR10A-10P-10S73 |
HR10A-10P-12P73 |
HR10A-10P-12S73 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | |
฿ 288.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | |
฿ 302.33 ฿ 177.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 6 | ||
฿ 278.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | |
฿ 389.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | |
฿ 364.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | |
฿ 434.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | |
฿ 383.95 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 |
กำลังโหลด …
คุณลักษณะเฉพาะ
\nรายการ | \nรายการชิ้นส่วน | \n
---|---|
Rated Current | \n2 A หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n14- คอร์: 150 V AC / 200 V DC, อื่นๆ: 100 V AC / 140 V DC | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n300 V AC หรือน้อยกว่า (500 V AC หรือน้อยกว่าสำหรับ 4- คอร์)/ 1 นาที | \n
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ ขึ้นไป /100 V DC | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า /1 ADC | \n
ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน | \nสายเปลือย AWG26 หรือต่ำกว่า หรือสายเปลือย 0.15 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \n
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเรือนเชลล์ | \nโลหะสังกะสีผสม | \nชุบผิวนิกเกิลซาติน | \n
ขาพินหน้าสัมผัส | \nทองเหลือง | \nชุบผิวเงิน | \n
ช่องเสียบหน้าสัมผัส | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชุบผิวเงิน | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นโพลีเอไมด์ | \nสีดำ | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\nวิธีการทำงานของการเชื่อมต่อสายไฟ (ประเภท รีเลย์ สามารถทำได้ด้วยวิธีการเดียวกัน)
\nจำนวนแกน | \nระยะห่างของประแจ (มม.) | \nขนาด D (มม.) | \nแรงขันแน่นด้วยประแจ | \n
---|---|---|---|
4.6 | \n7.5 | \n10 | \n1.5 N⋅m (15 kgf·cm) | \n
10.12 | \n9.5 | \n16 | \n1.5 N⋅m (15 kgf·cm) | \n
วิธีการสวมและถอดคอนเนคเตอร์
\nรูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G · H · I | G· H· I | HR10 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 100 / 140 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
วิธีการกำจัด | One-touch | แจ้งให้ทราบ | 140V | แจ้งให้ทราบ | 100V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง