1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับติดพาเนล PLT (รุ่นสกรู )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • ตะกั่วบัดกรี
  • นิกเกิล
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เชื่อมต่อกับปลั๊กแบบตรง และปลั๊กแบบมุม
● อุปกรณ์หลักแน่นสนิทด้วยน็อต   


· เต้ารับแบบแผงไม่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้


รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·นี่คือเต้ารับแบบยึดกับแผง ชนิดสกรู ตัว ตัวเครื่อง สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ง่ายด้วย น๊อตตัวเมีย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เชื่อมต่อกับ ปลั๊ก แบบตรง และ มุม [แอพพลิเคชั่น]สามารถใช้เป็นที่ อุปกรณ์ติดตั้งตู้

สเปค

เต้ารับแบบติดพาเนล PLT ( รุ่น สกรู ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นจำนวนแกนรุ่นน้ำหนัก
g
PLT-162-R-R2ตัวผู้
(Pin)
10.5
PLT-163-R-R311.1
PLT-164-R-R411.8
PLT-165-R-R512.7
PLT-166-R-R610.4
PLT-167-R-R710.6
PLT-168-R-R811.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

เต้ารับแบบติดพาเนล PLT ( รุ่น สกรู ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เต้ารับแบบติดพาเนล PLT ( รุ่น สกรู ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PLT-162-R-R
PLT-163-R-R
PLT-164-R-R
PLT-165-R-R
PLT-166-R-R
PLT-167-R-R
PLT-168-R-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขาพิน

฿ 64.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102

฿ 64.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103

฿ 70.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 77.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105

฿ 87.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 106.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 107

฿ 136.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเรือนเชลล์ โลหะสังกะสีผสม ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
ฉนวนไฟฟ้า เบ็กไลท์ -
หน้าสัมผัส ทองแดง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
\n\n

\n

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n

\n

ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนแกน \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) AWG เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟหลังตัดแต่ง
2, 3 0.5 to 0.05 20 to 30 ø6.3 to ø7 mm
4, 5 0.3 to 0.05 22 to 30
6, 7, 8 0.2 to 0.05 24 to 30
\n\n

\n

การประกอบ

ขณะบัดกรีให้ถอดคอนเนคเตอร์ดังที่แสดงในภาพด้านขวา
คอนเนคเตอร์สามารถถอดได้โดยการคลายสกรูที่ด้านข้าง
\n
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนแกน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Rated Current 5 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V หรือต่ำกว่า
ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าการทำงาน 200 V หรือต่ำกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC/1 นาที
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 1,800 MΩ ขึ้นไป/500 VDC
ความต้านทานหน้าสัมผัส 3 mΩ หรือต่ำกว่า
อายุการใช้งานสวมและการถอด ภายใน 200 ครั้ง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -20°C ~ +80°C
\n
\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P· Q· R PLT
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก) การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 5
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 125 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐาน ตัวแทน UL วิธีการกำจัด อื่น ๆ