1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PRC05 ปลั๊กตรง (กลไกล็อคแบบ One-Touch)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 426.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เชื่อมต่อกับเต้ารับแบบติดพาแนล กับ อแดปเตอร์ รีเลย์  


· ปลั๊กแบบตรงไม่สามารถต่อเข้าด้วยกันได้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ One-Touch PRC05 ขนาดกะทัดรัดที่ถอดออกได้อย่างง่ายดาย

สเปค

ปลั๊กตรง PRC05 ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนรุ่นน้ำหนัก
g
PRC05-P2M2ตัวผู้
(Pin)
13.5
PRC05-P3M313.6
PRC05-P5M513.8
PRC05-P6M621.7
PRC05-P8M821.8
PRC05-P12M11238.4
PRC05-P2F2ตัวเมีย
(ช่องเสียบ)
13.8
PRC05-P3F313.9
PRC05-P5F513.9
PRC05-P6F622.1
PRC05-P8F822.2
PRC05-P12F11239.9

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กตรง PRC05 ( ล็อค แบบกดครั้งเดียว): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PRC05-P8F SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 426.58

฿ 203.31

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

คอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดแบบ One-Touch (PRCO5)

\n
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเรือนเชลล์ ทองเหลือง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
หน้าสัมผัส ทองแดงผสมโลหะ ชุบทอง รองพื้นนิกเกิล
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์ -

ไดอะแกรม คอนเนคเตอร์
\n
\n

วิธีการใช้งานร่วมกัน

วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n
\n

ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
พื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 AWG
ขนาดสายไฟ 0.2 to 0.05 24 to 30

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลสำเร็จรูปอยู่ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของพอร์ตแยกสายเคเบิลของตัวเครื่อง (ตรวจสอบ Drawing ระบุขนาด สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตแยกสายเคเบิล)
\n
\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า ความต้านทานหน้าสัมผัส อายุการใช้งานสวมและการถอด
AC DC
2 300 420 2 900 1,000 MΩ ขึ้นไป
(500 VDC)
8 mΩ หรือต่ำกว่า
(3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า)
1,000 ครั้งขึ้นไป
3 300 420 2 900
5 150 200 2 500
6 300 420 2 900
8 200 280 2 700
12 300 420 2 900

* ค่าพิกัดแสดงถึงความจุกระแสไฟฟ้าต่อคอร์หน้าสัมผัส
\n
\n

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน

-25°C ~ +85°C
\n
\n

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\n
\n

Outline Drawing ของรูติดตั้งคอนเนคเตอร์

รูสำหรับการติดตั้งบนพาแนลชนิด Bulkhead
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P· Q· R PRC05
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนขาพิน 8 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 2 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 200 / 280 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการกำจัด One-touch
แจ้งให้ทราบ 280V แจ้งให้ทราบ 200V

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRC05-P8F ในชุด PRC05 ปลั๊กตรง (กลไกล็อคแบบ One-Touch)