(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยในการยึดน็อตเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
PRC03-23A10-2AM | 2 | ตัวผู้ (Pin) | 20.0 |
PRC03-23A10-3AM | 3 | 20.5 | |
PRC03-23A10-4M | 4 | 19.5 | |
PRC03-23A10-5M | 5 | 20.0 | |
PRC03-23A10-7M | 7 | 20.5 | |
PRC03-23A10-2AF | 2 | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 21.0 |
PRC03-23A10-3AF | 3 | 22.0 | |
PRC03-23A10-4F | 4 | 21.5 | |
PRC03-23A10-5F | 5 | 22.0 | |
PRC03-23A10-7F | 7 | 22.0 |
รหัสสินค้า |
---|
PRC03-23A10-2AF |
PRC03-23A10-2AM |
PRC03-23A10-3AF |
PRC03-23A10-3AM |
PRC03-23A10-4F |
PRC03-23A10-4M |
PRC03-23A10-5F |
PRC03-23A10-5M |
PRC03-23A10-7F |
PRC03-23A10-7M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | แจ้งให้ทราบ | แจ้งให้ทราบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 181.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 10 | 600 ~ 840 | 840V | 600V | ||
฿ 168.88 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 2 | 10 | 600 ~ 840 | 840V | 600V | |
฿ 193.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 10 | 360 ~ 504 | 504V | 360V | |
฿ 181.55 ฿ 105.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 10 | 360 ~ 504 | 504V | 360V | ||
฿ 202.84 ฿ 153.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 5 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
฿ 181.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 5 | 400 ~ 560 | 560V | 400V | ||
฿ 216.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 5 | 350 ~ 490 | 490V | 350V | |
฿ 189.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 5 | 350 ~ 490 | 490V | 350V | |
฿ 248.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 5 | 350 ~ 490 | 490V | 350V | |
฿ 208.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 5 | 350 ~ 490 | 490V | 350V |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\r\n\r\nขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
\r\nจำนวนคอร์ของคอนเนคเตอร์ | \r\nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \r\nขนาด AWG | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแกนสาย | \r\n
---|---|---|---|
2, 3 | \r\n1.4 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \r\nAWG16 หรือต่ำกว่า | \r\nφ1.6หรือต่ำกว่า | \r\n
4, 5, 7 | \r\n0.5 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \r\nAWG20 หรือต่ำกว่า | \r\nφ1.0หรือต่ำกว่า | \r\n
วัสดุ/การขัดผิว
\r\nรายการ | \r\nวัสดุ | \r\nการขัดเงา | \r\n
---|---|---|
ตัวเรือนเชลล์ | \r\nโลหะสังกะสีผสม | \r\nนิกเกิลซาติน | \r\n
หน้าสัมผัส | \r\nทองแดงผสมโลหะ | \r\nชุบทอง รองพื้นนิกเกิล | \r\n
ฉนวนไฟฟ้า | \r\nเรซิ่น สังเคราะห์ | \r\n— | \r\n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\r\nจำนวนคอร์ของคอนเนคเตอร์ | \r\nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \r\nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \r\nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \r\nความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \r\nความต้านทานหน้าสัมผัส | \r\n|
---|---|---|---|---|---|---|
AC | \r\nDC | \r\n|||||
2 | \r\n600 | \r\n840 | \r\n10 | \r\n1800 | \r\n1,000 MΩหรือมากกว่า \r\n (500 VDC) | \r\n5 mΩ หรือต่ำกว่า (3 VDC, 1A) | \r\n
3 | \r\n360 | \r\n504 | \r\n10 | \r\n1000 | \r\n||
4 | \r\n400 | \r\n560 | \r\n5 | \r\n1200 | \r\n||
5, 7 | \r\n350 | \r\n490 | \r\n5 | \r\n1000 | \r\n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
-25°C ~ +85°Cแผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส * มุมมองจากพื้นผิวส่วนเข้าคู่ของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ช่องเสียบ )
\r\n\r\nรูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P· Q· R | PRC03 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง