1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบกันฝุ่น PRC04

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ป้องกันการเข้ามาของฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่พื้นผิวของชุดติดตั้งเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเต้ารับของแผงติดตั้ง
● ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัมผัสสายไฟที่มีไฟฟ้าอยู่เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อเต้ารับของแผงติดตั้ง

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบกันฝุ่นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมและปกป้องส่วนที่เชื่อมต่อ

สเปค

ฝาครอบกันฝุ่น PRC04: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก (กรัม)
PRC04-16RC8,141.6
PRC04-20RC12,192.2
PRC04-26RC21,372.8

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝาครอบกันฝุ่น PRC04: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PRC04-16RC
PRC04-20RC
PRC04-26RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกน
(คอร์/แกน)

฿ 97.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108 ~ 14

฿ 97.62

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1012 ~ 19

฿ 97.77

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1021 ~ 37

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/ผิวสำเร็จ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ปลอกหุ้มบอดี้ อลูมิเนียมอัลลอย ชุบอโนไดซ์
หน้าสัมผัส </ th>ทองแดงอัลลอย นิกเกิลชุบผิวทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่นสังเคราะห์


\n\n

\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนแกนของคอนเนคเตอร์ พื้นที่หน้าตัดตัวนำ ขนาด AWG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนสาย
8, 12, 21 1.4 มม.2 หรือต่ำกว่า AWG16 หรือต่ำกว่า 1.6 มม. หรือต่ำกว่า
14, 19, 37 0.5 มม.2 หรือต่ำกว่า AWG20 หรือต่ำกว่า 1.0 มม. หรือต่ำกว่า

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลสำเร็จรูปอยู่ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของพอร์ตถอดสายเคเบิลของตัวบอดี้ (ตรวจสอบ Drawing ระบุขนาดสำหรับแต่ละสินค้าสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตถอดสายเคเบิล)

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที)
ความต้านทานฉนวน ความต้านทานหน้าสัมผัส อายุการใช้งานในการสวมและการถอด
AC DC
8 400 560 10 1,200 1,000 MΩ ขึ้นไป
(500 V DC)
5 mΩ หรือต่ำกว่า
(3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า)
1,000 ครั้งขึ้นไป
12 400 560 10 1,200
14 350 490 5 1,000
19 400 560 4 1,200
21 400 560 10 1,200
37 400 560 3 1,200

* ค่าพิกัดแสดงถึงความจุกระแสไฟฟ้าต่อแกนหน้าสัมผัส
\n\n
\n

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

-25°C to +85°C

\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส * มุมมองจากพื้นผิวส่วนคัปปลิ้งของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)

\n
\n

\n

Drawing แสดงขนาดตัดพาแนล

\n
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สำหรับติดตั้งบนแผง