(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ 693 ที่มี น้ำหนักเบา และมีฟังก์ชัน กันน้ำ IP67
รุ่น | จำนวนแกน | รูปทรงหน้าสัมผัส | สายไฟ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | น้ำหนัก g |
99-4221-00-04 | 4 | ตัวผู้ | สกรู | 40 |
99-4217-14-07 | 7 | |||
99-4225-14-07 | 7 | ตะกั่วบัดกรี |
รหัสสินค้า |
---|
99-4217-14-07 |
99-4221-00-04 |
99-4225-14-07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 963.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 10 | 250 | สกรู ยึด | 9.5 to 12 | |
฿ 876.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 16 | 400 | สกรู ยึด | 6 to 9.5 | ||
฿ 876.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 10 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | 9.5 to 12 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ ขนาดกลาง กันน้ำ มาตรฐานยุโรป (693)
\nคุณสมบัติ
● เป็น คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน VDE (เยอรมนี), UL (USA) และ SEV (สวิตเซอร์แลนด์)วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | \nPBT | \nสีดำ | \n
ตัวเรือนเชลล์ | \nPBT ที่เติมแก้ว | \nสีดำ | \n
หน้าสัมผัส | \nตัวผู้ (ทองเหลือง), ตัวเมีย (ฟอสเฟอร์บรอนซ์) | \nชุบผิวเงิน | \n
สเปคทั่วไป
\nรายการ | \n4- คอร์ (ชนิดสกรู)* | \n7- คอร์ (ชนิดสกรู ตะกั่วบัดกรี )* | \n|
---|---|---|---|
Rated Current | \n16 A หรือต่ำกว่า | \n10 A หรือต่ำกว่า | \n|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (VDE0110 / ระดับ 3) ** | \n400 V AC หรือน้อยกว่า | \n250 V AC หรือต่ำกว่า | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n2,250 VAC | \n1,750 VAC | \n|
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n1,012 Ω หรือมากกว่า | \n||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n||
จำนวนการสวม /การถอด | \n500 ครั้งขึ้นไป | \n||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (หมายเหตุ) | \n-40°C ~ +100°C | \n||
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n2.5 มม.2 หรือน้อยกว่า | \n0.75 มม.2 หรือน้อยกว่า | \n
AWG | \n14 หรือน้อยกว่า | \n18 หรือน้อยกว่า | \n
คอนเนคเตอร์ | \nเส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จรูปที่ รองรับการใช้งาน สายไฟ ⌀mm | \n
---|---|
4- คอร์ | \n3.5 to 8 | \n
7 แกน | \n6 to 12 | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | หมายเลข | 693 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | มาตรฐานอื่น ๆ (VDE) | ○ |
มาตรฐานอื่น ๆ (SEV) | ○ | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง