(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี 3 ประเภท หนึ่งประเภทสำหรับ ปลั๊ก แบบตรง หนึ่งประเภทสำหรับเต้ารับแบบติดตั้งบนแผง และอีกประเภทหนึ่งสำหรับอะแดปเตอร์ อินไลน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์
รุ่น | Shell Size | สัญลักษณ์รูปทรง | น้ำหนัก (กรัม) |
NRW | 20 | PCA-1 สำหรับแบบตรง | 5 |
24 | 6 | ||
28 | 10 | ||
20 | RCA-1 สำหรับติดตั้งแผง | 10 | |
24 | 14 | ||
28 | 21 | ||
20 | ADCA-1 สำหรับรีเลย์ | 12 | |
24 | 14 | ||
28 | 21 |
รหัสสินค้า |
---|
NRW-20-ADCA-1 |
NRW-20-PCA-1 |
NRW-20-RCA-1 |
NRW-24-ADCA-1 |
NRW-24-PCA-1 |
NRW-24-RCA-1 |
NRW-28-ADCA-1 |
NRW-28-PCA-1 |
NRW-28-RCA-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | การปรับขนาดของเชลล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.55 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับรีเลย์ | 20 | |
฿ 234.38 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับ แบบตรง | 20 | ||
฿ 277.55 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับติดตั้งบนแผง | 20 | |
฿ 321.85 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สำหรับรีเลย์ | 24 | ||
฿ 189.14 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับ แบบตรง | 24 | |
฿ 322.45 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับติดตั้งบนแผง | 24 | |
฿ 380.52 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สำหรับรีเลย์ | 28 | |
฿ 261.29 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับ แบบตรง | 28 | |
฿ 380.52 | NRW CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับติดตั้งบนแผง | 28 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ ซีรีส์ NRW เป็นคอนเนคเตอร์แบบกลม ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการกันน้ำเมื่อเชื่อมต่อ (เทียบเท่า IP67)วัสดุ/ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอกหุ้ม | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n— | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n— | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nชุบผิวเงิน | \n
ปะเก็น | \nยางสังเคราะห์ | \n— | \n
คุณสมบัติ
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nตรวจสอบกับตารางด้านล่าง | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nตรวจสอบกับตารางด้านล่าง | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nไม่มีความผิดปกติ เช่น การลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าควบคุมเป็นเวลา 1 นาทีระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันทันที | \n
ความต้านทานฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไปเมื่อวัดค่าระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nความต้านทานตัวนำมีค่า 5 mΩ หรือต่ำกว่า เมื่อมีการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสคู่ตามความยาวที่กำหนด | \n
ทนการสั่นสะเทือน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการสั่นสะเทือน JIS C 5025 ความต้านทานหน้าสัมผัสคือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบไฟฟ้าช็อต JIS C 5026 ความต้านทานหน้าสัมผัสคือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
การทำงานซ้ำ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานเมื่อทดสอบการถอดและการสวม 500 ครั้ง ความต้านทานหน้าสัมผัสคือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ความทนความชื้น | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานระหว่างการทดสอบความชื้น JIS C 5023 ความต้านทานฉนวนคือ 100 MΩ | \n
รอบของอุณหภูมิ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบวงจรอุณหภูมิ JIS C 5030 | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการฉีดพ่นน้ำเกลือ JIS C 5028 ความต้านทานหน้าสัมผัสคือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ป้องกันการรั่วซึม | \nไม่พบความผิดปกติ เช่น น้ำท่วมเมื่อถูกทิ้งไว้ภายใต้ความดันน้ำ 0.4 kgf /cm2 ที่สภาพการทำงานปกติเป็นเวลา 24 ชั่วโมงขึ้นไป | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25°C to +85°C | \n
ตารางสเปคพื้นฐาน
\nหมายเลขผลิตภัณฑ์ | \nปลอกหุ้ม ขนาด | \n จำนวนแกน | \nสัญลักษณ์รูปทรง | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \n พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \n ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC (V) | \n ความต้านทานฉนวน (MΩ หรือสูงกว่า) | \n ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ หรือต่ำกว่า) | \n ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | \nสายไฟที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลังขึ้นรูปสำเร็จ (มม.) หมายเหตุ 1 | \n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | \nพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ มม.2 | \n||||||||||
NRW | \n20 | \n2, 3 | \nPF, RM, ADM | \n 15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n7.0 to 12.5 | \n
4, 5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n||||||||
7 | \n1,000 | \n||||||||||
12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
20 | \n2, 3 | \nPM, RF, ADF | \n 15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n7.0 to 12.5 | \n|
4, 5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n||||||||
7 | \n1,000 | \n||||||||||
12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
24 | \n2, 3 | \nPF, RM, ADM | \n 20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n9.5 to 15.0 | \n|
4, 5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n||||||||
10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n||||||
14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
24 | \n2, 3 | \nPM, RF, ADF | \n 20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n9.5 to 15.0 | \n|
4, 5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n||||||||
10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n||||||
14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
28 | \n16 | \nPF, RM, ADM | \n 10 | \n250 | \n1,000 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n12.5 to 18.0 | \n|
24 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
28 | \n16 | \nPM, RF, ADF | \n 10 | \n250 | \n1,000 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n12.5 to 18.0 | \n|
24 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n
แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส
วิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ
\n
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง