(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ ชนิด วันทัชล็อค ที่ผลิตโดย Nanaboshi แบบใช้ไฟฟ้า mfg เปลือกที่แข็งแกร่งทำจากโลหะ ดายแคส สังกะสีอัลลอยด์ หล่อ ติด/ถอดง่าย วันทัชล็อค อย่างปลอดภัย การผสมพันธุ์ที่ราบรื่นด้วย ไกด์ 5 กุญแจ ทำจาก ดายแคส มีความแข็งแรงและ น้ำหนักเบา [การใช้งาน] เหมาะสำหรับการต่อ สายไฟ และการถ่ายทอดระหว่างอุปกรณ์
รุ่น | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนแกน | สัญลักษณ์ รูปทรง | น้ำหนัก |
NR | 20 | 2 | ADM ตัวผู้ (Pin) | 53 |
3 | 54 | |||
4 | 53 | |||
5 | 54 | |||
7 | 54 | |||
12 | 53 | |||
2 | ADF ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 56 | ||
3 | 56 | |||
4 | 54 | |||
5 | 56 | |||
7 | 55 | |||
12 | 55 | |||
24 | 2 | ADM ตัวผู้ (Pin) | 66 | |
3 | 68 | |||
4 | 67 | |||
5 | 68 | |||
10 | 68 | |||
14 | 66 | |||
16 | 66 | |||
2 | ADF ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 71 | ||
3 | 73 | |||
4 | 72 | |||
5 | 73 | |||
10 | 70 | |||
14 | 70 | |||
16 | 71 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | ขนาดของปลอกหุ้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.74 ฿ 349.92 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 15 | 20 | ||
฿ 480.77 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 2 | 15 | 20 | |
฿ 518.71 ฿ 332.80 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 15 | 20 | ||
฿ 496.26 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 15 | 20 | |
฿ 546.97 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 10 | 20 | |
฿ 527.89 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 10 | 20 | |
฿ 572.13 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 10 | 20 | |
฿ 548.59 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 10 | 20 | |
฿ 616.65 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 10 | 20 | |
฿ 591.10 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 10 | 20 | |
฿ 736.65 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | 5 | 20 | ||
฿ 704.90 ฿ 446.77 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 5 | 20 | ||
฿ 695.23 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 20 | 24 | |
฿ 657.29 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 2 | 20 | 24 | |
฿ 727.35 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 20 | 24 | ||
฿ 685.94 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 20 | 24 | |
฿ 758.71 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 15 | 24 | |
฿ 714.19 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 15 | 24 | |
฿ 796.65 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 15 | 24 | |
฿ 739.74 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 15 | 24 | |
฿ 967.35 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 10 | 24 | |
฿ 913.55 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 10 | 24 | |
฿ 1,065.29 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | 5 | 24 | |
฿ 1,008.39 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 14 | 5 | 24 | |
฿ 1,093.55 ฿ 691.89 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | 5 | 24 | ||
฿ 1,036.65 | NR CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 16 | 5 | 24 |
กำลังโหลด …
สเปคทั่วไป
\nวัสดุ/การชุบผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอก / ฝาปิดกันฝุ่น | \nโลหะสังกะสีผสม | \nชุบโครเมียมซาติน | \n
อะลูมิเนียมผสม (ขนาดปลอกหุ้ม 28) | \n||
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n- | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n
คุณลักษณะเฉพาะ
\nรายการ | \nคุณลักษณะเฉพาะ | \n|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Current | \nดูตารางด้านล่าง | \n|||||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nดูตารางด้านล่าง | \n|||||||||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nไม่มีความผิดปกติ เช่น การลัดวงจร เกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมเป็นเวลา 1 นาที ระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันทันที | \n|||||||||||||
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ ขึ้นไป เมื่อวัดค่าระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n|||||||||||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nความต้านทานตัวนำมีค่า 5 mΩ หรือต่ำกว่า เมื่อมีการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสคู่ตามความยาวที่กำหนด | \n|||||||||||||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการสั่นสะเทือน JIS C 5025 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|||||||||||||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการกระแทก JIS C 5026 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|||||||||||||
การทำงานซ้ำ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน เมื่อมีการทดสอบลำดับการถอดและการสวม 500 ครั้ง ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|||||||||||||
ความต้านทานความชื้น | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน ในระหว่างการทดสอบความชื้น JIS C 5023 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า คือ 100 MΩ ขึ้นไป | \n|||||||||||||
วัฎจักรอุณหภูมิ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบวงจรอุณหภูมิ JIS C 5030 | \n|||||||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน ในระหว่างการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ JIS C 5028 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานที่อนุญาต | \n
| \n
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | \nปลอก ขนาด | \n จำนวนแกน | \nสัญลักษณ์ รูปทรง | \nRated Current (A หรือต่ำกว่า) | \n พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \n ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC (V) | \n ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (MΩ หรือสูงกว่า) | \n ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ หรือน้อยกว่า) | \n ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลังขึ้นรูปสำเร็จ (มม.) | \n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | \nพื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 | \n||||||||||
NR | \n20 | \n2, 3 | \nPF, RM, ADM | \n 15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n10.0 to 12.5 | \n
4, 5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n||||||||
7 | \n1,000 | \n||||||||||
12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
20 | \n2, 3 | \nPM, RF, ADF | \n 15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n10.0 to 12.5 | \n|
4, 5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n||||||||
7 | \n1,000 | \n||||||||||
12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
24 | \n2, 3 | \nPF, RM, ADM | \n 20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n11.5 to 14.0 | \n|
4, 5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n||||||||
10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n||||||
14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||||
24 | \n2, 3 | \nPM, RF, ADF | \n 20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n11.5 to 14.0 | \n|
4, 5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n||||||||
10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n||||||
14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
วัสดุโลหะชนิด One-Touch (NR)
\nคุณสมบัติ
\nวิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | M· N· O | NR |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | วิธีการกำจัด | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง