(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
CE01 ซีรีส์ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ วันทัชล็อค ที่ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ กับวงจรป้องกัน สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS-B-6015 มีโครงสร้าง กันน้ำ และ ป้องกันฝุ่นละออง และทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอกของ เครื่องมือกล ที่สัมผัสกับหยดน้ำหรือ น้ำมันตัดกลึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งมีฝุ่นจำนวนมาก ฯลฯ หน้าสัมผัส #08, #12 และ #16 มีประเภทการบัดกรีด้วย อุปกรณ์ อุตสาหกรรม เครื่องมือกล อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร เครื่องมือวัด [คุณสมบัติ] ● วิธี การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet): โครงสร้างป้องกันการผสมพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องพร้อมแป้น การวางตำแหน่ง 5 ปุ่มในส่วนการผสมพันธุ์ เม็ดมีด คอนเนคเตอร์ และหมุน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตามเข็มนาฬิกา เสียง "คลิก" ช่วยให้คุณยืนยันการผสมพันธุ์ที่ปลอดภัย ● โครงสร้างกัน กันน้ำ (กัน น้ำมัน) และ ป้องกันฝุ่นละออง (IP67): เต้ารับใช้ โอริง เพื่อป้องกันการบุกรุกของหยดน้ำ น้ำมันตัดกลึง ฝุ่น ฯลฯ อย่างสมบูรณ์ในส่วนการผสมพันธุ์เมื่อเชื่อมต่อกับปลั๊ก นอกจากนี้ ด้วยการใช้ท่อร้อยสายที่ โอริง ที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ ของปลั๊ก เป็นไปตามข้อกำหนด กันน้ำ ● โครงสร้างลำดับพร้อมวงจรป้องกัน: คอนเนคเตอร์ แต่ละตัวมี หน้าสัมผัส สายดิน วงจรป้องกัน 1 อันที่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับเปลือก และมีโครงสร้างลำดับที่ทำให้ หน้าสัมผัส ก่อนหน้าสัมผัสอื่นๆ เมื่อผสมพันธุ์และตัดการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายเมื่อตัดการเชื่อมต่อ ● ลดชั่วโมงแรงงานสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ (ประเภทการจีบ): หน้าสัมผัสเป็นประเภทย้ำสายไฟได้ง่าย และสามารถดึงออกไปทางด้านหลังโดยใช้ เครื่องมือช่วยถอด แม้ว่าวงจรจะถูกเปลี่ยนหรือ อุปกรณ์สายไฟ ไม่ถูกต้องก็ตาม ● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS2 กันน้ำ มาตรฐาน JIS
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หมายเลขการจัดเรียง | หน้าสัมผัส รูปทรง | ปะเก็น รุ่น | จำนวนแกน | ปลอก ขนาด | หน้าสัมผัส ขนาด |
NB0102A การเชื่อมต่อสายไฟ ตะกั่วบัดกรี CE0102A การเชื่อมต่อสายไฟ โดยใช้คีมย้ำ | 18-1 | P ตัวผู้ (Pin) S ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | DRGC (พร้อม ปะเก็น หลัง) | 10 | 18 | #16 |
18-11 | 5 | 18 | #12 | |||
20-15 | 7 | 20 | #12 | |||
20-29 | 17 | 20 | #16 | |||
22-14 | 19 | 22 | #16 | |||
22-22 | 4 | 22 | #8 | |||
22-23 | 8 | 22 | #12 | |||
24-10 | 7 | 24 | #8 | |||
24-28 | 24 | 24 | #16 | |||
28-21 | 37 | 28 | #16 | |||
CE0102A การเชื่อมต่อสายไฟ โดยใช้คีมย้ำ | 18-19A | 19 | 18 | #20 | ||
20-30A | 30 | 20 | #20 | |||
24-52A | 52 | 24 | #20 | |||
28-73A | 73 | 28 | #20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A· B· C | M· N· O | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ขนาดของปลอกหุ้ม | แจ้งให้ทราบ | แจ้งให้ทราบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 943.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 13 | 200 ~ 700 | หางปลา | 18 | เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-700V, อื่น ๆ - 250 V | เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-500V, อื่น ๆ - 200 V | |
฿ 1,038.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 13 | 200 ~ 700 | หางปลา | 18 | เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-700V, อื่น ๆ - 250 V | เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-500V, อื่น ๆ - 200 V | |
฿ 896.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 23 | 500 ~ 700 | หางปลา | 18 | 700V | 500V | |
฿ 943.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 19 | 5 | 200 ~ 250 | หางปลา | 18 | 250V | 200V | |
฿ 1,047.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | 5 | 200 ~ 250 | หางปลา | 18 | 250V | 200V | |
฿ 963.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 23 | 500 ~ 700 | หางปลา | 20 | 700V | 500V | |
฿ 1,058.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 23 | 500 ~ 700 | หางปลา | 20 | 700V | 500V | |
฿ 962.59 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 17 | 13 | 500 ~ 700 | หางปลา | 20 | 700V | 500V | |
฿ 1,057.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 17 | 13 | 500 ~ 700 | หางปลา | 20 | 700V | 500V | |
฿ 962.88 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 30 | 5 | 200 ~ 250 | หางปลา | 20 | 250V | 200V | |
฿ 1,105.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | 13 | 500 ~ 700 | หางปลา | 22 | 700V | 500V | |
฿ 975.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 46 | 500 ~ 700 | หางปลา | 22 | 700V | 500V | |
฿ 1,000.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 46 | 500 ~ 700 | หางปลา | 22 | 700V | 500V | |
฿ 1,005.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 8 | 23 | 500 ~ 1250 | หางปลา | 22 | เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-250V, อื่น ๆ - 700 V | เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-900V, อื่น ๆ - 500 V | |
฿ 1,106.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | 23 | 500 ~ 1250 | หางปลา | 22 | เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-250V, อื่น ๆ - 700 V | เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-900V, อื่น ๆ - 500 V | |
฿ 1,017.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 46 | 500 ~ 700 | หางปลา | 24 | 700V | 500V | |
฿ 1,042.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 46 | 500 ~ 700 | หางปลา | 24 | 700V | 500V | |
฿ 1,040.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 24 | 13 | 200 ~ 250 | หางปลา | 24 | 250V | 200V | |
฿ 1,141.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | 13 | 200 ~ 250 | หางปลา | 24 | 250V | 200V | |
฿ 1,142.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 52 | 5 | 200 ~ 250 | หางปลา | 24 | 250V | 200V | |
฿ 1,209.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | 13 | 500 ~ 700 | หางปลา | 28 | 700V | 500V | |
฿ 1,436.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 73 | 5 | 200 ~ 250 | หางปลา | 28 | 250V | 200V | |
฿ 1,545.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | A · B · C | CE01 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 73 | 5 | 200 ~ 250 | หางปลา | 28 | 250V | 200V | |
฿ 1,824.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 13 | 200 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 18 | เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-700V, อื่น ๆ - 250 V | เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-500V, อื่น ๆ - 200 V | |
฿ 2,342.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 13 | 200 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 18 | เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-700V, อื่น ๆ - 250 V | เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-500V, อื่น ๆ - 200 V | |
฿ 1,254.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 23 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 18 | 700V | 500V | |
฿ 1,474.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 23 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 20 | 700V | 500V | |
฿ 1,963.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 23 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 20 | 700V | 500V | |
฿ 2,438.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 17 | 13 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 20 | 700V | 500V | |
฿ 3,238.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 17 | 13 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 20 | 700V | 500V | |
฿ 2,662.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 19 | 13 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 22 | 700V | 500V | |
฿ 3,521.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | 13 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 22 | 700V | 500V | |
฿ 1,776.63 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 46 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 22 | 700V | 500V | |
฿ 2,253.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 46 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 22 | 700V | 500V | |
฿ 1,763.57 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 8 | 23 | 500 ~ 1250 | ตะกั่วบัดกรี | 22 | เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-250V, อื่น ๆ - 700 V | เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-900V, อื่น ๆ - 500 V | |
฿ 2,311.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | 23 | 500 ~ 1250 | ตะกั่วบัดกรี | 22 | เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-250V, อื่น ๆ - 700 V | เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-900V, อื่น ๆ - 500 V | |
฿ 2,297.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 46 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 24 | 700V | 500V | |
฿ 3,122.94 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 46 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 24 | 700V | 500V | |
฿ 3,093.88 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 24 | 13 | 200 ~ 250 | ตะกั่วบัดกรี | 24 | 250V | 200V | |
฿ 4,187.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | 13 | 200 ~ 250 | ตะกั่วบัดกรี | 24 | 250V | 200V | |
฿ 4,307.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 37 | 13 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 28 | 700V | 500V | |
฿ 5,923.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M · N · O | - | NB01 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | 13 | 500 ~ 700 | ตะกั่วบัดกรี | 28 | 700V | 500V |
กำลังโหลด …
แผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรป้องกัน
\nคอนเนคเตอร์แต่ละตัว มีวงจรป้องกันหน้าสัมผัสสายดิน 1 วงจร พร้อมปลอกนำไฟฟ้า (ขั้วต่อสายดิน) เมื่อเชื่อมต่อขั้วต่อสายดินจะสัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่น และในขณะที่ถอด ขั้วต่อสายดินจะตัดการเชื่อมต่อหลังจากหน้าสัมผัสอื่นๆ ดังนั้นวงจรของยูนิตจึงได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน
คอนเนคเตอร์ NB01, คอนเนคเตอร์ CE01 และคอนเนคเตอร์ JL05 ใช้งานร่วมกันได้วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n\nวัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอกหุ้ม (ตัวผลิตภัณฑ์) | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nเคลือบผิวโครเมต สีดำ | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นโพลีเอสเตอร์ | \nUL94V-0, เทา | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n
โอริง | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n
ข้อต่อสตัด | \nโลหะผสมอะลูมิเนียม | \nเคลือบผิวโครเมต สีดำ | \n
ตัวเก็บสายดิน | \nโลหะผสมเหล็ก | \nชุบผิวเงิน | \n
ปะเก็นด้านหลัง สำหรับหน้าแปลน | \nยางคลอโรพรีน | \nสีดำ | \n
คุณสมบัติทางกลไฟฟ้า และทางกล สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\nรายการ | \nคุณลักษณะเฉพาะ | \n|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Current | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n|||
ค่าสูงสุดต่อ 1 ชิ้น | \n5 A | \n13 A | \n23 A | \n46 A | \n||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nการจัดประเภทค่าพิกัด | \nAC (r.m.s) | \nDC | \n|||||
INST | \n200 | \n250 | \n||||||
A | \n500 | \n700 | \n||||||
D | \n900 | \n1,250 | \n||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า \n | INST | \n1,000 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n||||||
A | \n2,000 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n|||||||
D | \n2,800 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n|||||||
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC | \n|||||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n|||
mΩ หรือต่ำกว่า | \n8 | \n4 | \n2 | \n0.6 | \n||||
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-55°C ~ +125°C | \n|||||||
ป้องกันการรั่วซึม | \nเทียบเท่า IP67 | \n|||||||
ความชื้น | \nความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า | \n|||||||
อายุการใช้งาน | \n500 การสวมและถอด | \n|||||||
NB01 (ชนิดบัดกรี) สายไฟที่รองรับการใช้งาน (หมายเหตุ 2) | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n||||
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n0.75 mm2 หรือน้อยกว่า | \n3.5 mm2 หรือน้อยกว่า | \n8 mm2 หรือน้อยกว่า | \n|||||
ขนาด AWG | \n18 หรือน้อยกว่า | \n12 หรือน้อยกว่า | \n8 หรือน้อยกว่า | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\nจำนวนหน้าสัมผัส | \n4 | \n5 | \n7 | \n7 | \n8 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n22-22 | \n18-11 | \n20-15 | \n24-10 | \n22-23 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#8 | \n#12 | \n#12 | \n#8 | \n#12 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจัดประเภทค่าพิกัด | \nA | \nA | \nA | \nA | \nD (4), A (อื่น ๆ) | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n10 | \n17 | \n19 | \n19 | \n24 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n18-1 | \n20-29 | \n18-19A | \n22-14 | \n24-28 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#16 | \n#16 | \n#20 | \n#16 | \n#16 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจัดประเภทค่าพิกัด | \nA (3, 5, 6, 8), INST (อื่น ๆ) | \nA | \nINST | \nA | \nINST | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n30 | \n37 | \n52 | \n73 | \n
หมายเลขการจัดเรียง | \n20-30A | \n28-21 | \n24-52A | \n28-73A | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#20 | \n#20 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจัดประเภทค่าพิกัด | \nINST | \nA | \nINST | \nINST | \n
---|
ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด
\n\nรองรับการใช้งาน ขนาดของปลอกหุ้ม | \nøA ±0.5 | \nøB +0.2 -0 | \nC ±0.13 | \nสกรูยึด (อ้างอิง) | \nความหนาของแผงยึดด้านหลัง ขีดจำกัด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|
สกรูเกลียวหุน | \nสกรูเกลียวเมตริก | \n|||||
18 | \n30.2 | \n3.3 | \n26.97 | \n#4-40 | \nM3 | \n3.0 หรือต่ำกว่า | \n
20 | \n34.9 | \n3.3 | \n29.36 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
22 | \n36.6 | \n3.3 | \n31.75 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
24 | \n39.7 | \n4.3 | \n34.92 | \n#6-32 | \nM4 | \n|
28 | \n46.1 | \n4.3 | \n39.67 | \n#6-32 | \nM4 | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) | ○ |
วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง