(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตโดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น จำกัด หน้าสัมผัส สำหรับ การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) JL05
รุ่น | ปริมาณ / แพ็ค | หน้าสัมผัส ขนาด | รูปทรงหน้าสัมผัส | ชนิด | สายไฟที่รองรับการใช้งาน | ||
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน (มม.2) | |||||
CONT-JL05-08P-C1-10 | 10 (1 แพ็ค = 10 ชิ้น) | #8 | ตัวผู้ | ผ่านการกลึง หน้าสัมผัส | #10 to 8 | 5.5 to 8 | ⌀7.25 หรือต่ำกว่า |
CONT-JL05-08P-C2-10 | #12 to 10 | 3.5 to 5.5 | |||||
CONT-JL05-08S-C1-10 | ตัวเมีย | #10 to 8 | 5.5 to 8 | ||||
CONT-JL05-08S-C2-10 | #12 to 10 | 3.5 to 5.5 | |||||
CONT-JL05-12P-C1-10 | #12 | ตัวผู้ | #16 to 12 | 1.25 to 3.5 | ⌀4.65 หรือต่ำกว่า | ||
CONT-JL05-12S-C1-10 | ตัวเมีย | ||||||
ST-JL05-16P-C1-100 | 100 (1 แพ็ค = 100 ชิ้น) | #16 | ตัวผู้ | กด หน้าสัมผัส | #16 to 14 | 1.25 to 2 | ⌀3.8 หรือต่ำกว่า |
ST-JL05-16P-C2-100 | #20 to 16 | 0.5 to 1.25 | |||||
ST-JL05-16P-C3-100 | #24 to 20 | 0.2 to 0.5 | |||||
ST-JL05-16S-C1-100 | ตัวเมีย | #16 to 14 | 1.25 to 2 | ||||
ST-JL05-16S-C2-100 | #20 to 16 | 0.5 to 1.25 | |||||
ST-JL05-16S-C3-100 | #24 to 20 | 0.2 to 0.5 | |||||
ST-JL05-20P-C1-100 | #20 | ตัวผู้ | #18 to 22 | 0.3 to 0.8 | ⌀2.3 หรือต่ำกว่า | ||
ST-JL05-20P-C2-100 | #22 to 26 | 0.13 to 0.3 | ⌀1.2 to 1.7 | ||||
ST-JL05-20S-C1-100 | ตัวเมีย | #18 to 22 | 0.3 to 0.8 | ⌀2.3 หรือต่ำกว่า | |||
ST-JL05-20S-C2-100 | #22 to 26 | 0.13 to 0.3 | ⌀1.2 to 1.7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ | รูปทรง หน้าสัมผัส | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 977.71 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 10 to 8 | ตัวผู้ | 7.25 หรือต่ำกว่า | #8 | |
฿ 977.71 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 12 to 10 | ตัวผู้ | 7.25 หรือต่ำกว่า | #8 | |
฿ 2,106.91 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 11 วัน | - | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 10 to 8 | ตัวเมีย | 7.25 หรือต่ำกว่า | #8 | |
฿ 2,106.91 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | - | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 12 to 10 | ตัวเมีย | 7.25 หรือต่ำกว่า | #8 | |
฿ 364.67 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 16 to 12 | ตัวผู้ | 4.65 หรือต่ำกว่า | #12 | |
฿ 592.66 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง | 16 to 12 | ตัวเมีย | 4.65 หรือต่ำกว่า | #12 | |
฿ 1,903.30 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 16 to 14 | ตัวผู้ | 3.8 หรือต่ำกว่า | #16 | |
฿ 1,903.30 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 20 to 16 | ตัวผู้ | 3.8 หรือต่ำกว่า | #16 | |
฿ 2,176.35 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 16 to 14 | ตัวเมีย | 3.8 หรือต่ำกว่า | #16 | |
฿ 2,176.35 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 20 to 16 | ตัวเมีย | 3.8 หรือต่ำกว่า | #16 | |
฿ 2,204.38 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 24 to 20 | ตัวเมีย | 3.8 หรือต่ำกว่า | #16 | |
฿ 1,547.46 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 18 to 22 | ตัวผู้ | 2.3 หรือต่ำกว่า | #20 | |
฿ 1,559.04 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 22 to 26 | ตัวผู้ | 1.2 to 1.7 | #20 | |
฿ 1,632.01 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 18 to 22 | ตัวเมีย | 2.3 หรือต่ำกว่า | #20 | |
฿ 1,718.33 | JL05 CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้าสัมผัสแบบสวมอัด | 22 to 26 | ตัวเมีย | 1.2 to 1.7 | #20 |
กำลังโหลด …
ชนิดหางปลา/ คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดใหญ่ ชนิดล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) (JL05)
\nวัสดุ / การขัด
\nรายการ | \nวัสดุ / การขัด | \n
---|---|
ปลอกหุ้ม | \nอะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีเหลือบดำ) | \n
ฉนวนหุ้มฐาน | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n
ฉนวนหุ้มฝาครอบ | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย / ชุบเงิน | \n
แหวนล็อค | \nทองแดงอัลลอย / ชุบสังกะสี (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีเหลือบดำ) | \n
โอริง | \nยางสังเคราะห์ | \n
ห่วงสายดิน | \nทองแดงอัลลอย / ชุบเงิน | \n
รายการ | \nวัสดุ / การขัด | \n
---|---|
น็อตคัปปลิ้ง, หมวกหุ้ม | \nอะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีเหลือบดำ) | \n
ฉนวนหุ้มฐาน | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n
ฉนวนหุ้มฝาครอบ | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย / ชุบเงิน | \n
แหวนล็อค | \nทองแดงอัลลอย / ชุบสังกะสี (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีเหลือบดำ) | \n
แหวนหยุด | \nสเตนเลส | \n
เวฟสปริง | \nสเตนเลส | \n
ห่วงสายดิน | \nทองแดงอัลลอย / ชุบเงิน | \n
รายการ | \nวัสดุ / การขัด | \n
---|---|
ตัวข้อต่อปากแตร, น็อตต่อสายดิน | \nอะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีเหลือบดำ) | \n
การดัน | \nยางสังเคราะห์ (สีดำ) | \n
ปลอก | \nอะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบสังกะสี ( ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ) | \n
โอริง | \nยางสังเคราะห์ | \n
สกรูล็อครูหกเหลี่ยม | \nเหล็กกล้า / ชุบสังกะสี (M3 × 0.5) | \n
รายการ | \nวัสดุ / การขัด | \n
---|---|
ตัวข้อต่อปากแตร | \nอะลูมิเนียมอัลลอย / ชุบสังกะสี (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีเหลือบดำ) | \n
สกรูล็อครูหกเหลี่ยม | \nเหล็กกล้า / ชุบสังกะสี (M3 × 0.5) | \n
เกี่ยวกับความเข้ากันได้, คุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกล
ใช้งานได้ร่วมกับ NB01/CE01 Seriesคอนเนคเตอร์JL05 รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ CE01 และคอนเนคเตอร์ NB01แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส
\nจำนวนหน้าสัมผัส | \n4 | \n5 | \n7 | \n7 | \n8 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n22-22 | \n18-11 | \n20-15 | \n24-10 | \n22-23 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#8 | \n#12 | \n#12 | \n#8 | \n#12 | \n
การจัดวางหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n | \n | \n | \n | \n |
การจำแนกพิกัด | \nA | \nA | \nA | \nA | \nD (4), A (อื่น ๆ) | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n10 | \n17 | \n19 | \n19 | \n24 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n18-1 | \n20-29 | \n18-19A | \n22-14 | \n24-28 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#16 | \n#16 | \n#20 | \n#16 | \n#16 | \n
การจัดวางหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n | \n | \n | \n | \n |
การจำแนกพิกัด | \nA (3, 5, 6, 8), INST (อื่น ๆ) | \nA | \nINST | \nA | \nINST | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n30 | \n37 | \n52 | \n73 | \n
---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n20-30A | \n28-21 | \n24-52A | \n28-73A | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#20 | \n#20 | \n
การจัดวางหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n | \n | \n | \n |
การจำแนกพิกัด | \nINST | \nA | \nINST | \nINST | \n
Drawing ขนาดตัดพาแนล
\n\nรองรับการใช้งาน ปลอกหุ้ม ขนาด | \n⌀A ±0.5 | \n⌀B +0.2 -0 | \nC ±0.13 | \nสกรูยึด (อ้างอิง) | \nความหนาของแผงยึดด้านหลัง ขีดจำกัด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|
สกรูเกลียวหุน | \nสกรูเกลียวเมตริก | \n|||||
18 | \n30.2 | \n3.3 | \n26.97 | \n#4-40 | \nM3 | \n3.0 หรือต่ำกว่า | \n
20 | \n34.9 | \n3.3 | \n29.36 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
22 | \n36.6 | \n3.3 | \n31.75 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
24 | \n39.7 | \n4.3 | \n34.92 | \n#6-32 | \nM4 | \n|
28 | \n46.1 | \n4.3 | \n39.67 | \n#6-32 | \nM4 | \n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n \nตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
\n \nชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J · K · L | J ·· K L | JL05 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง