(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เราเชี่ยวชาญในความยาวและจำนวนแกนที่เป็นที่นิยม
รุ่นคอนเนคเตอร์ | รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | Drawing แสดงภาพโครงร่าง (หน่วย: มม.) | รุ่นสายเคเบิล | จำนวน แกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
BLHIFS Hirose Electric Co., Ltd | S (ตัวเมีย) | 20 | 0.6 1.1 1.6 2.1 | ||
34 | |||||
40 | |||||
20 | |||||
34 | |||||
40 |
รุ่นคอนเนคเตอร์ | รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | Drawing แสดงภาพโครงร่าง (หน่วย: มม.) | รุ่นสายเคเบิล | จำนวน แกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
ZHHIFS Hirose Electric Co., Ltd | SS-B (ตัวเมีย / ตัวเมีย) | NA2464 AWG28 ชนิดมีชิลด์ ชีลด์ 1 ชั้น 300 V UL สีกรมท่า | 20 | 0.5 1 2 3 | |
34 | |||||
40 | |||||
50* |
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 5 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของความยาวรวม |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | MIL | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | กลุ่ม Hirose Electric | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เชื่อม ความดัน | รูปทรง สายไฟ | กลม | กระโปรงหน้ารถ | ไม่มี |
CN1 | ตัวเมีย | CN2 | ตัวเมีย | จำนวนแกน | 40 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | 300 | โล่กำบัง | 1 ชั้น | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | UL |
สีของ สายไฟ | กองทัพเรือ | สายคู่บิดเกลียว | รวมในชุด | AWG | 28 |
สายไฟ ชนิด | B | ความยาวที่กำหนด(ม.) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZHHIFS-SS-B-40-1 ในชุด ชุดสายซ็อกเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL (ทั่วไป)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง