1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Han รุ่น A ชนิดกันน้ำ (เชื่อมต่อสายไฟโดยใช้สกรู)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • ชนิดสกรู
  • การแทรก
  • เงินชุบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 374.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รุ่นที่เชื่อมต่อสายไฟเป็นรุ่นสกรู คุณจึงสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไขควงปากแบนอย่างเดียวได้และไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
● หมายเลข UL E235076


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 10A หรือน้อยกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 3 แกนเพียง 250V AC (VDE), นอกจาก 3 แกน 380V AC (VDE), ทั้งหมด 600V AC (UL, CSA)
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: AWG 14 – AWG 26 หรือ 2.5 mm2 ถึง 0.14 mm2
ขนาดทิศทางสายไฟ: 7.5 mm2 


· ไม่มีฮู้ดและฐานสำหรับคอนเนคเตอร์ โปรดซื้อแยกต่างหาก
· สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ได้โดยตรงกับแผงโดยไม่ต้องมีฐาน แต่จะทำให้เสียประสิทธิภาพกันน้ำไป
· ไม่สามารถติดตั้งโมเดล 3 แกนโดยตรงบนพาเนลได้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์รุ่น A

สเปค

คอนเนคเตอร์ Han รุ่น A ชนิดกันน้ำ (เชื่อมต่อสายไฟโดยใช้สกรู): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นหน่วยเดียว
หมายเลขแกน
ชนิดฮูดที่รองรับการใช้งาน (หมายเหตุ 4)น้ำหนัก
g
0920-003-26113ตัวผู้
(พิน)
ชนิด A14.4
0920-010-26121049.2
0920-016-26121666.5
0920-016-261316 (สำหรับ 32 แกน เท่านั้น) (หมายเหตุ 5)66.5
0920-003-27113ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
13.6
0920-010-28121049.2
0920-016-28121668.4
0920-016-281316 (สำหรับ 32 แกนเท่านั้น)68.4
(หมายเหตุ 4) ฮูดสามารถแบ่งคร่าว ๆ เป็นชนิด E และ A เลือกชนิดที่รองรับการใช้งาน
(หมายเหตุ 5) สำหรับ 0920-016-2613 หมายเลขที่พิมพ์มีตั้งแต่ 17 ถึง 32ใช้เป็น 32 แกนโดยรวมกับ 0933-016-2612

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ Han รุ่น A ชนิดกันน้ำ (เชื่อมต่อสายไฟโดยใช้สกรู): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
0920-003-2611
0920-003-2711
0920-004-2611
0920-004-2711
0920-010-2612
0920-010-2812
0920-016-2612
0920-016-2613
0920-016-2812
0920-016-2813
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง คอนเนคเตอร์ ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน รูปทรง สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน

฿ 374.68

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)3250 ~ 600-CE / UL / CSA--

฿ 445.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3250 ~ 600-CE / UL / CSA--

฿ 1,431.70

HARTING-CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ---เกลียวนอก (ปลั๊ก)4-ไม่มีUL / CSAชนิด D-sub0.2-2.5mm ²

฿ 1,448.94

HARTING-CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ---ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4-ไม่มีUL / CSAชนิด D-sub0.2-2.5mm ²

฿ 651.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)10380 ~ 600-CE / UL / CSA--

฿ 785.42

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10380 ~ 600-CE / UL / CSA--

฿ 927.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)16380 ~ 600-CE / UL / CSA--

฿ 927.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iเกลียวนอก (ปลั๊ก)32380 ~ 600-CE / UL / CSA--

฿ 1,149.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16380 ~ 600-CE / UL / CSA--

฿ 1,149.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ทรงสี่เหลี่ยมG·H·Iตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)32380 ~ 600-CE / UL / CSA--

กำลังโหลด …

  1. 1

แผนภาพขนาดสินค้า

\n

คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์ Han Series

\n
\n
Han-E Series
มีหมายเลขแกนให้เลือกใช้ตั้งแต่ 6 แกนจนถึง 48 แกน และมีฮู้ดชนิด Han-E ขนาดใหญ่ พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16A และแรงดันไฟสูงสุด 500 VAC พร้อมระดับมลพิษ 3 (หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐาน VDE0110 เหมาะสำหรับใช้เป็นคอนเนคเตอร์สายไฟ วิธีการเชื่อมต่อคิดขันสกรูยึดให้แน่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA (สำหรับมาตรฐานสากล ดู P.A2-227)
\n
Han-A Series
มีหมายเลขแกนให้เลือกใช้ตั้งแต่ 3 แกนจนถึง 32 แกน และมีฮู้ดชนิด Han-A ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าชนิด Han-E พิกัดกระแสไฟฟ้าสามารถมีค่าสูงสุด 10 A (3 แกน), 16 A (10 แกน, 16 แกน) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 VAC พร้อมระดับมลพิษ 3 (หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐาน VDE0110 วิธีการเชื่อมต่อคิดขันสกรูยึดให้แน่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
\n
ซีรีส์ Han-D
มีหมายเลขแกนให้เลือกใช้ตั้งแต่ 7 แกนจนถึง 128 แกน และสามารถใช้ฮู้ดชนิด Han-A หรือชนิด Han-E ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนแกน การจัดเรียงมีความหนาแน่นสูง จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคอนเนคเตอร์หลายแกนสำหรับสายสัญญาณทั่วไป พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10A และแรงดันไฟสูงสุด 250 VAC พร้อมระดับมลพิษ 3 (หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐาน VDE0110 วิธีการเชื่อมต่อใช้การเชื่อมต่อแบบย้ำหัว ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
\n
ซีรีส์ Han-DD
มีหมายเลขแกนให้เลือกใช้ตั้งแต่ 24 แกนจนถึง 108 แกน และมีฮู้ดชนิด Han-E ขนาดใหญ่ การจัดเรียงมีความหนาแน่นสูงพิเศษ จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคอนเนคเตอร์หลายแกนแบบพิเศษ พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10A และแรงดันไฟสูงสุด 250 VAC พร้อมระดับมลพิษ 3 (หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐาน VDE0110 วิธีการเชื่อมต่อใช้การเชื่อมต่อแบบย้ำหัว ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
\n
(หมายเหตุ 1) เมื่อตั้งค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าตาม VDE0110 แรงดันไฟฟ้าจะถูกตั้งค่าเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ในการใช้งานดังกล่าว ระบบจะตั้งค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานอยู่ล่วงหน้า ระดับมลภาวะที่รองรับการใช้งานอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
\n
ระดับมลพิษ 3: สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและการเกษตรที่ไม่มีการปรับสภาพอากาศรวมถึงโกดัง ห้องบอยเลอร์ และพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซม และโรงงาน ฯลฯ ที่มีเครื่องมือกลและอุปกรณ์ประกอบ
* เทียบเท่ากับรุ่นฉนวนแบบเดิมกลุ่ม C
\n
\n

\n

วัสดุ / ผิวสำเร็จ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ/การขัดผิว
ฮู้ด อะลูมิเนียมดายแคส/สีเทา *
ฐานรองสำหรับแผง อะลูมิเนียมดายแคส/สีเทา **
หน้าสัมผัส ทองแดงผสม (ชุบผิวเงิน)
ฉนวนไฟฟ้า แก้วเทอร์โมพลาสติกเรซิ่นสังเคราะห์เสริมใยแก้ว (UL)
\n

*ผลิตภัณฑ์บางชนิดเป็นพลาสติก ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละหน้า
** วัสดุคันโยกอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนจากเหล็กเป็นโพลีคาร์บอเนต แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปคในด้านอุณหภูมิใช้งานและอื่น ๆ
\n
(หมายเหตุ): เกี่ยวกับระดับมลพิษ อ้างอิงที่ (หมายเหตุ 1) ด้านบน
* ชุด Han-DD และ Han-D สามารถรองรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n\n
\n

สเปค

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ Han-DD:คอนเนคเตอร์ชนิดความหนาแน่นสูงพิเศษ Han-D:คอนเนคเตอร์ชนิดความหนาแน่นสูง Han-A:คอนเนคเตอร์ชนิดจำนวนแกนน้อย Han-E:คอนเนคเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย
มาตรฐานที่ได้การรับรอง UL, CSA
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การย้ำสายไฟ ชนิดสกรู
จำนวนแกน 24, 42, 72, 108 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 3, 10, 16, 32 6, 10, 16, 24, 32, 48
ฮูดที่ใช้ Han-E Han-E, Han-A Han-A Han-E
พิกัดกระแสไฟฟ้า (ต่อ 1 หน้าสัมผัส) 10 A หรือต่ำกว่า 10 A หรือต่ำกว่า 10 A หรือต่ำกว่า (3 แกน) 16 A หรือต่ำกว่า (10, 16 แกน) 16 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า เงื่อนไข (หมายเหตุ) มลพิษระดับ 3 ตาม VDE0110 * 250 VAC หรือน้อยกว่า * 250 VAC หรือน้อยกว่า 250 V AC (3 แกนเท่านั้น) หรือต่ำกว่า 500 VAC หรือน้อยกว่า
ภายใต้ UL 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า
ภายใต้ CSA 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 2 KVAC 4 KVAC 6 KVAC
ความต้านทานของฉนวน 1,010 MΩ ขึ้นไป
ความต้านทานหน้าสัมผัส 3 mΩ หรือน้อยกว่า 2.5 mΩ หรือต่ำกว่า (1 mΩ หรือต่ำกว่าสำหรับ 3 แกน ) 1 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C to +125°C
ระดับการป้องกัน ระดับ IP65/ขณะคอนเนคเตอร์เข้าคู่ แต่ระดับ IP44 สำหรับคอนเนคเตอร์ Han-A ชนิด 3 แกน
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 0.14 ตร.มม. - 2.5 ตร.มม. หรือ AWG26 - AWG14 0.14 ตร.มม. - 2.5 ตร.มม. หรือ AWG26 - AWG14
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก 500 ครั้งขึ้นไป
\n

\n

คุณสมบัติอุณหภูมิแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ซีรีส์ พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิลดลงครึ่งหนึ่ง ขีดจำกัดอุณหภูมินำไฟฟ้า
Han-E 1.5 mm2 +100°C to +110°C +125°C
2.5 mm2 +100°C to +110°C +125°C
Han-A 1 ตร.มม. +70°C to +75°C +125°C
1.5 mm2 +70°C to +75°C +125°C
2.5 mm2 +70°C to +85°C +125°C
Han-D 0.75 mm2 +90°C to +95°C +125°C
1.5 mm2 +90°C to +95°C +125°C
Han-DD 0.75 mm2 +90°C to +95°C +125°C
1.5 mm2 +95°C to +100°C +125°C
\n
\n
\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงของ Han-D และ Han-DD

หากใช้หน้าสัมผัสทั้งหมดของซีรีส์ Han-D และ Han-DD ชนิดย้ำ แรงดันไฟที่อนุญาตจะอยู่ที่ 250 VAC และมีระดับมลพิษ VDE0110 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากลุ่มฉนวนจะเป็นเช่นเดิม แต่ในกรณีที่ใช้หน้าสัมผัสบางส่วน จะทำให้ได้ค่าแรงดันไฟที่อนุญาตสูงขึ้น ซึ่งทำให้รองรับการใช้งานกับแรงดันไฟสูงได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดคอนเนคเตอร์ นอกจากนี้ยังคงการจัดเรียงไว้แบบเดิมได้โดยการใช้คอนเนคเตอร์ 2 ตัวข้างกัน
\n\n
\n

ซีรีส์ Han-D

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

\n

ซีรีส์ Han-DD

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

เครื่องหมาย●ในรูปแสดงถึงหน้าสัมผัสที่ติดตั้ง และเครื่องหมาย○แสดงหน้าสัมผัสที่ไม่ถูกใช้งาน (โปรดอย่าติดตั้ง)

ข้อมูลพื้นฐาน

G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สกรู ยึด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง