1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ พร้อม คอนเนคเตอร์ PCS ชนิด มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI (พร้อม คอนเนคเตอร์ Honda Tsushin Kogyo)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
  • ตะกั่วบัดกรี
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบครึ่ง พิทช์ Honda Tsushin Kogyo PCS ซีรีส์
● สายไฟ ผลิตโดย บริษัท Keyence ที่ รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ FA เช่น จอแสดงผล โปรแกรมได้ ฯลฯ


·ไม่เหมาะกับคอนเนคเตอร์ PCR โปรดระวัง.
·ความยาว เปลือก เปลือกสามารถกำหนดให้เป็นบริการ การปรับแต่งเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีขั้วหรือ หลอด มาร์ค ท่อ/ สายยาง เท่านั้น
·ไม่รองรับการระบุความยาวของ สายไฟ สายดิน ด์ด้าน คอนเนคเตอร์
·เมื่อใช้กับ จอแสดงผล โปรแกรมได้ของ Keyence คุณจะต้องระบุหมายเลขที่กำหนดเอง

อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
>> คลิกที่นี่
หน้าส่วนประกอบ
>> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ฮูดใช้ ขั้วต่อ ขนาดเล็ก ข้อต่อไฟฟ้า

สเปค

คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความยาวที่กำหนด (m)ถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
ความเผื่อ+20 มม+50 มม+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด
* ความเผื่อ ของ ความยาวที่กำหนด เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ชนิดของคอนเนคเตอร์ประเภท สเปค รูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มิลลิเมตร)สายไฟ ชนิดจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (m)
NPCS
ด้วยการ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
เครื่องดูดควันโลหะ

Honda Tsushin Kogyo จำกัด
S
(ตัวเมีย)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องคอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง





คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
200.2 ถึง 50
28
36
50
68
96
SS
(ตัวเมีย / ตัวเมีย)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
28
36
50
68
96
ST
(สาย ตัวเมีย / หลวม)
ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
มาร์ค สายยาง
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20สามารถระบุได้โดย
0.1 ม
เพิ่มขึ้น
28
36
50
68
96
SY
( เทอร์มินอล ตัวเมีย / Y)
ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน
มาร์ค สายยาง
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
28
36
50
68
96

คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดของคอนเนคเตอร์ประเภท สเปค รูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบสายไฟ ชนิดจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (m)
NPCS
ด้วยการ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
เครื่องดูดควันโลหะ

Honda Tsushin Kogyo จำกัด
SD9P
(PCS 20- คอร์/แกน ตัวเมีย / D-sub 9- คอร์/แกน เกลียวนอก)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องคอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
200.2 ถึง 50
SD9S
(PCS 20- คอร์/แกน ตัวเมีย / D-sub ตัวเมีย 9- คอร์/แกน)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
SD25P
(PCS 20- คอร์/แกน ตัวเมีย / D-sub เกลียวนอก 25- คอร์/แกน)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
สามารถระบุได้
เพิ่มขึ้น 0.1 เมตร
SD25S
(PCS 20- คอร์/แกน ตัวเมีย / D-sub 25- คอร์/แกน ตัวเมีย)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
 
SMD6
(PCS 20- คอร์/แกน ตัวเมีย /
MiniDIN 6- คอร์/แกน เกลียวนอก)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องคอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง200.2 ถึง 15
SMD8
(PCS 20- คอร์/แกน ตัวเมีย / minidin 8- คอร์/แกน เกลียวนอก)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20
สามารถระบุได้
เพิ่มขึ้น 0.1 เมตร
SRJ
(PCS 20- คอร์/แกน ตัวเมีย /
โมดูล RJ11)
คอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องคอนเนคเตอร์ EMI ตอบโต้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง20


·เมื่อใช้กับ จอแสดงผล โปรแกรมได้ของ Keyence คุณจะต้องระบุหมายเลขที่กำหนดเอง
รหัสสินค้า
NPCS-S-A-96-[0.2-50/0.1]
NPCS-S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-S-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-S-SB-50-[0.2-50/0.1]
NPCS-SD9P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SD9S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SD25P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SD25S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SMD6-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SMD8-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SRJ-D-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SS-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SS-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SS-SB-50-[0.2-50/0.1]
NPCS-ST-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-ST-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-ST-SB-50-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-A-28-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-A-96-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-SB-20-[0.2-100/0.1]
NPCS-SY-SB-28-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-SB-50-[0.2-50/0.1]
NPCS-SY-SB-96-[0.2-50/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
โล่กำบัง สีของ สายไฟ สายคู่บิดเกลียว สายไฟ ชนิด รายละเอียด คอนเนคเตอร์ 2 ความยาวที่กำหนด
(ม.)
หมายเหตุ

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก96301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดA-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดSBPCR20- คอร์/แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก36302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัดออก50302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดSBDsub 9 แกน ตัวผู้0.2 ~ 50รายละเอียด คอนเนคเตอร์:(CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub9- คอร์/แกน เกลียวนอก

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดSBDsub 9 แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50รายละเอียด คอนเนคเตอร์:(CN1) pcs20- ตัวเมีย คอร์/แกน / (CN2) dsub9- คอร์/แกน ตัวเมีย

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก20302 ชั้นสีดำรวมในชุดSBDsub 25 แกน ตัวผู้0.2 ~ 50รายละเอียด คอนเนคเตอร์:(CN1) pcs20- คอร์/แกน ตัวเมีย / (CN2) dsub25- คอร์/แกน เกลียวนอก

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดSBDsub 25 แกน ตัวเมีย0.2 ~ 50รายละเอียด คอนเนคเตอร์:(CN1) pcs20- ตัวเมีย คอร์/แกน / (CN2) dsub25- คอร์/แกน ตัวเมีย

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม-CMiniDIN 6 แกน ตัวผู้0.2 ~ 15CN2 คือ mini DIN

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม-CMiniDIN 8 แกน ตัวผู้0.2 ~ 15CN2 คือ mini DIN

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เกลียวนอก203001 ชั้นสีครีม-Dโมดูลาร์ RJ110.2 ~ 15CN2 คือ RJ11

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย20302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย36302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ตัวเมีย50302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete20302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete36302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน สาย Discrete50302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y28301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดA-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y96301 ชั้นกองทัพเรือรวมในชุดA-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y20302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 100-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y28302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y36302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y50302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

-

PCS HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอล Y96302 ชั้นสีดำรวมในชุดSB-0.2 ~ 50-

กำลังโหลด …

  1. 1

ภาพรวม

● PCS series เป็นอินเทอร์เฟซความหนาแน่นสูงขนาดเล็กที่มีรูปแบบที่หลากหลายและ พิทช์ ระหว่างหน้าสัมผัสได้รับการออกแบบให้มีขนาด 1.27 มม. เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

● โครงสร้างที่แข็งแกร่งสำหรับอินเตอร์เฟส
● ล็อค ด่วนด้วย สปริงล็อค โลหะ
● นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์เสริม ป้องกันข้อผิดพลาดการแทรก
● ออกแบบเพื่อการแทรก / การแยกที่ราบรื่นแม้มีหมายเลข คอร์/แกน ขนาดใหญ่

สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC (RMS)
พิกัดกระแสไฟฟ้า 1 A
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩหรือมากกว่าที่ 100 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 750 V AC (RMS) (ซีรีย์ PCS)
500 V AC (RMS) (PCS-XE ซีรี่ส์)
ความต้านทานหน้าสัมผัส 35 mΩหรือน้อยกว่า (ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางอย่าง)

ไดอะแกรมการจัดการมิติ / หน้าสัมผัส

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ PCS ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ Honda Tsushin Kogyo รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ โลหะที่ รองรับการใช้งาน EMI
CN1 ตัวเมีย สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL AWG 28
วิธีการยึด คอนเนคเตอร์ สปริง- ล็อค