1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ PCR แบบฮาล์ฟพิทช์ตัวผู้ชนิดสวมอัดสำหรับติดตั้งบนพาเนล

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • เชื่อม ความดัน
  • ชุบทอง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ชุดสายหลวมรุ่นเชื่อมกดแบบติดตั้งบนพาเนล


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 1A พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250V AC
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: AWG 28, 30 หรือ 0.08 mm2 สำหรับสายหลวม (ใช้ไม่ได้สำหรับสายแพ)



· ชิ้นส่วนที่เข้าคู่กันด้านล่าง คอนเนคเตอร์ PCR (คอนเนคเตอร์บัดกรี) คอนเนคเตอร์ PCR (คอนเนคเตอร์เชื่อมกด)
* ใช้งานร่วมกับสินค้าของบริษัทอื่นไม่ได้
· ย้ำหัวสายไฟด้วยคีมเฉพาะรุ่นที่กำหนดโดยผู้ผลิต
· คอนเนคเตอร์ตัวผู้ผลิตเฉพาะรุ่นติดตั้งบนพาเนล

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ PCR แบบฮาล์ฟพิทช์ชนิดติดตั้งบนพาเนล

สเปค

คอนเนคเตอร์ PCR แบบฮาล์ฟพิทช์ตัวผู้ชนิดสวมอัดสำหรับติดตั้งบนพาเนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
g
PCR-E20PMA+209.0
PCR-E28PMA+2810.3
PCR-E36PMA+3611.5
PCR-E50PMA+5013.8
PCR-E68PMA+6816.6
PCR-E96PMA+9620.6
ผู้จำหน่าย: Misumi / ผู้ผลิต: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ PCR แบบฮาล์ฟพิทช์ตัวผู้ชนิดสวมอัดสำหรับติดตั้งบนพาเนล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PCR-E50PMA+
PCR-E68PMA+
PCR-E96PMA+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 591.96

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1050

฿ 702.58

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1068

฿ 929.03

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1096

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
แผงติดตั้งเกลียวนอก หน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PBT (GF) UL94V-0, สีดำ
ปลอกหุ้ม สังกะสีหล่อขึ้น้รูป ชุบนิกเกิล
คอนเนคเตอร์ตัวเมีย หน้าสัมผัส ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชิ้นส่วนหน้าสัมผัสชุบทอง
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PBT (GF) UL94V-0, สีดำ
ปลอกหุ้ม เหล็กกล้า ชุบนิกเกิล

\n

\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n
\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PCR
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี คุณสมบัติ การป้องกัน EMI ขนาด สายไฟ สอดคล้องกัน AWG#28 (7 / 0.127) AWG#30 (1 / 0.254) สายแยก