(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับฮู้ด MR ที่ใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
รุ่น | จำนวนแกน | ชนิด | น้ำหนัก (ก.) |
MR-8LW+ | 8 | ฮู้ด สำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน | 10.0 |
MR-16LW+ | 16 | 15.6 | |
MR-20LW+ | 20 | 17.4 | |
MR-25LW+ | 25 | 23.0 | |
MR-34LW+ | 34 | 27.8 | |
MR-50LW+ | 50 | 40.4 |
รหัสสินค้า |
---|
MR-16LW+ |
MR-20LW+ |
MR-25LW+ |
MR-34LW+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน | จำนวนแกน (คอร์/แกน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 16 | ||
฿ 220.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 20 | ||
฿ 227.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 25 | ||
฿ 234.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 34 | 34 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นไดอัลลิลพทาเลต | \nสีน้ำเงิน | \n
หน้าสัมผัสตัวผู้ | \nทองเหลือง | \nชุบเงิน | \n
หน้าสัมผัสตัวเมีย | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ | \nชุบเงิน | \n
ฮู้ด | \nเรซิ่น ABS | \nสีเทา | \n
สปริง- ล็อค | \nสแตนเลส | \n— | \n
ตัวยึด | \nสังกะสีหล่อ | \nชุบสังกะสียูนิโครม | \n
ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน
\nฮู้ด คอนเนคเตอร์ | \nแบบตรง | \nสำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน | \nรีเลย์แบบตรง | \n|
---|---|---|---|---|
MR- * L+ | \nMR- * LW+ | \nMR- * LK2+ | \n||
ตัวผู้ | \n○ | \n○ | \n○ | \n|
ตัวเมีย | \n○ | \n○ | \n○ | \n
แผนภูมิการผสมระหว่าง ฮูด x ฮูด
\nฮู้ด | \nแบบตรง | \nสำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน | \nรีเลย์แบบตรง | \n|
---|---|---|---|---|
MR- * L+ | \nMR- * LW+ | \nMR- * LK2+ | \n||
แบบตรง | \nMR- * L+ | \nx | \nx | \n○ | \n
สำหรับการใช้งานในแนวตั้งและแนวนอน | \nMR- * LW+ | \nx | \nx | \n○ | \n
รีเลย์แบบตรง | \nMR- * LK2+ | \n○ | \n○ | \nx | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส ◆ตัวผู้ (ขาพิน)
* ตัวเมีย (ช่องเสียบ) จะมีการกลับด้านซ้ายและขวา (มุมมองจากด้านเชื่อมต่อสายคอนเนคเตอร์)สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
\n\n | \nAWG | \nmm2 | \n
---|---|---|
ขนาด | \n28 to 24 | \n0.08 to 0.2 | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nรายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A หรือต่ำกว่า | \nกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของหน้าสัมผัสเดี่ยวเดียวหลังการสัมผัส | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n300 VAC หรือน้อยกว่า | \nแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n5 mΩ หรือน้อยกว่า | \nวัดค่าที่ 1 ADC | \n
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ หรือมากกว่า | \nวัดค่าที่ 500 VDC | \n
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC | \nไม่มีการพังทลายของฉนวนหลังใช้งาน 1 นาที | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40°C to +105°C | \n— | \n
คุณสมบัติทางกล
\nรายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
แรงถอดต่อหนึ่งแกน | \nแรงสวม: 300 กรัมหรือต่ำกว่า, แรงดึง: 50 กรัมขึ้นไป | \n0.6 ± 0.01 วัดด้วยเกจวัดเหล็กแบน | \n
ทนต่อการสั่นสะเทือน | \nไม่มีรอยแตกหรือการคลายตัวหลังการทดสอบ | \nทดสอบที่แอมพลิจูด 1.5 มม. เครื่องวัดความถี่ การสั่น 10 Hz ถึง 55 Hz ความเร็วในการเร่ง 15 G | \n
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่มีความผิดปกติหรือรอยแตกในส่วนใดๆ | \nทดสอบที่ความเร่ง 50 G | \n
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก | \nความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 10 mΩ/1 ADC | \nวัดค่าหลังจากสวม/ถอด 1,000 ครั้ง | \n
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
\nรายการ | \nคุณลักษณะ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
ความทนต่ออุณหภูมิ | \nไม่มีความผิดปกติหรือรอยแตกในส่วนใดๆ | \nวัดค่าหลังจากทำการทดสอบที่ -55 °C ถึง + 85 °C | \n
ความทนความชื้น | \nความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ / 500 V DC, ทนแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC / นาที | \nวัดที่ความชื้น 90 ถึง 95% ระยะเวลา 96 H และอุณหภูมิ 40°C | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nไม่เกิดการกัดกร่อนอย่างมีนัยสำคัญและความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ/1 ADC หรือต่ำกว่า | \nวัดค่าหลังจากได้รับการทดสอบด้วยน้ำเกลือ 5% เป็นเวลา 48 ชั่วโมง | \n
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MR |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง