1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL หน้าสัมผัสตัวเมียแบบเชื่อมกด (มีล็อค)

คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL หน้าสัมผัสตัวเมียแบบเชื่อมกด (มีล็อค)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • MIL
  • สำหรับสัญญาณ
  • ประหยัดพื้นที่
  • เชื่อม ความดัน
  • ล็อค ก้านโยก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น



● คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL ชนิดใหม่ที่สามารถใช้ก้านโยกในบอดี้คอนเนคเตอร์ตัวเมียได้
● การเสียบและถอดด้วยมือเดียวทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับคอนเนคเตอร์ MIL แบบซ็อกเก็ต เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องเสียบและถอดบ่อยๆ
● หมายเลข UL E103202


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 200 VAC
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้:สายแพ, สายฟิวชั่น AWG28 หรือ 0.08 mm2


・ ส่วนประกอบที่เข้าคู่กันคือคอนเนคเตอร์ตัวผู้แบบติดตั้งแนวตั้งบนแผ่นวงจรพิมพ์ (รุ่น BOX) ไม่สามารถใช้กับคอนเนคเตอร์ตัวผู้ที่มีก้านโยกได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] นี่คือคอนเนคเตอร์ OMRON IDC ประหยัดพื้นที่ คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL ชนิดใหม่ที่มีก้านโยกล็อคในบอดี้หลักของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย เมื่อเทียบกับคอนเนคเตอร์ MIL แบบดั้งเดิมแล้ว ถือว่าใช้งานง่ายเรื่องจากสามารถเสียบและถอดได้ด้วยมือเดียว ทำให้เหมาะกับการใช้ในจุดที่ต้องเสียบและถอดบ่อย

สเปค

คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL หน้าสัมผัสตัวเมียแบบเชื่อมกด (มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
g
XG4M-1630-U164.0
XG4M-2030-U204.6
XG4M-2630-U265.4
XG4M-3030-U306.0
XG4M-3430-U346.5
XG4M-4030-U407.5
XG4M-5030-U509.1
XG4M-5031-U509.1
ผู้จำหน่าย: Misumi / ผู้ผลิต: Omron Corporation

ข้อมูลเพิ่มเติม


คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL หน้าสัมผัสตัวเมียแบบเชื่อมกด (มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL หน้าสัมผัสตัวเมียแบบเชื่อมกด (มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทางไฟฟ้า
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V AC
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ หรือน้อยกว่า (ที่ 500V DC)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า500 VAC (1 นาที)
ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่าที่ 100 mA หรือต่ำกว่า)
จำนวนการสวม /การถอด50 ครั้ง
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-55°C – +105°C

วัสดุ / ผิวสำเร็จ
รายการวัสดุการขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่น PBT แก้วUL94V-0, สีดำ
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์นิกเกิลชุบทอง

รหัสสินค้า
XG4M-1630-U
XG4M-2030-U
XG4M-2630-U
XG4M-3030-U
XG4M-3430-U
XG4M-4030-U
XG4M-5030-U
XG4M-5031-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน ไกด์กำหนดขั้วไฟ/ ร่อง
(ชิ้น)

฿ 71.01

CONNECTOR 3 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 16ตรงกลาง 1

฿ 78.79

CONNECTOR 3 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20ตรงกลาง 1

฿ 88.33

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 26ตรงกลาง 1

฿ 95.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 30ตรงกลาง 1

฿ 100.81

CONNECTOR 2 ชิ้น 3 วัน 34ตรงกลาง 1

฿ 115.05

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 40ตรงกลาง 1

฿ 132.37

CONNECTOR 2 ชิ้น 3 วัน 50ตรงกลาง 1

฿ 132.37

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 50ซ้ายและขวาอย่างละ 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL หน้าสัมผัสตัวเมียแบบเชื่อมกด (มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MIL
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐาน ตัวแทน UL มาตรฐานอื่น ๆ (MIL)
วิธีการกำจัด อื่น ๆ