1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค ชุด UM45 (คอนเนคเตอร์ ช่องเสียบชนิด MIL )

เทอร์มินอลบล็อค ชุด UM45 (คอนเนคเตอร์ ช่องเสียบชนิด MIL )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • PLC
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 916.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เทอร์มินอลบล็อครุ่นแคลมป์สกรู รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ MIL-C-83503
● มีตัวเลือกจำนวนขั้วของคอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อคตั้งแต่ 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 และ 64
● มาพร้อมกับก้านล็อคขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เมื่อมีการระบายความเค้นของคอนเนคเตอร์ MIL เพื่อการเชื่อมต่อ ให้เลือกใช้ก้านล็อคขนาดใหญ่ นอกเหนือจากนั้นให้เลือกใช้ขนาดเล็ก


·ช่องเสียบคอนเนคเตอร์แบบเดี่ยว (คู่มือขั้ว)

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคติดตั้งคอนเนคเตอร์ MIL ชนิดแคลมป์สกรู

สเปค

เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ UM45 (ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนน้ำหนัก
(ก.)
ขนาด A
(มม.)
UM45-FLK101075.0054
UM45-FLK141475.9059
UM45-FLKS161688.0062
UM45-FLKS20
2088.0067
UM45-FLKS26
26113.5075
UM45-FLKS34
34118.0085
UM45-FLKS40
40140.1095
UM45-FLKS50
50141.50110
UM45-FLKS6464182.40136

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ UM45 (ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ UM45 (ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ UM45 (ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ UM45 (ซ็อคเก็ตคอนเนคเตอร์ MIL):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
 สเปค
ชนิดคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ MIL
พิกัดแรงดันไฟฟ้า60 V AC/VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 VAC / รอบ 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
สายไฟที่ใช้ได้1.5มม.2/AWG16
แรงบิดขันแน่น0.5 N⋅m
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-20°C to +50°C
   
วัสดุ
เทอร์มินอลบล็อคโพลีเอไมด์ PA UL94-V2
เคสPVC
แผงวงจรอีพ็อกซี่ใยแก้ว 1.6 t
รหัสสินค้า
UM45-FLK10
UM45-FLKS20
UM45-FLKS26
UM45-FLKS34
UM45-FLKS40
UM45-FLKS50
UM45-FLKS64
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้วไฟฟ้า
(ขั้ว)
อุปกรณ์ที่รองรับ ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค
(ขั้ว)

฿ 916.67

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 1010-544510

฿ 1,171.66

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 1020-675320

฿ 1,417.40

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 1026-755326

฿ 1,563.03

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 1034-855334

฿ 1,760.62

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 1040-955340

฿ 2,051.58

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 1050เสอร์ว็อโมเทอร์1105350

฿ 2,736.26

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 1064-1365364

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 5 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 45 ประเภท เทอร์มินอลบล็อค แบบยึดด้วยสกรู
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ หางปลาเปลือย / หางปลาหัวเข็ม