1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดโลหะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ประหยัดพื้นที่
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


●ฝาปิดขั้วต่อ D-sub แบบกดทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย พื้นผิว ด้านบนของฝากระโปรง เหล็กละมุน ชุบ นิกเกิล เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเอฟเฟกต์ EMI เมื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิล โล่กำบัง
●รูปทรงกล่องเพื่อความครอบคลุมที่สมบูรณ์ของส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ คอนเนคเตอร์ และ สายไฟ ฯลฯ ให้เอฟเฟกต์การป้องกันมาตรฐานสูงจากเสียงรบกวน
● น๊อตตัวเมีย ฝาครอบที่ยึดฝากระโปรงยังช่วยยึดสายเคเบิลทำให้ได้แรง ป้องกันลื่นหลุด มาตรฐานสูงใน แคลมป์ยึด
●มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา รวมทั้งความแข็งแรงที่เหนือกว่าด้วยการใช้ เหล็กละมุน กดอัด


·ไม่สามารถใช้กับขั้วต่อ D-sub ต่อไปนี้
· รุ่น 50 คอร์/แกน (ความหนาแน่นสูง 78- คอร์/แกน) ไม่ได้อยู่ในระหว่างการผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]นี่คือฮู้ดโลหะที่ผลิตโดย J.S.T. MFG. CO., LTD. (JST). ฮู้ดสำหรับคอนเนคเตอร์ D-sub ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ประกอบง่ายและแข็งแรง พื้นผิวของฮู้ดเหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิลเพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกัน EMI เมื่อเชื่อมต่อกับสายชีลด์ รูปทรงที่คล้ายกล่องครอบสายเชื่อมต่อ ฯลฯ ระหว่างคอนเนคเตอร์และสาย ทำให้มีคุณสมบัติป้องกันเสียงรบกวนระดับสูง สายถูกยึดด้วยแคลมป์ที่มีแรงยึดสูง เพราะนัทฝาครอบที่ยึดฮู้ดก็ยึดสายไว้ด้วยกัน

สเปค

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดโลหะ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกน
วงเล็บแสดงค่าสำหรับชนิดความหนาแน่นสูง
ชนิดสกรูน้ำหนัก
g
J-C9-2C9 (15)สกรูสั้น M2.68.2
J-C15-2C15 (26)12.3
J-C25-2C25 (44)18.8
J-C37-2C37 (62)30.8
J-C9-1C9 (15)สั้น # 4-408.6
J-C15-1C15 (26)12.4
J-C25-1C25 (44)18.8
J-C37-1C37 (62)30.5
(ผู้ผลิต: JST Mfg จำกัด)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดโลหะ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดโลหะ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว

รายการวัสดุการขัดเงา
ฝาครอบ โล่กำบัง A, Bเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล ด้วยพื้นผิว ทองแดง
น๊อตตัวเมีย ฝาครอบPBT ที่เติมแก้วUL94V-0, สีดำ
แหวน Eสแตนเลส
สกรูล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล ด้วยพื้นผิว ทองแดง

รหัสสินค้า
J-C9-1C
J-C9-2C
J-C15-1C
J-C15-2C
J-C25-1C
J-C25-2C
J-C37-1C
J-C37-2C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน ชนิดสกรู

฿ 94.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109 ~ 15สั้น # 4-40

฿ 92.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109 ~ 15สกรูสั้น M2.6

฿ 108.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015 ~ 26สั้น # 4-40

฿ 108.77

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015 ~ 26สกรูสั้น M2.6

฿ 112.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025 ~ 44สั้น # 4-40

฿ 112.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025 ~ 44สกรูสั้น M2.6

฿ 172.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1037 ~ 62สั้น # 4-40

฿ 172.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1037 ~ 62สกรูสั้น M2.6

กำลังโหลด …

  1. 1

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี