1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดอลูมิเนียมดายคาส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


●เนื่องจากตัวเครื่องดูดควันทำจากอลูมิเนียมหล่อจึงมีความแข็งแรง แต่มีน้ำหนักเบา
●เนื่องจากเป็นชุบ นิกเกิล และมีการทำขั้นตอนเฉพาะบนร่องจับคู่ของ ฮูด 2 ตัวซึ่งครอบคลุม หน้าแปลน คอนเนคเตอร์ ได้อย่างน่าเชื่อถือจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมาตรการตอบโต้ EMI

·ไม่สามารถใช้ขายึดแบบเหลี่ยมสำหรับรีเลย์แบบฮูดต่อฮูดสำหรับฮูดนี้ได้ ใช้ รุ่น หกเหลี่ยมเมื่อทำการถ่ายทอด
· ฮู้ดรุ่นนี้ไม่สามารถใช้กับคอนเนคเตอร์ต่อไปนี้ได้
D-sub แบบป้องกัน EMI ชนิดเชื่อมกด
D-sub กระแสไฟฟ้าสูง

รายละเอียดสินค้า

ฮู้ด D-sub ที่มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา ทำจากอลูมิเนียม

สเปค

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดอลูมิเนียมดายคาส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนสกรู
ชนิด
น้ำหนัก
(ก.)
DE-C4-J69 (15)M2.6
สั้น
31.40
DA-C4-J1015 (26)41.60
DB-C4-J1125 (44)56.00
DC-C4-J1237 (62)63.40
DD-C4-J1350 (78)82.10
DE-C4-J6-S19 (15)#4-40
สั้น
31.40
DA-C4-J10-S115 (26)41.40
DB-C4-J11-S125 (44)54.50
DC-C4-J12-S137 (62)63.60
DD-C4-J13-S150 (78)83.60
DE-C4-J6-F9 (15)M2.6
ยาว
37.60
DA-C4-J10-F15 (26)44.60
DB-C4-J11-F25 (44)61.60
DC-C4-J12-F37 (62)69.70
DD-C4-J13-F50 (78)89.40
DE-C4-J6-F19 (15)#4-40
ยาว
37.60
DA-C4-J10-F115 (26)44.40
DB-C4-J11-F125 (44)61.60
DC-C4-J12-F137 (62)69.70
DD-C4-J13-F150 (78)89.40

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดอลูมิเนียมดายคาส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดอลูมิเนียมดายคาส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว
รายการวัสดุการขัดเงา
ฮู้ดอลูมิเนียมดายคาสชุบนิกเกิล
สกรูสำหรับยึดเหล็กกล้าชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า
DA-C4-J10
DA-C4-J10-FSALE
DA-C4-J10-F1
DA-C4-J10-S1
DB-C4-J11
DB-C4-J11-F1
DB-C4-J11-S1
DC-C4-J12
DC-C4-J12-F1
DD-C4-J13
DD-C4-J13-F
DE-C4-J6
DE-C4-J6-F
DE-C4-J6-F1
DE-C4-J6-S1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน ชนิดสกรู

฿ 444.72

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015 ~ 26สกรูสั้น M2.6

฿ 517.39

฿ 338.11

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015 ~ 26M2.6 ยาว

฿ 517.39

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015 ~ 26ยาว # 4-40

฿ 444.72

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015 ~ 26สั้น # 4-40

฿ 418.59

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025 ~ 44สกรูสั้น M2.6

฿ 550.41

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025 ~ 44ยาว # 4-40

฿ 417.85

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025 ~ 44สั้น # 4-40

฿ 442.07

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1037 ~ 62สกรูสั้น M2.6

฿ 595.63

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1037 ~ 62ยาว # 4-40

฿ 469.96

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050 ~ 78สกรูสั้น M2.6

฿ 617.35

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050 ~ 78M2.6 ยาว

฿ 369.26

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109 ~ 15สกรูสั้น M2.6

฿ 502.85

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109 ~ 15M2.6 ยาว

฿ 502.85

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109 ~ 15ยาว # 4-40

฿ 369.26

DSUB CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109 ~ 15สั้น # 4-40

กำลังโหลด …

  1. 1

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี