1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ D-sub แบบสกรูล็อค/ กดล็อค (พร้อมเทอร์มินอลบล็อคในตัว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • PLC
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
  • RS422
  • RS232
  • ชนิดสกรู
  • ชุบทอง
  • ล็อค สกรู
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,308.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● การเชื่อมต่อสายไฟของเทอร์มินอลบล็อคหัวสกรูช่วยให้สามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อสายไฟได้หลายครั้งตามต้องการ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้กับจิ๊กตรวจสอบ ฯลฯ
● เต้าเสียบสายสามารถทำมุมทั้งด้านขวาหรือซ้าย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ติดตั้งฮู้ด


·สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ ต้องตรวจสอบว่าสกรูขันแน่นและติดตั้งฮูดก่อนใช้งาน
· มีการติดตั้งสกรูเกลียวหุน # 4-40 สำหรับยึดติดกับอุปกรณ์เข้าคู่เป็นมาตรฐาน เปลี่ยนเป็นสกรู M2.6 ด้วยสกรูที่ให้มาเมื่อใช้งานร่วมกับสกรู M2.6

รายละเอียดสินค้า

ฮู้ดพร้อมขั้วสกรูในตัวที่สามารถเชื่อมต่อซ้ำได้ด้วยไขควงด้ามเดียว

สเปค

คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบล็อคสกรู/สวมอัด (พร้อมเทอร์มินอลบล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนชนิดน้ำหนัก
g
SUBCON9M-SH9ตัวผู้
(พิน)
45.4
SUBCON15M-SH1552.8
SUBCON25M-SH2570.4
SUBCON9F-SH9ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
44.9
SUBCON15F-SH1551.0
SUBCON25F-SH2569.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบล็อคสกรู/สวมอัด (พร้อมเทอร์มินอลบล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบล็อคสกรู/สวมอัด (พร้อมเทอร์มินอลบล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบล็อคสกรู/สวมอัด (พร้อมเทอร์มินอลบล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รายการวัสดุ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า50 V AC /VDC หรือต่ำกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้าAC /DC 0.1 หรือต่ำกว่า
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟขึ้นรูปสำเร็จที่รองรับการใช้งานØ10 มม. หรือต่ำกว่า
ขนาดแกนสายไฟที่เชื่อมต่อได้สายไฟเดียว 0.14 - 1.5 mm2 / สายไฟควั่น 0.14 - 1.0 mm2 / AWG26 - 14
แรงบิดขันแน่นของสกรู0.4 Nm (4 kgf.cm)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20°C to +75°C

วัสดุ/การขัดผิว
รายการวัสดุ
การขัดเงา
ฉนวนคอนเนคเตอร์เรซิ่น PETPUL94V-0
บอร์ด PCเรซิ่นอีพ็อกซี่ผสมแก้วUL94V-0
ฉนวนเทอร์มินอลบล็อคโพลีเอไมด์เรซิ่นUL94V-0
ฮู้ดเรซิ่น ABSชุบนิกเกิล

รหัสสินค้า
SUBCON9F-SH
SUBCON9M-SH
SUBCON15F-SH
SUBCON15M-SH
SUBCON25F-SH
SUBCON25M-SH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน

฿ 1,334.78

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)9

฿ 1,308.50

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)9

฿ 1,448.99

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15

฿ 1,463.37

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)15

฿ 1,655.98

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25

฿ 1,632.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)25

กำลังโหลด …

  1. 1

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 50
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สกรู ยึด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
วิธีการกำจัด อื่น ๆ แจ้งให้ทราบ 50V แจ้งให้ทราบ 50V