1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อคร่วม การออกแบบ กดเข้า , 1 คู่, 18 × 2 ขั้ว

TERMINAL BLOCK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 474.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ชุด เทอร์มินอลบล็อกชนิดใช้งานทั่วไป อิสระ 2 ชุดทางด้านซ้ายและด้านขวา (สีแดงด้านซ้ายและสีดำด้านขวา)
· พาวเวอร์ซัพพลาย เข้าแบ่งออกเป็น 18 สาขาสำหรับแต่ละสถานี
· สามารถสนับสนุน พาวเวอร์ซัพพลาย ของสัญญาณ PLC ร่วมกันโดยแผง เทอร์มินอลบล็อคร่วม นี้
· เป็นการ การออกแบบ ที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน โดย ขาพิน ขั้วต่อพินในแผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อแบบกดเข้าและ การเชื่อมต่อสายไฟ เสร็จสิ้น
· สามารถติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) 35 มม.

■ ชุดขั้ว การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอลบล็อค ต่อแบบกดเข้า■
การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุชอิน ( การออกแบบ พุชอิน ) คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค
การ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบพุชอิน (การออกแบบ พุชอิน) หัวต่อเซนเซอร์ 3 ขดลวด (NPN, PNP)

Part Numberเทอร์มินอลบล็อค
อินพุตเอาต์พุต
MWS-COM-18 × 22 เสา × 2 (แดงดำ)18 เสา × 2 (แดงดำ)


■ เทอร์มินอลบล็อคร่วม
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC/125 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า300 V AC 60S
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า500MΩ
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-40 ถึง + 105 ° C (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น)


■ ชิ้นส่วน เทอร์มินอลบล็อค
ด้านอินพุตเทอร์มินอลบล็อค2 ช่อง × 2 (ดำ, แดง)
ขนาด สายไฟAWG26 เป็น AWG12
พิทช์ เทอร์มินอลบล็อค5.0 mm
ด้าน เอาต์พุตเทอร์มินอลบล็อค18 ช่อง × 2 (ดำ, แดง)
ขนาด สายไฟAWG28 ถึง 16
พิทช์ เทอร์มินอลบล็อค3.5 mm
มาตรฐานความยาวปอก สายไฟ9 ถึง 10 มม
มาตรฐานcUL, VDE


■ วัสดุ
PCBแก้ว อีพอกซี่
เคสPC (สีเทา)


■ วิธีการแก้ไข
 การติดตั้งรางปีกนก DIN Rail

■ หางปลา รองรับการใช้งาน
 ข้อต่อเฟอร์รูล (หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด)
 เครื่องมือย้ำหางปลา ย้ำสำหรับ ข้อต่อเฟอร์รูล
รหัสสินค้า
MWS-COM-18X2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 474.00

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1
■ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ


■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว(ขั้ว) 18×2 วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-COM-18X2 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคร่วม การออกแบบ กดเข้า , 1 คู่, 18 × 2 ขั้ว