1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่นวางหัวแร้ง

SOLDER TOOL

แท่นวางหัวแร้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 552.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

หัวแร้งบัดกรีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบัดกรี

ที่วางเตารีดประหยัดพื้นที่


ที่วางเตารีดประหยัดพื้นที่
● ขนาด (มม.): 110 (กว้าง) × 80 (ลึก) × 130 (สูง)
● น้ำหนัก (g): 390

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ขนาดเล็กในราคาย่อมเยา
·น้ำหนัก (กรัม): 390

Specifications

Model
Dimension
MST-11-KOTEDAI 110 (Width) ×80 (Depth) ×130 (Height)
รหัสสินค้า
MST-11-KOTEDAI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 552.92

SOLDER TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หัวแร้ง น้ำหนัก(ก.) 390 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 110 (W) × 80 (D) × 130 (H)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MST-11-KOTEDAI ในชุด แท่นวางหัวแร้ง