1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำหางปลา ซีรีส์ MTRDO

คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำหางปลา ซีรีส์ MTRDO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,824.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ใช้สำหรับย้ำหางปลาเปลือยแบบเสียบ (หางปลาแบน) ซีรีส์ MTR
● ใช้ได้กับหางปลาเปลือยแบบเสียบ (หางปลาแบน) ซีรีส์ MTR ที่มีพื้นที่หน้าตัด 1.25 ถึง 5.5 มม.2

ไกด์ไลน์สำหรับนับจำนวนการย้ำหางปลา 5,000 ครั้งหรือน้อยกว่า
· ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ขอบคุณลูกค้าในความเข้าใจ

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือย้ำหางปลา สำหรับ แบบปลั๊กเสียบ ปลั๊กอิน ซีรีส์ MTRDO ที่ใช้เมื่อเชื่อมต่อสาย แบบใช้ไฟฟ้า

สเปค

คีมย้ำสายไฟสำหรับซีรีส์ MTRDO: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายชุด 5 ชิ้น "MTR-TOOL-DO-5P"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
ขนาด (ความยาวรวม) 260 mm
น้ำหนัก ประมาณ 650 ก.
รหัสสินค้า
MTR-TOOL-DO
MTR-TOOL-DO-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนอินพุต

฿ 1,824.98

TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน -

฿ 5,056.09

PRESS TOOL 1 ชิ้น 3 วัน ชุด 5 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing

คีมย้ำสายไฟสำหรับซีรีส์ MTRDO: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

     คีมย้ำสายไฟสำหรับซีรีส์ MTRDO: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง        คีมย้ำสายไฟสำหรับซีรีส์ MTRDO: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท หางปลาตัวเมียแบบเสียบ รูปทรง เทอร์มินอล แบบเสียบ ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 22 to 14
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(ซม. / มม) 260mm น้ำหนัก(ก.) 650