1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกด ⌀30

EMERGENCY STOP & PUSH BUTTON S

สวิตช์ปุ่มกด ⌀30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 351.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

· รูติดตั้งขนาด ⌀30 แบบชั่วขณะ

· ชนิดทรงเห็ด

· วัสดุแหวนเป็นโลหะ

 


รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ สวิตช์กด ชั่วขณะ ⌀30 คุณภาพสูง (ผลิตในญี่ปุ่น) ราคาถูก

รหัสสินค้า
A30PD01R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 351.48

EMERGENCY STOP & PUSH BUTTON S 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing (ภาพร่างแบบ)

สวิตช์ปุ่มกด Ø 30: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง Φ 30 รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) ชนิด ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง
การทำงานของ สวิตช์กด ชั่วขณะ สีของปุ่ม สีแดง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1b
รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู รวมการ์ดในชุด ไม่มี ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 65
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 29.5 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 37 ปก (มี / ไม่มี) N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A30PD01R ในชุด สวิตช์ปุ่มกด ⌀30