1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (มีเคส, รุ่นมาตรฐาน, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC)

POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (มีเคส, รุ่นมาตรฐาน, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,311.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ประสิทธิภาพสูงและคลื่นรบกวนต่ำ
· ใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบอลูมิเนียม 105°C ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
· ยึดกับขนาดภายนอกที่เป็นมาตรฐานของโรงงานได้ง่าย


· เนื่องจากภายในมีไฟฟ้าแรงสูงและอุณหภูมิสูง ห้ามสัมผัสสินค้าในระหว่างใช้งานหรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดและการบาดเจ็บจากการเผาไหม้
· ตัวยึดรางปีกนก (DIN Rail) ออกแบบมาสำหรับ ESP11 โดยเฉพาะ และไม่สามารถนำไปใช้กับซีรีส์อื่นได้ ใช้งานได้กับสกรูแยกต่างหากได้
· หากแรงดันไฟฟ้าจากเอาท์พุตเทอร์มินอลภายนอกเกินช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตแสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
 

* เกี่ยวกับสัญลักษณ์โลโก้: เนื่องด้วย กล่องบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่องและแผ่นป้ายของสินค้า สัญลักษณ์โลโก้ของบริษัท Eastern ได้หายไป และกลายเป็นสัญลักษณ์ของ Sansha Electric Eastern Co. แทน
ธุรกิจพาวเวอร์ซัพพลายของ Eastern Co., Ltd. ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Sansha Denki Eastern Co., Ltd. ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนตั้งแต่เดือนมิถุนยาน 2017 เป็นต้นมาก ตัวของสินค้ายังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง


[ข้อมูลการขาย]
มีตัวยึดรางปีกนก (DIN Rail) ทุกประเภท (ที่มีการวางจำหน่ายล่าช้า) จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 25 เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา

[คำแนะนำที่เกี่ยวข้องของสินค้าที่แนะนำ]
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (เฟสเดี่ยว, มาตรฐาน, สินค้าที่คุ้มค่า) ที่นี่
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, รองรับโหลดสูงสุด) ที่นี่


(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

· สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ESP11 (พร้อม เคส รุ่น มาตรฐาน เอาต์พุต 5 V DC, 12 V DC) · เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน C-UL, TÜV และ CE (มาตรฐานยุโรป)
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับอีเอ็มไอ: FCC part 15 Class B, VCCI-B, CISPR22-B, สอดคล้องตามมาตรฐาน-B, 55022-B
· สอดคล้องตามมาตรฐาน EMS: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11.
• ความถี่ขาเข้าอยู่ในช่วงระหว่าง 47 ~ 63Hz
· กำลังขับ กระแส Output อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 4 ระดับมีให้เลือก 30, 50, 100 และ 150W
· แรงดัน Output เป็น DC (ไฟฟ้ากระแสตรง) แรงดัน Output 2 ระดับ 5 V DC และ 12 V DC
• แรงดันไฟขาเข้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ช่วง VAC85V ~ 264V.
และ VDC120V ~ 370V.
• การระบายถ่ายเทความร้อนให้ระบายในอากาศปกติ

สเปค

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, รุ่นมาตรฐาน, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง

ตารางสเปค
หมายเลขรุ่นกำลังไฟเอาท์พุตแรงดันเอาท์พุต
ESP11305

12
50
100
150

หมายเลขรุ่นรูปทรงการติดตั้งการเปลี่ยนกำลังไฟที่รองรับ
ESP11DIN1รางปีกนกESP11-30
DIN2ESP11-50
DIN3ESP11-100
DIN4ESP11-150

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
หมายเลขรุ่นESP11-30-5ESP11-30-12ESP11-50-5ESP11-50-12ESP11-100-5ESP11-100-12ESP11-150-5ESP11-150-12
แรงดันขาเข้า85 to 264 V AC, 120 to 370 V DC
ความถี่อินพุท47 ถึง 63 Hz
กระแสไฟฟ้าอินพุต (100 / 200 VAC)0.7 A/0.4 A0.7 A/0.4 A1.3 A/0.6 A1.9 A/0.9 A
กระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (100 / 200 VAC)15 A/30 A15 A/30 A20 A/40 A20 A/40 A
กระแสไฟรั่ว (100 / 240 VAC)0.3mA/0.65mA0.4mA/0.75mA0.4mA/0.75mA0.4mA/0.75mA
แรงดันเอาท์พุต5 V12 V5 V12 V5 V12 V5 V12 V
กระแส Output6.0 A2.5 A10.0 A4.3 A20.0 A8.5 A30.0 A13.0 A
กำลังขับสูงสุด30.0W30.0W50.0W51.6W100.0W102.0W150.0W156.0W
ริปเปิลเอาท์พุตTa = 0 ~ +50 °C80 mVp-p120 mVp-p80 mVp-p120 mVp-p80 mVp-p120 mVp-p80 mVp-p120 mVp-p
(โดยวิธีการวัด)Ta = -10 ~ 0 °C140 mVp-p160 mVp-p140 mVp-p160 mVp-p140 mVp-p160 mVp-p140 mVp-p160 mVp-p
คลื่นรบกวนเอาท์พุตTa = 0 ~ +50 °C120 mVp-p150 mVp-p120 mVp-p150 mVp-p120 mVp-p150 mVp-p120 mVp-p150 mVp-p
(โดยวิธีการวัด)Ta = -10 ~ 0 °C160 mVp-p180 mVp-p160 mVp-p180 mVp-p160 mVp-p180 mVp-p160 mVp-p180 mVp-p
ช่วงแปรผันของแรงดันเอาท์พุต4.5 to 5.5 V10.0 to 13.2 V4.0 to 5.5 V10.0 to 13.2 V4.0 to 5.5 V10.0 to 13.2 V4.0 to 5.5 V10.0 to 13.2 V
ความผันผวนทั้งหมดของเอาท์พุต±5.0%
เอาท์พุตคงที่ อินพุตผันแปร20mV48mV20mV48mV20mV48mV20mV48mV
เอาท์พุตคงที่ โหลดผันแปร40mV100mV40mV100mV40mV100mV40mV100mV
ประสิทธิภาพ (100 / 200 VAC)74% / 77%76% / 78%80% / 82%80% / 82%82% / 84%81% / 83%83% / 86%83% / 86%
เวลาเริ่มต้น (100 VAC) โหลดสูงสุด200ms350ms350ms350ms
เวลาหน่วง (100 VAC) โหลดสูงสุด20ms20ms20ms20ms
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัดประเภทไฟตก -> การสั่นเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
พิกัดกระแสไฟฟ้า 105% / นาที
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดเบรกเกอร์ตัดไฟขาออก, กู้คืนระบบหลังจากฝั่งขาเข้าเริ่มทำงานอีกครั้ง
6 to 7.5 V15 to 18 V6 to 7.5 V15 to 18 V6 to 7.5 V15 to 18 V6 to 7.5 V15 to 18 V
การทำงานแบบอนุกรมยอมรับได้
การทำงานแบบขนานN/A
ไฟบอกสถานะการทำงานสีแสดงผล LED: สีเขียว
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิการติดตั้ง A: -10 ~ +40°C (100%), -10 ~ +60°C (20%)
การติดตั้ง B, C: -10 ~ +30°C (100%), -10 ~ +50°C (20%)
ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า50 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต, ระหว่างอินพุต-FG, ระหว่างเอาท์พุต-FG
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุต - เอาท์พุต: 3 kVAC, ระหว่างอินพุต - FG: 2 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต - FG: 0.5 kVAC /เพิ่มขึ้นช่วงละ 1 นาที
ทนต่อการสั่นสะเทือน10 ~ 55 Hz / 19.6m / s2 (2G) / การสแกน 3 นาที / 1 ชั่วโมงต่อแกน X, Y, Z
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก196.1 m / s2 (20 G), 11 ms. หนึ่งครั้งต่อแกน X, Y, Z
การปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยUL60950-1 ที่ได้การรับรอง, c-UL (CSA60950-1) ที่ได้การรับรอง, EN60950-1 ที่ได้การรับรอง, เป็นไปตามมาตรฐาน PSE, เป็นไปตามมาตรฐาน CCC
ข้อกำหนดกระแสฮาร์มอนิกเป็นไปตามมาตรฐาน EN61000-3-2
EMIส่วน FCC เป็นไปตามมาตรฐาน 15 Class B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, 55022-B
EMSเป็นไปตามมาตรฐาน EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
อายุการใช้งานที่คาดการณ์ (40°C, โหลดสูงสุด)ประมาณ 6 ปี
ขนาดสกรู/ฝาครอบของเทอร์มินอลบล็อคสกรู M3.5 / มีฝาครอบสกรู M3.5 / มีฝาครอบสกรู M4 /มีฝาครอบสกรู M4 /มีฝาครอบ
น้ำหนัก295 g310 g450 g590 g

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, รุ่นมาตรฐาน, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (พร้อมเคส, รุ่นมาตรฐาน, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC): รูปที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ESP11-150-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,311.18

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง พร้อมฝาครอบ ความจุ(W) 150 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า AC/DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 5 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 30
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 93.5
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 37.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 183.5 พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 3 สำหรับ 5 V DC(A) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESP11-150-5 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (มีเคส, รุ่นมาตรฐาน, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC)