1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D1000

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,560.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลสำหรับสร้างต้นแบบที่ใช้กับหน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์ซีรีส์ TE Connectivity D1000



· ห้ามใช้สำหรับย้ำสายที่มีหน้าสัมผัสใช้ร่วมกันไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือทำงานผิดปกติและเสียหาย
การใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้อาจทำให้เครื่องมือใช้งานไม่ได้ตามปกติ
· ไม่มีการปรับเทียบสำหรับเครื่องมือนี้
· ชิ้นส่วนเหล็กกล้าของดายใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับแม่พิมพ์
อย่าลืมดูแลเครื่องมือ เช่น เช็ดคราบเกลือที่ติดอยู่เมื่อจับเครื่องมือด้วยมือเปื้อนเหงื่อขณะย้ำสาย
· นี่คือเครื่องมือย้ำสายแบบผสมผสานที่ได้รับการพัฒนาจาก Misumi
· หากจำเป็นต้องใช้การรับประกันจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือตามที่ระบุโดยผู้ผลิตคอนเนคเตอร์

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับซ่อมบำรุง มีไว้ใช้สร้างหน้าสัมผัสต้นแบบของคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D1000 ที่ผลิตโดย TE connectivity โดยใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ใช้กับแม่พิมพ์ของชิ้นส่วนดาย

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D1000: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นรองรับการใช้งาน
ซีรีส์
รองรับการใช้งาน
หน้าสัมผัส
หน้าสัมผัส
ชนิด
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2ฉนวน OD φmm
MSHT-A07D1000

1903115-2

ตัวผู้ (ขาพิน)

30 to 28

0.05 to 0.09

0.6 to 1.2

600

1903116-2

28 to 22

0.08 to 0.38

1.08 to 1.6

1827586-2

ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)

30 to 28

0.05 to 0.09

0.6 to 1.2

1827587-2

28 to 22

0.08 to 0.38

1.08 to 1.6

MSHT-A08

1903117-2

ตัวผู้ (ขาพิน)

28 to 22

0.08 to 0.38

1.08 to 1.9

1903118-2

22 to 18

0.34 to 0.86

1.4 to 2.2

1827588-2

ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)

28 to 22

0.08 to 0.38

1.08 to 1.9

1827589-2

22 to 18

0.34 to 0.86

1.4 to 2.2

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D1000: รูปภาพที่เกี่ยวข้องเครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D1000: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MSHT-A07
MSHT-A08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,560.78

PRESS TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

฿ 6,560.78

PRESS TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ Dynamic Connector (1000 Series) บังคับประเภท คอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (ซีรีส์ 1000) หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ