(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·นี่คือ สเปเซอร์หกเหลี่ยม แบบ เกลียวนอก-เกลียวใน · วัสดุ: เหล็กแบบฟรีคัตติ้ง (SUM)
■ ผลิตภัณฑ์ แพ็คขนาดเล็ก
รุ่น | L | ปริมาณ / | M | H | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม /ชิ้น) |
SBD-F3 | 10 | 4P | M3 | 5.5 | 6 | 6 | 1.8 |
15 | 4P | 2.8 | |||||
20 | 4P | 3.7 | |||||
30 | 2P | 5.7 | |||||
40 | 2P | 7.7 | |||||
SBD-F4 | 10 | 4P | M4 | 7 | 7.5 | 7 | 2.9 |
15 | 4P | 4.5 | |||||
20 | 4P | 6.1 | |||||
25 | 2P | 7.6 | |||||
30 | 2P | 9.3 | |||||
35 | 2P | 10.9 | |||||
40 | 2P | 12.6 | |||||
45 | 2P | 14.2 | |||||
50 | 2P | 15.8 | |||||
60 | 2P | 19.1 | |||||
70 | 2P | 22.4 | |||||
80 | 2P | 25.6 | |||||
100 | 1P | 32.2 | |||||
SBD-F5 | 20 | 2P | M5 | 8 | 10 | 10 | 7.9 |
25 | 2P | 10.1 | |||||
30 | 2P | 12.1 | |||||
40 | 2P | 16.2 | |||||
50 | 2P | 20.5 | |||||
60 | 2P | 25.1 | |||||
70 | 1P | 29.4 | |||||
80 | 1P | 33.7 | |||||
100 | 1P | 42.3 | |||||
SBD-F6 | 20 | 2P | M6 | 10 | 14 | 13 | 12.1 |
30 | 2P | 18.8 | |||||
50 | 2P | 32.0 | |||||
60 | 2P | 38.8 | |||||
70 | 1P | 45.6 | |||||
80 | 1P | 52.2 | |||||
100 | 1P | 65.7 | |||||
SBD-F8 | 30 | 1P | M8 | 12 | 20 | 20 | 28.0 |
40 | 1P | 35.0 |
■ ผลิตภัณฑ์ แพ็คขนาดใหญ่
รุ่น | L | ปริมาณ / | M | H | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม /ชิ้น) |
SBD-F3 | 10 | 500P | M3 | 5.5 | 6 | 6 | 1.8 |
15 | 500P | 2.8 | |||||
20 | 500P | 3.7 | |||||
30 | 300P | 5.7 | |||||
40 | 200P | 7.7 | |||||
SBD-F4 | 10 | 450P | M4 | 7 | 7.5 | 7 | 2.9 |
15 | 400P | 4.5 | |||||
20 | 300P | 6.1 | |||||
25 | 250P | 7.6 | |||||
30 | 200P | 9.3 | |||||
35 | 200P | 10.9 | |||||
40 | 250P | 12.6 | |||||
45 | 200P | 14.2 | |||||
50 | 200P | 15.8 | |||||
60 | 200P | 19.1 | |||||
70 | 200P | 22.4 | |||||
80 | 150P | 25.6 | |||||
100 | 100P | 32.2 | |||||
SBD-F5 | 20 | 200P | M5 | 8 | 10 | 10 | 7.9 |
25 | 250P | 10.1 | |||||
30 | 250P | 12.1 | |||||
40 | 200P | 16.2 | |||||
50 | 150P | 20.5 | |||||
60 | 100P | 25.1 | |||||
70 | 100P | 29.4 | |||||
80 | 100P | 33.7 | |||||
100 | 100P | 42.3 | |||||
SBD-F6 | 20 | 200P | M6 | 10 | 14 | 13 | 12.1 |
30 | 150P | 18.8 | |||||
50 | 100P | 32.0 | |||||
60 | 100P | 38.8 | |||||
70 | 50P | 45.6 | |||||
80 | 50P | 52.2 | |||||
100 | 50P | 65.7 | |||||
SBD-F8 | 30 | 100P | M8 | 12 | 20 | 20 | 28.0 |
40 | 80P | 35.0 |
สเปค
วัสดุ | เหล็กกล้า Free-cutting (SUM) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดสกรู | ความสูง (มิลลิเมตร) | สกรู M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 149.81 ฿ 59.12 | SPACER | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 10 | 3 | ||
฿ 11,531.61 | SPACER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 10 | 3 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 15 | 3 | |
฿ 11,531.61 | SPACER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 15 | 3 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 20 | 3 | |
฿ 11,531.61 | SPACER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 20 | 3 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 30 | 3 | |
฿ 10,381.94 | SPACER | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 30 | 3 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 40 | 3 | |
฿ 6,932.90 | SPACER | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 40 | 3 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 10 | 4 | |
฿ 10,381.94 | SPACER | 1 แพ็ค | 450 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 10 | 4 | |
฿ 149.81 ฿ 118.57 | SPACER | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 15 | 4 | ||
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 20 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 25 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 30 | 4 | |
฿ 6,932.90 | SPACER | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 30 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 35 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 2 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 40 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 45 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 50 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 60 | 4 | |
฿ 157.16 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 70 | 4 | |
฿ 10,598.11 | SPACER | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 70 | 4 | |
฿ 172.65 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 80 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 100 | 4 | ||
฿ 8,346.33 | SPACER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 100 | 4 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 20 | 5 | |
฿ 9,515.06 | SPACER | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 20 | 5 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 25 | 5 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 30 | 5 | |
฿ 151.23 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 40 | 5 | |
฿ 10,251.81 | SPACER | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 40 | 5 | |
฿ 152.40 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 50 | 5 | |
฿ 189.10 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 60 | 5 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 70 | 5 | ||
฿ 149.81 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 80 | 5 | ||
฿ 149.81 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | 100 | 5 | ||
฿ 151.96 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 30 | 6 | |
฿ 7,835.50 | SPACER | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 30 | 6 | |
฿ 191.01 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 50 | 6 | |
฿ 6,553.94 | SPACER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 50 | 6 | |
฿ 204.80 | SPACER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 60 | 6 | |
฿ 7,328.11 | SPACER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 60 | 6 | |
฿ 149.81 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 70 | 6 | ||
฿ 149.81 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 80 | 6 | ||
฿ 149.81 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 100 | 6 | ||
฿ 5,332.71 | SPACER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M6 | 100 | 6 | |
฿ 191.60 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | 30 | 8 | ||
฿ 11,396.91 | SPACER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | 30 | 8 | |
฿ 204.37 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | 40 | 8 | ||
฿ 9,694.01 | SPACER | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M8 | 40 | 8 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สำหรับแผ่นวงจร / หกเหลี่ยม | รูปร่างสเปเซอร์ | ชายหญิง | วัสดุ | อื่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า Free-cutting (SUM) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง