1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์หกเหลี่ยม ตัวผู้-ตัวผู้【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SPACER

สเปสเซอร์หกเหลี่ยม ตัวผู้-ตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 149.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สเปสเซอร์หกเหลี่ยมพร้อมเกลียวตัวผู้ทั้งสองด้าน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ แบบขั้นบันได เกลียวนอก คู่หกเหลี่ยมแบบขั้นบันได ปลายทั้งสองด้านชนิดนำไฟฟ้า · วัสดุ: ทองเหลืองชนิด Free-Cutting

สเปค

สเปสเซอร์หกเหลี่ยม ตัวผู้-ตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
รุ่น M  L

ปริมาณ /
แพ็ค

H

L1

L2

Loose Charge น้ำหนัก
(กรัม /ชิ้น)
1 ถึง 4 แพ็ค
ESB 2.6 5

4P

5 5 5 +/ ชิ้น 1.2

ข้อมูลเพิ่มเติม

Drawing แสดงโครงร่าง
สเปสเซอร์หกเหลี่ยม ตัวผู้-ตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 

สเปค

วัสดุ ทองเหลืองฟรีคัตติ้ง (ชุบนิกเกิล)

รหัสสินค้า
ESB-2.6-5-4P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 149.81

SPACER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับแผ่นวงจร / หกเหลี่ยม รูปร่างสเปเซอร์ ชาย-ชาย วัสดุ ทองเหลือง
ขนาดสกรู M2.6 วัสดุ ทองเหลืองชนิด Free-Cutting ความสูง(มิลลิเมตร) 5
สกรู M(มิลลิเมตร) 2.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESB-2.6-5-4P ในชุด สเปสเซอร์หกเหลี่ยม ตัวผู้-ตัวผู้