(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Series | ||
RBS1 | RBS2 | |
วัสดุ | SPCC | SPCC |
ความหนาของ แผ่นเพลท | 2 มม | 2 มม |
ขนาดครอบคลุม H (สูง) | H:300 - 790 | H:800 - 1200 |
หน่วยที่ระบุ | 10 มม | 10 มม |
กล่องติดตั้ง | W350 x H350 x D200 หรือน้อยกว่า | W400 x H400 x D250 หรือน้อยกว่า |
* ทนต่อการ โหลดไฟฟ้า | 50 กก | 50 กก |
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ขาตั้ง กล่องเหมาะสำหรับติดตั้งกล่องในขนาดแผงควบคุม ฟรีไซส์ ความสูง สามารถเลือกหน่วยได้ 10 mm. เน้นราคาไม่แพงและคุณภาพสูง [พิกัดน้ำหนัก (กก.)]50
หมายเลข รุ่น | H: ความสูง (มิลลิเมตร) | สี การเคลือบผิว |
RBS1 | 300 ถึง 390 | K (Munsell 2.5Y9 / 1 เทียบเท่า) G (Munsell 5Y7 / 1 เทียบเท่า) S (การเตรียม พื้นผิว) E (Munsell 5Y8 / 1 เทียบเท่า) B (Munsell N1 เทียบเท่า) |
400 ถึง 490 | ||
500 ถึง 590 | ||
600 ถึง 690 | ||
700 ถึง 790 | ||
RBS2 | 800 ถึง 890 | |
900 ถึง 990 | ||
1,000 ถึง 1,090 | ||
1100 ถึง 1200 |
รหัสสินค้า |
---|
RBS1-[300-790/10]-[B,E,G,K,S] |
RBS2-[800-1200/10]-[B,E,G,K,S] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด/ความกว้าง (มม.) (mm) | ขนาด/ความสูง (มม.) (mm) | ขนาด/ความลึก (มม.) (mm) | สี การเคลือบผิว | ขนาดแนวตั้ง H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SQUARE STAND | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 250 | 300 to 790 | 250 | ดำ (N1) / ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1) / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1 / กระบวนการแปรรูป พื้นฐาน | 300 ~ 790 | ||
- | SQUARE STAND | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 300 | 800 to 1200 | 300 | ดำ (N1) / ครีม (2.5Y9 / 1) / สีเทา (5Y7 / 1) / Munsell ค่า โดยประมาณ 5Y8 / 1 / กระบวนการแปรรูป พื้นฐาน | 800 ~ 1200 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | ยืน | คุณสมบัติ | ฟรีไซส์ | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) | 2.0 | โหลดไฟฟ้า ความสามารถในการทนต่อ(กิโลกรัม) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง