1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟรองรับการใช้งานซีรีส์ KV/KV Nano/KZ PLC ของ Keyence (กับคอนเนคเตอร์ดั้งเดิมของ MISUMI )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายไฟรองรับการใช้งานซีรีส์ KV/KV Nano/KZ PLC ของ Keyence (กับคอนเนคเตอร์ดั้งเดิมของ MISUMI )
  • สายไฟรองรับการใช้งานซีรีส์ KV/KV Nano/KZ PLC ของ Keyence (กับคอนเนคเตอร์ดั้งเดิมของ MISUMI )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • PLC
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ราคาต่ำสุดในซีรีส์ MISUMI
● ลดราคาพิเศษสำหรับยอดสั่งซื้อจำนวน 20 ชิ้นขึ้นไป
● จัดส่งโดยมีชื่อสัญญาณของอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยพิมพ์อยู่บนปลอกมาร์คสายไฟ (เฉพาะที่มีการปรับแต่งสายแบบมีด้าน Loose 1 ด้าน)
● รองรับซีรีส์ KV nano บางส่วนโดย Keyence ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขรุ่น RED PLC เป็นไปตามนี้

· ชนิดเดินสายแบบพิเศษและชนิดมีรหัสพิมพ์บนปลอกมาร์คสายไฟจะเป็นไปตามชื่อสัญญาณ PLC
· รุ่นปลายสองด้านเป็นแบบเดินสายตรง

หน้าส่วนประกอบ
>> คลิกที่นี่
อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
>> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

รุ่นทั่วไปของ Sino-Japanese ใช้สายรัดที่รองรับซีรีส์ KV / KV Nano / KZ ของ Keyence

สเปค

สายเคเบิล PLC รองรับใช้งานกับ Keyence KV/KV Nano/KZ (พร้อมคอนเนคเตอร์ของ MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

(1) ปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก(2) คอนเนคเตอร์ปลายคู่(3) สายเคเบิลที่ใช้ได้ (ชุดเทอร์มินอลบล็อค 1 ม.)
สายเคเบิล PLC รองรับใช้งานกับ Keyence KV/KV Nano/KZ (พร้อมคอนเนคเตอร์ของ MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง● ดูที่นี่สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท มุม และประเภท สายไฟ แตกต่างกัน
● ดูสีสายไฟและการจัดเรียงหน้าสัมผัสในหน้าแผนภาพการเชื่อมต่อ
* การจัดเรียงนั้นแตกต่างจากแผนภาพการจัดการ หน้าสัมผัส แสดงที่ด้านล่างขวาของหน้า
สายเคเบิล PLC รองรับใช้งานกับ Keyence KV/KV Nano/KZ (พร้อมคอนเนคเตอร์ของ MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง● ดูที่นี่สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท มุม และประเภท สายไฟ แตกต่างกัน
● สามารถใช้ร่วมกับ เทอร์มินอลบล็อค ได้
* การจัดเรียงนั้นแตกต่างจากแผนภาพการจัดการ หน้าสัมผัส แสดงที่ด้านล่างขวาของหน้า
สายเคเบิล PLC รองรับใช้งานกับ Keyence KV/KV Nano/KZ (พร้อมคอนเนคเตอร์ของ MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 ชุดมี 1 ชิ้น
รหัสรุ่น PLC(1) ปลายด้านหนึ่งถูกตัดออก(2) คอนเนคเตอร์ปลายคู่(3) สายเคเบิลที่ใช้ได้ (ชุดเทอร์มินอลบล็อค 1 ม.)
รหัสรุ่นสินค้าความยาวที่กำหนด
(ม.)
รหัสรุ่นสินค้าความยาวที่กำหนด
(ม.)
รหัสรุ่นสินค้า
ยูนิต CPUKV-5500
KV-5000
KV-3000
KV-1000
GPP-K5S-WA- (ความยาว)0.2
~
50

(สามารถกำหนดได้โดย
0.1 m
เพิ่มขึ้นทีละ)
GPP-K5D-WA- (ความยาว)0.2
~
50

(สามารถกำหนดได้โดย
0.1 m
เพิ่มขึ้นทีละ)
GRPTS-M40-M40-1-SET
KV-700
KZ-350
KZ-300
GPP-K2S-WA- (ความยาว)GPP-K2D-WA- (ความยาว)GRPTS-M20-M20-1-SET
KV-NC32TGPP-K4S-WA- (ความยาว)GPP-K4D-WA- (ความยาว)GRPTS-M34-M34-1-KVSET
ยูนิต I/O ขยายอินพุตKZ-C16X
KZ-C32X
KV-C32XA
KV-C32XC
KV-C64XA/XB
KV-C64XC
KV-NC32EX
ยูนิต I/O ขยายเอาท์พุตKZ-C32T
KV-C32TA/TAP
KV-C32TC/TCP
KV-C64TA/TAP
KV-C64TC/TCP
KV-C32TD
KV-C64TD
KV-NC32ET
ยูนิต I/O ขยายอินพุต/เอาท์พุตKV-C16XTD
KV-C32XTD
KV-NC16EXT
KV-NC32EXT
หน่วย เครื่องนับ ด่วนKV-SC20
หน่วย การวางตำแหน่งKV-H20S
KV-H40S
GPP-K5S-WA- (ความยาว)GPP-K5D-WA- (ความยาว)GRPTS-M40-M40-1-SET
หน่วยการเคลื่อนไหวเวบ หัวล็อค ซิงโครไนซ์KV-H20G
ยูนิต I/O ระยะไกลแบบประหยัดสายไฟKL-16CX
KL-32CX
KL-16CT
KL-32CT
GPP-K3S-WA- (ความยาว)GPP-K3D-WA- (ความยาว) 
ยูนิตควบคุมการเคลื่อนที่ / วางตำแหน่งKV-ML16VGPP-K2S-WA- (ความยาว)GPP-K2D-WA- (ความยาว)GRPTS-M20-M20-1-SET
ยูนิต I/O ขยายอินพุตKV-NC16EX
ยูนิต I/O ขยายเอาท์พุตKV-NC16ET
เอาต์พุต ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่KV-MC20V
KV-MC40V
GPP-K5S-WA- (ความยาว)GPP-K5D-WA- (ความยาว)GRPTS-M40-M40-1-SET
อุปกรณ์ต่อขยาย ฟังก์ชั่นKV-MX1 (ด้านอินพุต)

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 44.1 to 50
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด
* ความคลาดเคลื่อนของความยาวที่ระบุเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

(4) ด้วย สายไฟกลม และ เทอร์มินอล Y
สายเคเบิล PLC รองรับใช้งานกับ Keyence KV/KV Nano/KZ (พร้อมคอนเนคเตอร์ของ MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง● สายเคเบิลแบบมีหางปลาแฉกเปลือยและปลอกมาร์คสายไฟที่มีชื่อสัญญาณ PLC

รหัสรุ่น PLC(4) ด้วย เทอร์มินอล Yแผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
หน้า
รหัสรุ่นสินค้าความยาวที่กำหนด
(ม.)
ยูนิต CPUKV-5500
KV-5000
KV-3000
KV-1000
GPP-K45Y-WA- (ความยาว)0.2
~
50

(สามารถกำหนดได้โดย
0.1 m
เพิ่มขึ้นทีละ)
>> คลิกที่นี่
KV-700GPP-K22Y-WA- (ความยาว)
KZ-350
KZ-300
GPP-K23Y-WA- (ความยาว)
KV-NC32TGPP-K57Y-WA- (ความยาว)
ยูนิต I/O ขยายอินพุตKZ-C16XGPP-K28Y-WA- (ความยาว)
KZ-C32XGPP-K29Y-WA- (ความยาว)
KV-C32XA
KV-C32XC
GPP-K32Y-WA- (ความยาว)
KV-C64XA/XB
KV-C64XC
ด้าน LGPP-K35Y-WA- (ความยาว)
ด้าน HGPP-K38Y-WA- (ความยาว)
KV-NC32ET
KV-NC32ETP
GPP-K58Y-WA- (ความยาว)
KV-NC16ET
KV-NC16ETP
GPP-K59Y-WA- (ความยาว)
ยูนิต I/O ขยายเอาท์พุตKZ-C32TGPP-K43Y-WA- (ความยาว)
KV-C32TA/TAP
KV-C32TC/TCP
KV-C32TD
GPP-K32Y-WA- (ความยาว)
KV-C64TA/TAP
KV-C64TC/TCP
KV-C64TD
ด้าน LGPP-K35Y-WA- (ความยาว)
ด้าน HGPP-K38Y-WA- (ความยาว)
KV-NC32EXGPP-K58Y-WA- (ความยาว)
KV-NC16EXGPP-K59Y-WA- (ความยาว)
ยูนิต I/O ขยายอินพุต/เอาท์พุตKV-C16XTDGPP-K32Y-WA- (ความยาว)
KV-C32XTDด้าน LGPP-K35Y-WA- (ความยาว)
ด้าน HGPP-K38Y-WA- (ความยาว)
KV-NC16EXTGPP-K58Y-WA- (ความยาว)
KV-NC32EXTด้านซ้าย (CN1)GPP-K58Y-WA- (ความยาว)
ด้านขวา (CN2)GPP-K60Y-WA- (ความยาว)
หน่วย เครื่องนับ ด่วนKV-SC20GPP-K44Y-WA- (ความยาว)
หน่วย การวางตำแหน่งKV-H20SGPP-K46Y-WA- (ความยาว)
KV-H40SX1/Y1GPP-K47Y-WA- (ความยาว)
X2/Y2GPP-K48Y-WA- (ความยาว)
หน่วยการเคลื่อนไหวเวบ หัวล็อค ซิงโครไนซ์KV-H20GX1/Y1GPP-K49Y-WA- (ความยาว)
CX/CYGPP-K52Y-WA- (ความยาว)
ยูนิต I/O ระยะไกลแบบประหยัดสายไฟKL-16CX
KL-16CT
GPP-K25Y-WA- (ความยาว)
KL-32CX
KL-32CT
ด้าน CN1GPP-K26Y-WA- (ความยาว)
ด้าน CN2GPP-K27Y-WA- (ความยาว)
ยูนิตควบคุมการเคลื่อนที่ / วางตำแหน่งKV-ML16VGPP-K24Y-WA- (ความยาว)
เอาต์พุต ไลน์ ชุดขับมอเตอร์ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่KV-MC20VGPP-K53Y-WA- (ความยาว)
KV-MC40Vแกน 1 และ แกน 2GPP-K54Y-WA- (ความยาว)
แกน 3 และ แกน 4GPP-K55Y-WA- (ความยาว)
อุปกรณ์ต่อขยาย ฟังก์ชั่นKV-MX1อินพุตGPP-K56Y-WA- (ความยาว)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าส่วนประกอบ
>> คลิกที่นี่
อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
>> คลิกที่นี่

สายเคเบิล PLC รองรับใช้งานกับ Keyence KV/KV Nano/KZ (พร้อมคอนเนคเตอร์ของ MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สายเคเบิล PLC รองรับใช้งานกับ Keyence KV/KV Nano/KZ (พร้อมคอนเนคเตอร์ของ MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
GPP-K2D-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K2S-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K22T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K23T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K24T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K25T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K26T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K27T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K28T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K29T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K32T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K35T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K38T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K43T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K44T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K45T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K46T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K47T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K48T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K49T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K52T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K53T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K54T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K55T-WE-[0.2-50/0.1]
GPP-K56T-WE-[0.2-50/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวที่กำหนด
(ม.)

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

-

HARNESS 1 ชิ้น 9 วัน 0.2 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติภายนอก ปลายหนึ่งด้านมีคอนเนคเตอร์, ปลายอีกด้านตัดเปลือยสาย ตำแหน่ง ติดตั้ง คอนเนคเตอร์ ตำแหน่งกลาง สายไฟ ไม่มีชีลด์
เชื่อมต่อ MIL 40 แกน บังคับ รุ่น KEYENCE KV Series รหัสรุ่น/ Part number PLC ยูนิต I/O ขยายอินพุต KV-NC16ET/KV-NC16ETP