1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวหนีบปากจระเข้ (คลองเลื่อย แดงดำ / คลองเลื่อย 6สี)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 270.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สินค้าผลิตในญี่ปุ่นเพื่อความอุ่นใจของคุณ
● ปราศจาก PVC ไร้สารตะกั่ว และไม่บัดกรี
● ลดภาระงานได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการบัดกรี
● ความทนแรงดันไฟฟ้า 2,000V AC / นาที
● ความต้านทานฉนวน 500V DC, 100 MΩ ขึ้นไป
● พิกัดกระแสไฟฟ้า 1A
● สายเคเบิลที่รองรับ: 0.1 ถึง 0.5 sq
(เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.2 มม. ถึง 2.0 มม.)

รายละเอียดสินค้า

คลิปปากจระเข้แบบย้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีให้เลือกเป็นชุด ทั้งชุดสีแดงและสีดำ และชุด 6 สี

สเปค

รหัสสินค้าสี, จำนวนชิ้นขนาด A
mm
มิติ B
mm
ขนาด C
mm
ขนาด D
mm
ขนาด E
mm
ขนาด F
mm
C-201A-R3B3สีละ 1 ชิ้น
(สีแดง, สีดำ, สีเขียว, สีเหลือง, สีขาว, สีน้ำเงิน) รวม 6 ชิ้น
245.234.938⌀2.25.2
C-201A-6Cสีแดง 3 ชิ้น สีดำ 3 ชิ้น รวม 6 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลิปปากจระเข้: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
C-201A-6C
C-201A-R3B3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 270.97

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

฿ 270.97

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ คลิป จระเข้ ขนาดของ สายไฟ ใช้งานได้ ขนาด 1.2 มม. – 2.0 มม. (0.1 – 0.5 sq) ความต้านทานแรงดันของฉนวน 2,000 V AC / นาที
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 VDC, 100 MΩ พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 1 ความกว้างช่องเปิดสูงสุด(มิลลิเมตร) 5.2