1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายคอนเนคเตอร์ D-sub แบบขึ้นรูป

CABLE ASSEMBLY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 332.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายคอนเนคเตอร์แบบขึ้นรูปราคาประหยัด

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าสายไฟและสีสายไฟ >> คลิกที่นี่

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

จัดส่งด่วน

สเปค

สายคอนเนคเตอร์ D-sub แบบขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 44.1 to 5
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm+ 3% ของความยาวรวม
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบจำนวนแกนความยาวที่กำหนด
(ม.)
HDM
สกรูยาว M2.6

HDU
สกรูยาว #4-40
PP-A
(เกลียวนอก / เกลียวนอก)
สายคอนเนคเตอร์ D-sub แบบขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง91
15
25
372
PS-A
(เกลียวนอก / ตัวเมีย)
สายคอนเนคเตอร์ D-sub แบบขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
15
253
37
SS-A
(ตัวเมีย / ตัวเมีย)
สายคอนเนคเตอร์ D-sub แบบขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9
155
37
รหัสสินค้า
HDM-SS-A-9-3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 332.90

฿ 223.64

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ DSUB ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ MISUMI รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ เรซิ่น งานทั่วไป
สกรู ฝากระโปรง สกรูยาว M2.6 CN1 ตัวเมีย CN2 ตัวเมีย
จำนวนแกน 9 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 300 โล่กำบัง 1 ชั้น
สีของ สายไฟ สีเทา สายคู่บิดเกลียว รวมในชุด AWG 28
สายไฟ ชนิด A ความยาวที่กำหนด(ม.) 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HDM-SS-A-9-3 ในชุด สายคอนเนคเตอร์ D-sub แบบขึ้นรูป