1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบขึ้นรูป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 651.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลแบบขึ้นรูปราคาประหยัด
● สินค้ามีในสต็อก สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หน้าสายไฟและสีสายไฟ >> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับเชื่อมต่อ PC และเครื่องปริ้น

สเปค

คอนเนคเตอร์แบบขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบจำนวนแกนความยาวรวม
(ม.)
HWCEPP-A
(เกลียวนอก / เกลียวนอก)
คอนเนคเตอร์แบบขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง362
50
PS-A
(เกลียวนอก / ตัวเมีย)
คอนเนคเตอร์แบบขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง504

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 4
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์แบบขึ้นรูป: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
HWCE-PP-A-36-2SALE
HWCE-PP-A-50-2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนแกน

฿ 651.48

฿ 289.65

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36

฿ 1,099.74

฿ 398.55

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ เซ็นโทรนิกส์ ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ MISUMI รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ เรซิ่น งานทั่วไป
สกรู ฝากระโปรง สกรู สั้น M2.6 CN1 เกลียวนอก CN2 เกลียวนอก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 300 โล่กำบัง 1 ชั้น สีของ สายไฟ สีเทา
สายคู่บิดเกลียว รวมในชุด AWG 28 สายไฟ ชนิด A
ความยาวที่กำหนด(ม.) 2