1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสคอมพิวเตอร์ Micro-ATX ไม่มีไฟฟ้า 4U 7 Slots ATX

RPC CHASSIS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ATX
  • MicroATX
  • EIA 4U
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,755.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ช่อง 5 นิ้วด้านหน้า x 3, 3.5 x 1; ช่อง 3.5 นิ้วภายใน x 1
● มือจับสามารถถอดออกได้และยังสามารถวางในแนวตั้งได้อีกด้วย

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ตัวโครงสำหรับมาเธอร์บอร์ด "คุณลักษณะ" · ทันสมัย · ช่อง 5 นิ้วด้านหน้า × 3, 3.5 × 1; ช่อง 3.5 นิ้วภายใน × 1 · มือจับถอดได้ · วางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี ATX 7 สล็อต 4U ไฟฟ้า, ตัวโครง Micro-ATX:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุเหล็กกล้า
ไดรฟ์เบย์ด้านหน้า: 5.25 นิ้ว x 3, 3.5 นิ้ว x 1 ภายใน: 3.5 นิ้ว x 1
I/Oด้านหน้า: USB x 2 ด้านหลัง: พอร์ตขนาน x 1
พัดลมระบายความร้อน12 ซม. x 1
ตัวกรองฝุ่นมีตัวกรองฝุ่น 10 มม.ติดตั้ง
สวิตช์ทำงาน / LED*2สวิตช์ไฟฟ้า x 1, สวิตช์รีเซ็ต x 1, HDD LED x 1, LED ไฟฟ้า x 1
ลำโพงไม่มี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งานอุณหภูมิ: 0 - 40°C, ความชื้น: 10% - 90% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่มีการควบแน่น)
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)13.5 กก. 482 (กว้าง) × 448.7 (ลึก) × 177 (สูง)

รหัสสินค้าตัวโครงพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
PCBC-U4004MBPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SBC600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SBC600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SBC330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
รหัสสินค้า
PCBC-U4004MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,755.20

RPC CHASSIS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชั้นวาง 19 นิ้ว แผ่นกระดาน รองรับ กระดาน แม่ ATX พาวเวอร์ซัพพลาย NA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 177 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 482 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 448.7
แผ่นกระดาน อื่น ๆ ที่รองรับ มาเธอร์บอร์ด microATX