(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบบริดจ์ มาตรฐาน UL 300 V
ชนิดรูปทรง | รุ่นบริดจ์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 to 105°C |
มาตรฐานที่ได้การรับรอง | ULAWM2651 |
วัสดุฉนวน | PVC |
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | ความยาวรวม (1 ม้วน) *เพิ่มขึ้นครั้งละเมตร |
MAST-SFL-BGR (บริดจ์) | 6 | 1 / 5 / 10 / 61 (1 ม้วน) |
8 | ||
10 | ||
14 | ||
16 | ||
20 | ||
24 | ||
26 | ||
30 | ||
34 | ||
36 | ||
40 | ||
50 | ||
60 | ||
64 |
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | ความยาวรวม (ม.) | ขนาด | ตัวนำ (เส้น/มม.) | ระยะ (ประมาณ มม.) | ความกว้างรวม (มม.) | ความต้านทาน ตัวนำ Ω/กม. (20 °C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩกม. | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V/นาที) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C) | ความจุไฟฟ้า (ประมาณ pF/ม.) | ความต้านทานจำเพาะ ประมาณΩ | ความล่าช้าในการขยายพันธุ์ ประมาณ ns/ม. | แบบขอบเขตใกล้ crosstalk ประมาณ% | เปลวไฟ คุณสมบัติการชะลอ | ประมาณ มวล กก / ม้วน |
MAST-SFL-BGR (บริดจ์) | 6 | 1 · 5 · 10 · 61 (1 ม้วน) | AWG28 (0.08 มม.2 ) | 7/0.127 ชุบดีบุกอบอ่อน ขดลวดทองแดง | 6.35 | 7.62 | 225 หรือน้อยกว่า | 10 ขึ้นไป | AC 2000 | 1 | 52 | 106 | 5 | 4 | VW-1 | 0.7 |
8 | 8.89 | 10.16 | 0.93 | |||||||||||||
10 | 11.43 | 12.70 | 1.16 | |||||||||||||
14 | 16.51 | 17.78 | 1.62 | |||||||||||||
16 | 19.05 | 20.32 | 1.86 | |||||||||||||
20 | 24.13 | 25.40 | 2.31 | |||||||||||||
24 | 29.21 | 30.48 | 2.78 | |||||||||||||
26 | 31.75 | 33.02 | 3.01 | |||||||||||||
30 | 36.83 | 38.10 | 3.47 | |||||||||||||
34 | 41.91 | 43.18 | 3.93 | |||||||||||||
36 | 44.45 | 45.72 | 4.16 | |||||||||||||
40 | 49.53 | 50.80 | 4.63 | |||||||||||||
50 | 62.23 | 63.50 | 5.78 | |||||||||||||
60 | 74.93 | 76.20 | 6.94 | |||||||||||||
64 | 80.01 | 81.28 | 7.4 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.58 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 6 | 7.62 | ||
฿ 158.80 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 6 | 7.62 | ||
฿ 171.56 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 7.62 | ||
฿ 912.54 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 6 | 7.62 | ||
฿ 48.39 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 8 | 10.16 | ||
฿ 179.35 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 8 | 10.16 | ||
฿ 268.16 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10.16 | ||
฿ 1,186.74 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 8 | 10.16 | ||
฿ 69.68 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 10 | 12.7 | ||
฿ 202.84 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 10 | 12.7 | ||
฿ 315.13 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 12.7 | ||
฿ 1,460.49 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 10 | 12.7 | ||
฿ 108.39 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 20 | 25.4 | ||
฿ 315.13 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 20 | 25.4 | ||
฿ 539.71 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 25.4 | ||
฿ 2,830.43 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 20 | 25.4 | ||
฿ 147.10 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 26 | 33.02 | ||
฿ 383.38 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 26 | 33.02 | ||
฿ 676.22 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 33.02 | ||
฿ 3,652.43 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 26 | 33.02 | ||
฿ 154.84 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 30 | 38.1 | ||
฿ 427.42 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 30 | 38.1 | ||
฿ 764.29 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 38.1 | ||
฿ 4,200.38 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 30 | 38.1 | ||
฿ 166.73 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 34 | 43.18 | ||
฿ 471.45 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 34 | 43.18 | ||
฿ 852.36 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 34 | 43.18 | ||
฿ 4,748.76 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 34 | 43.18 | ||
฿ 171.57 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 36 | 45.72 | ||
฿ 495.67 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 36 | 45.72 | ||
฿ 900.80 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 36 | 45.72 | ||
฿ 5,022.37 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 36 | 45.7 | ||
฿ 180.38 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 40 | 50.8 | ||
฿ 539.71 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 40 | 50.8 | ||
฿ 988.87 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 50.8 | ||
฿ 5,570.32 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 40 | 50.8 | ||
฿ 202.84 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 50 | 63.5 | ||
฿ 652.00 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 50 | 63.5 | ||
฿ 1,213.45 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 63.5 | ||
฿ 6,940.26 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 50 | 63.5 | ||
฿ 225.30 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 60 | 76.2 | ||
฿ 764.29 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 60 | 76.2 | ||
฿ 1,438.03 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | 76.2 | ||
฿ 8,310.20 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 60 | 76.2 | ||
฿ 234.10 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 64 | 81.28 | ||
฿ 808.33 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 64 | 81.28 | ||
฿ 1,526.10 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 64 | 81.28 | ||
฿ 8,858.59 | GLOBAL UNIQUE DESIGNED CALE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 64 | 81.28 |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.08 | ขนาด AWG(AWG) | 28 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | ไม่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง