(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่ต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบนอกสถานที่โดยใช้เวลาจัดส่งสั้น · สายตัวนำ คุณภาพสูงที่โรงงานของ MISUMI · สามารถประกอบ สายต่อคอนเนคเตอร์ ได้โดยไม่ต้องลงทุน เครื่องมือ
หมายเลขรุ่น | หน้าสัมผัส ชนิด | ระบุสีของ สายไฟ | สเปค ชิ้นส่วน | น้ำหนัก 1 ม | |||
สต๊อก (1 ม.) ไม่มีสต็อค (2 เมตรขึ้นไป) | ไม่มี สต๊อก | ใช้ สายไฟ | ใช้ หน้าสัมผัส หมายเลขรุ่น | ||||
(กรัม) | |||||||
5556PBT3-16 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | B (สีน้ำเงิน) C (สีขาว) ีD (สีดำ) | A (สีน้ำตาล) E (สีแดง) F (สีเหลือง) G (สีเขียว) | AWG16 | ประเภท UL1007 | 5556PBT3L | 882 |
5556T-18 | AWG18 | 5556TL | 602 | ||||
5558PBT3-16 | ตัวผู้ (ขาพิน) | AWG16 | 5558PBT3L | 882 | |||
5558T-18 | AWG18 | 5558TL | 602 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ | รูปทรง หน้าสัมผัส | สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปแบบ หน้าสัมผัส การใช้งาน | ประเภท สายไฟ การใช้งาน | สีของ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,760.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 2,464.65 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 3,311.54 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 4,862.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 6,412.73 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 8,738.63 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 1,770.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำเงิน | |
฿ 2,536.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำเงิน | |
฿ 3,311.54 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำเงิน | |
฿ 4,862.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำเงิน | |
฿ 6,412.73 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำเงิน | |
฿ 8,738.63 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,770.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีขาว | |
฿ 2,536.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีขาว | |
฿ 3,311.54 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีขาว | |
฿ 4,862.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีขาว | |
฿ 6,412.73 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีขาว | |
฿ 8,738.63 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีขาว | |
฿ 1,770.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีดำ | |
฿ 2,536.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีดำ | |
฿ 3,311.54 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีดำ | |
฿ 4,862.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีดำ | |
฿ 6,412.73 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีดำ | |
฿ 8,738.63 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีดำ | |
฿ 1,760.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีแดง | |
฿ 2,536.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีแดง | |
฿ 3,311.54 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีแดง | |
฿ 4,862.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีแดง | |
฿ 6,412.73 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีแดง | |
฿ 8,738.63 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีแดง | |
฿ 1,760.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเหลือง | |
฿ 2,536.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเหลือง | |
฿ 3,311.54 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเหลือง | |
฿ 4,862.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเหลือง | |
฿ 6,412.73 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเหลือง | |
฿ 8,738.63 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเหลือง | |
฿ 2,406.87 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเขียว | |
฿ 2,536.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเขียว | |
฿ 3,311.54 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเขียว | |
฿ 4,862.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเขียว | |
฿ 6,412.73 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเขียว | |
฿ 8,738.63 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556PBT3LS | UL1007-16 | สีเขียว | |
฿ 1,153.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำตาล | |
฿ 1,658.44 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำตาล | |
฿ 2,163.65 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำตาล | |
฿ 3,174.09 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำตาล | |
฿ 4,184.52 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำตาล | |
฿ 5,700.18 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำตาล | |
฿ 1,162.50 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,658.44 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำเงิน | |
฿ 2,163.65 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำเงิน | |
฿ 3,174.09 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำเงิน | |
฿ 4,184.52 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำเงิน | |
฿ 5,700.18 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556TLS | UL1007-18 | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,162.50 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556TLS | UL1007-18 | สีขาว | |
฿ 1,658.44 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556TLS | UL1007-18 | สีขาว | |
฿ 2,163.65 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556TLS | UL1007-18 | สีขาว | |
฿ 3,174.09 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556TLS | UL1007-18 | สีขาว | |
฿ 4,184.52 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556TLS | UL1007-18 | สีขาว | |
฿ 5,700.18 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556TLS | UL1007-18 | สีขาว | |
฿ 1,162.50 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556TLS | UL1007-18 | สีดำ | |
฿ 1,658.44 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556TLS | UL1007-18 | สีดำ | |
฿ 2,163.65 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556TLS | UL1007-18 | สีดำ | |
฿ 3,174.09 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556TLS | UL1007-18 | สีดำ | |
฿ 4,184.52 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556TLS | UL1007-18 | สีดำ | |
฿ 5,700.18 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556TLS | UL1007-18 | สีดำ | |
฿ 1,153.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556TLS | UL1007-18 | สีแดง | |
฿ 1,658.44 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556TLS | UL1007-18 | สีแดง | |
฿ 2,163.65 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556TLS | UL1007-18 | สีแดง | |
฿ 3,174.09 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556TLS | UL1007-18 | สีแดง | |
฿ 4,184.52 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556TLS | UL1007-18 | สีแดง | |
฿ 5,700.18 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556TLS | UL1007-18 | สีแดง | |
฿ 1,153.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเหลือง | |
฿ 1,658.44 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเหลือง | |
฿ 2,163.65 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเหลือง | |
฿ 3,174.09 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเหลือง | |
฿ 4,184.52 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเหลือง | |
฿ 5,700.18 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเหลือง | |
฿ 1,153.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 1 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเขียว | |
฿ 1,658.44 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 2 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเขียว | |
฿ 2,163.65 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 3 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเขียว | |
฿ 3,174.09 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 5 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเขียว | |
฿ 4,184.52 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 7 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเขียว | |
฿ 5,700.18 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 10 วัน | - | 18 | ตัวเมีย | 5557-**R / 5557-**R-210 | 10 | 5556TLS | UL1007-18 | สีเขียว | |
฿ 1,760.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวผู้ | 5559-**P / 5559-**P-210 | 1 | 5558PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 2,536.24 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวผู้ | 5559-**P / 5559-**P-210 | 2 | 5558PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 3,311.54 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวผู้ | 5559-**P / 5559-**P-210 | 3 | 5558PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 4,862.14 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวผู้ | 5559-**P / 5559-**P-210 | 5 | 5558PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 6,412.73 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวผู้ | 5559-**P / 5559-**P-210 | 7 | 5558PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล | |
฿ 8,738.63 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 16 | ตัวผู้ | 5559-**P / 5559-**P-210 | 10 | 5558PBT3LS | UL1007-16 | สีน้ำตาล |
กำลังโหลด …
5559/5557 ( ระยะพิทช์ 4.2 มม.)
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n600 VAC / VDC (สูงสุด) | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n9 A | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nหลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG24 ถึง 16 (0.2 ถึง 1.2 มม. 2 ) | \n|
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน | \n1.3 to 3.1 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-40 to 105°C | \n|
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน | \n0.8 to 2.0 mm | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n|
---|---|---|
ตัวเสื้อ | \n5559- * * P-50PS | \nไนล่อน 66 (UL94V-2) | \n
5557- * * R-50PS | \n||
5559- * * P-210-50PS | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n|
5557- * * R-210-50PS | \n||
สีตัวเรือน | \nทั่วไป | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \n5558TLS. | \nทองเหลือง / ชุบดีบุก | \n
5556TLS | \n||
5558PBT3LS | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก | \n|
5556PBT3LS | \n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 5559·5557 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | จำนวนอินพุต(ชิ้นต่อแพ็ค) | 50 สกรู / แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง