1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ 5051 / 5045

1625 TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,560.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 5051 / 5045 โดยเฉพาะ


·สามารถ หางปลา เฉพาะผู้ติดต่อที่ รองรับการใช้งาน เท่านั้น
· เครื่องมือ พัฒนาขึ้นสำหรับงานป้องกัน รุ่น โปรโต
สำหรับสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องมือ ระบุโดย ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์
· เครื่องมือที่มีดายมาด้วย
· ไม่สามารถปรับเทียบเครื่องมือนี้ได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·นี่คือเครื่องมือย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 5051/5045 ที่ผลิตโดย Molex โดยเฉพาะ ·เครื่องมือเดี่ยวที่ทำให้สามารถย้ำสายขนาด AWG28 ถึง 22 ได้

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ 5051 / 5045: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้ารองรับการใช้งาน
ซีรีส์
รองรับการใช้งาน
หน้าสัมผัส
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม Ømm
MSHT-M035051/50455159PBTL28 to 220.08 to 0.331.2 to 1.7600

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ 5051 / 5045: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ 5051 / 5045: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MSHT-M03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,560.78

1625 TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ 5051/5045 Connector บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ 5051 / 5045 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSHT-M03 ในชุด เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ 5051 / 5045