(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ จัดส่งไว เหมาะสำหรับการประกอบทันทีที่ไซต์งาน 1 แพ็คมี 50 ชิ้น
หมายเลขรุ่น | หน้าสัมผัส ชนิด | ระบุสีของ สายไฟ | สเปค ชิ้นส่วน | น้ำหนัก 1 ม | |||
สต๊อก (1 ม.) ไม่มีสต็อค (2 เมตรขึ้นไป) | ไม่มี สต๊อก | ใช้ สายไฟ | ใช้ หน้าสัมผัส หมายเลขรุ่น | ||||
(กรัม) | |||||||
BHF001-22 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | B (สีน้ำเงิน) C (สีขาว) ีD (สีดำ) | A (สีน้ำตาล) E (สีแดง) F (สีเหลือง) G (สีเขียว) | AWG22 | ประเภท UL1007 | BHF-001T-0.8BSS | 295 |
BYM001-22 | ตัวผู้ (ขาพิน) | AWG22 | ประเภท UL1007 | BYM-001T-P0.6S | 296 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว สายไฟ (ม.) | สีของ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 877.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1 | สีน้ำตาล | |
฿ 1,100.42 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | สีน้ำตาล | |
฿ 1,338.20 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3 | สีน้ำตาล | |
฿ 1,813.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | สีน้ำตาล | |
฿ 2,289.33 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 7 | สีน้ำตาล | |
฿ 3,002.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | สีน้ำตาล | |
฿ 877.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,100.42 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,338.20 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3 | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,813.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | สีน้ำเงิน | |
฿ 2,289.33 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 7 | สีน้ำเงิน | |
฿ 3,002.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | สีน้ำเงิน | |
฿ 877.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | สีขาว | |
฿ 1,100.42 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | สีขาว | |
฿ 1,338.20 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3 | สีขาว | |
฿ 1,813.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | สีขาว | |
฿ 2,289.33 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 7 | สีขาว | |
฿ 3,002.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | สีขาว | |
฿ 877.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1 | สีดำ | |
฿ 1,100.42 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | สีดำ | |
฿ 1,338.20 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3 | สีดำ | |
฿ 1,813.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | สีดำ | |
฿ 2,289.33 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 7 | สีดำ | |
฿ 3,002.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | สีดำ | |
฿ 877.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1 | สีแดง | |
฿ 1,100.42 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | สีแดง | |
฿ 1,338.20 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3 | สีแดง | |
฿ 1,813.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | สีแดง | |
฿ 2,289.33 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 7 | สีแดง | |
฿ 3,002.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | สีแดง | |
฿ 877.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1 | สีเหลือง | |
฿ 1,100.42 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | สีเหลือง | |
฿ 1,338.20 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3 | สีเหลือง | |
฿ 1,813.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | สีเหลือง | |
฿ 2,289.33 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 7 | สีเหลือง | |
฿ 3,002.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | สีเหลือง | |
฿ 877.55 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1 | สีเขียว | |
฿ 1,100.42 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 2 | สีเขียว | |
฿ 1,338.20 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3 | สีเขียว | |
฿ 1,813.77 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 5 | สีเขียว | |
฿ 2,289.33 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 7 | สีเขียว | |
฿ 3,002.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | สีเขียว |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A | \n|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n500 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \n20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม. 2 ) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.7 to 3.0 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n|
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน | \n0.5 to 2.0 mm | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 6 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีดำ | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\nชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | S · T · U | SM | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ | 22 | รูปทรง หน้าสัมผัส | ตัวผู้ |
สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ | SMR-**V-B | จำนวนอินพุต(ชิ้นต่อแพ็ค) | 50 สกรู / แพ็ค | รูปแบบ หน้าสัมผัส การใช้งาน | BYM-001T-P0.6S |
ประเภท สายไฟ การใช้งาน | UL1007-22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง