1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิม Mini Universal / MATE-N-LOK

PRESS TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,560.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ Mini Universal / MATE-N-LOK โดยเฉพาะ


·สามารถ หางปลา เฉพาะผู้ติดต่อที่ รองรับการใช้งาน เท่านั้น
· เครื่องมือ พัฒนาขึ้นสำหรับงานป้องกัน รุ่น โปรโต
สำหรับสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องมือ ระบุโดย ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์
· เครื่องมือที่มีดายมาด้วย
· ไม่สามารถปรับเทียบเครื่องมือนี้ได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ Mini Universal / MATE-N-LOK

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ Mini Universal / MATE-N-LOK

รหัสรุ่นสินค้ารองรับการใช้งาน
ซีรีส์
รองรับการใช้งาน
หน้าสัมผัส
หน้าสัมผัส
ชนิด
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
AWGเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม Ømm
MSHT-A04Mini-Universal MATE-N-LOK170363-1ตัวผู้ (ขาพิน)26 to 221.2 to 1.8600
170364-122 to 181.5 to 2.4
171638-120 to 162.0 to 3.2
170365-1ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)26 to 221.2 to 1.8
170366-122 to 181.5 to 2.4
171639-120 to 162.0 to 3.2

■คู่มือชนิดซี่คีมย้ำสายไฟ
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ Mini Universal / MATE-N-LOK

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ Mini Universal / MATE-N-LOK

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ Mini Universal / MATE-N-LOK
รหัสสินค้า
MSHT-A04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,560.78

PRESS TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ Mini Universal MATE-N-LOK บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ยูนิเวอร์ซัลขนาดเล็กแบบ MATE-N-LOK หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSHT-A04 ในชุด เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิม Mini Universal / MATE-N-LOK