1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลเพื่อ Commercial MATE-N-lOK แบบดั้งเดิม

PRESS TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,560.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ Commercial MATE-N-LOK
 
·สามารถ หางปลา เฉพาะผู้ติดต่อที่ รองรับการใช้งาน เท่านั้น
· เครื่องมือ พัฒนาขึ้นสำหรับงานป้องกัน รุ่น โปรโต
สำหรับสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องมือ ระบุโดย ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์
· เครื่องมือที่มีดายมาด้วย
· ไม่สามารถปรับเทียบเครื่องมือนี้ได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เครื่องมือย้ำสายสำหรับซีรีส์ Commercial MATE-N-LOK ที่ผลิตโดย TE ·เครื่องมือเดี่ยวที่ทำให้สามารถย้ำหน้าสัมผัสเป้าหมายที่มีขนาด AWG24 ถึง 14 ได้

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลเพื่อ Commercial MATE-N-lOK แบบดั้งเดิม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นรองรับการใช้งาน
ซีรีส์
รองรับการใช้งาน
หน้าสัมผัส
หน้าสัมผัส
ชนิด
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ (MAX)
MSHT-A03Commercial
MATE-N-
LOK
60618-1ตัวผู้ (ขาพิน)24 to 180.2 to 0.892.5600
60620-120 to 140.5 to 2.273.3
60617-1ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)24 to 180.2 to 0.892.5
60619-120 to 140.5 to 2.273.3

■คู่มือชนิดซี่คีมย้ำสายไฟ
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลเพื่อ Commercial MATE-N-lOK แบบดั้งเดิม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลเพื่อ Commercial MATE-N-lOK แบบดั้งเดิม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลเพื่อ Commercial MATE-N-lOK แบบดั้งเดิม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MSHT-A03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,560.78

PRESS TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ Commercial MATE-N-LOK Connector บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSHT-A03 ในชุด เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลเพื่อ Commercial MATE-N-lOK แบบดั้งเดิม