1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D3100 / D3200)

PRESS TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,560.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือย้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D3000 โดยเฉพาะ
 

·สามารถ หางปลา เฉพาะผู้ติดต่อที่ รองรับการใช้งาน เท่านั้น
· เครื่องมือ พัฒนาขึ้นสำหรับงานป้องกัน รุ่น โปรโต
สำหรับสายการผลิต เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือที่ระบุโดย
ผู้ผลิตคอนเนคเตอร์
· เครื่องมือที่มีดายมาด้วย
· ไม่สามารถปรับเทียบเครื่องมือนี้ได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลโดยเฉพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ D3000 ที่ใช้ขนาดสายไฟ AWG28 ถึง 16 สเตตที่ย้ำสายของเปลือกอาจแตกและหักงอ ขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟ ในกรณีนั้น โปรดปรับโดยหมุนหน้าปัดปรับความสูง การทำเช่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือที่มีสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้หลายแบบ

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D3100 / D3200): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้ารองรับการใช้งาน
ซีรีส์
รองรับการใช้งาน
หน้าสัมผัส
หน้าสัมผัส
ชนิด
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม Ømm
MSHT-A01D3100/D3200175287-2ตัวผู้ (ขาพิน)28 to 240.08 to 0.20.8 to 1.4600
175288-224 to 200.2 to 0.51.2 to 2.6
175289-220 to 160.5 to 1.251.8 to 2.8
175216-2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)28 to 240.08 to 0.20.8 to 1.4
175217-224 to 200.2 to 0.51.2 to 2.6
175218-220 to 160.5 to 1.251.8 to 2.8

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คู่มือชนิดซี่คีมย้ำสายไฟ
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D3100 / D3200): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D3100 / D3200): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D3100 / D3200): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MSHT-A01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,560.78

PRESS TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ไดนามิก /DK

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ Dynamic /DK เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ด้วยตัวครอบและหน้าสัมผัสที่แข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมและตัวครอบที่มีให้เลือกมากมาย คอนเนคเตอร์เหล่านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ FA
● คอนเนคเตอร์ Dynamic /DK เหมาะสำหรับใช้งานกับพาวเวอร์ซัพพลายและใช้ส่งสัญญาณ
● 3100 Series มีค่าพิกัด 250 V, 3200 Series มีค่าพิกัด 600 V และ 5200 Series มีค่าพิกัด 630 V
● Dynamic Series และ DK Series เป็นคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้

\n \n
\n
● ใช้วิธีล็อคโดยแลนซ์ที่ตัวครอบ
ยึดตำแหน่งหลังจากติดตั้งตัวครอบ การล็อคโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นโดยให้แลนซ์ที่ด้านหน้าสัมผัสเข้าล็อคกับตัวครอบ แต่คอนเนคเตอร์เหล่านี้จะใช้วิธีล็อคด้วยแลนซ์ซึ่งอยู่ที่ด้านตัวครอบ เนื่องจากไม่มีแลนซ์ที่หน้าสัมผัสจึงไม่ต้องกังวลว่าแลนซ์จะไปเกี่ยวโยงกับสิ่งอื่นขณะใช้งานหรือจัดเก็บ และหมดปัญหาแลนซ์เสียรูปทรง การเสียบตัวครอบอย่างต่อเนื่องทำได้ง่ายขึ้นและแน่นสนิทโดยไม่ต้องถอดสายออก เมื่อเสียบอย่างถูกต้องจะมีเสียงล็อคทำให้รู้ว่าการเข้าล็อคสนิทแล้ว สามารถถอดออกได้ง่ายโดยใช้คีมถอดเฉพาะรุ่น
\n

การออกแบบที่มีโครงสร้างการป้องกันการงัด

ทั้งคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน) (รวมถึงคอนเนคเตอร์แผ่นวงจ ) และตัวตัวเมีย (ช่องเสียบ) มีโครงสร้างริบ (นูน/เว้า) และระบบอินเตอร์ล็อคที่ช่วยป้องกันการงัดได้ดี ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในตัว - ตัวผู้ (ขาพิน) และตัวเมีย (ช่องเสียบ) จะต้องเสียบเข้าที่อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความหลวมระหว่างตัวครอบเพื่อให้หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกัน
\n
● เกี่ยวกับความดันหน้าสัมผัส
ความดันหน้าสัมผัสถูกแบ่งออกเป็นความดันสูงและความดันมาตรฐานตามตำแหน่งของคานย่อย สินค้าคงคลังมาตรฐานของ MISUMI ประกอบด้วยรุ่นหน้าสัมผัสชุบทองมาตรฐาน
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
การชุบผิว ชนิดความดันหน้าสัมผัส ความดันหน้าสัมผัส ใช้ จำนวนการสวม /การถอด
ทอง ความดันหน้าสัมผัสมาตรฐาน ประมาณ 150 กรัม สำหรับวงจรแบบหลายแกนที่มีการสวม/ถอดบ่อยครั้งที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณ /พาวเวอร์ซัพพลาย 500 ครั้ง
ความดันหน้าสัมผัสสูง ประมาณ 250 กรัม สำหรับการใช้งานส่งสัญญาณ พาวเวอร์ซัพพลาย และมอเตอร์ที่มีการสั่นสะเทือนมาก 500 ครั้ง
ดีบุก ความดันหน้าสัมผัสสูง ประมาณ 400 กรัม สำหรับการการใช้งานส่งสัญญาณและพาวเวอร์ซัพพลายที่มีการสวม /ถอดน้อย 100 ครั้ง
\n
● ข้อดีของหน้าสัมผัสชุบทอง
ตัวเลือกระหว่างชุบผิวเงินและชุบผิวทองขึ้นอยู่กับปัจจัยในการใช้งาน เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สภาพแวดล้อม (การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ ก๊าซ ฯลฯ ), จำนวนแกน ฯลฯ
โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ชนิดชุบผิวทองสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
\n

ชนิดการชุบผิวและความจุไฟฟ้า

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 ชุบทอง บริเวณที่อาจไม่มีการชุบผิว ชุบดีบุก ไม่ชุบผิว (อ้างอิง)
แรงดันไฟฟ้า 3 V หรือน้อยกว่า 3 to 30 V 30 to 100 V 100 V ขึ้นไป
กระแสไฟฟ้า 1 A หรือต่ำกว่า 1 to 10 A 1 to 10 A 0.1 A หรือต่ำกว่า
\n
ดังที่แสดงในตารางข้างต้น ชนิดชุบทองต้องใช้ในเงื่อนไข 3 V, 1 A หรือต่ำกว่า ผลิตภัณฑ์ชุบดีบุกอาจใช้สำหรับเมื่อใช้งานที่ 30 V, 1 A หรือสูงกว่า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ชุบดีบุกเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สะอาด โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ชุบทองสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น อุณหภูมิ /ความชื้นสูง มีก๊าซต่าง ๆ การสั่นสะเทือนสูง สวม/ถอดบ่อย ฯลฯ
\n
● วิธีใช้แท็บ /หน้าสัมผัสแบบฝัง
ใช้แท็บแบบแผ่นเพลทที่ด้านตัวผู้และแบบฝัง (เพื่อรับแผ่นเพลทแบน) ที่ด้านรับฝั่งตัวเมีย ช่วยเพิ่มความต้านทานการงัดของโครงสร้าง หน้าสัมผัสแบบ 3 จุดช่วยให้การเชื่อมต่อมีความน่าเชื่อถือสูง
\n
\n

การสวมและถอดง่าย

\n
เพียงเสียบคอนเนคเตอร์ก็จะมีเสียงล็อคเพื่อยืนยันว่าเข้าที่ดีแล้ว นอกจากนี้ยังมีแถบยืนยันสำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อ บีบก้านโยกทั้ง 2 ด้านของตัวเรือนเพื่อให้ถอดออกได้อย่างง่ายดาย
\n
\n
\n
\n

สเปคทั่วไป (3100 และ 3200 Series)

\n

วัสดุ/การขัดผิว

เพียงเสียบคอนเนคเตอร์ก็จะมีเสียงล็อคเพื่อยืนยันว่าเข้าที่ดีแล้ว นอกจากนี้ยังมีแถบยืนยันสำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อ บีบก้านโยกทั้ง 2 ด้านของตัวเรือนเพื่อให้ถอดออกได้อย่างง่ายดาย \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ชนิด วัสดุ การขัดเงา
หน้าสัมผัสตัวเมีย ทองแดงอัลลอย ชุบดีบุก- และชุบผิวทองทับรองพื้นนิกเกิล มันวาว
หน้าสัมผัสตัวผู้
ตัวเสื้อ UL94V-0, โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (PBT), PPS (ชนิด SMT), สีดำ
\n
\n

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2
ขนาด 28 to 16 0.08 to 1.25
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ D3100 Series D3200 Series
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 VAC / VDC หรือน้อยกว่า 600 V AC /VDC หรือต่ำกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า* 1 แกน: 12 A
3 แกน: 15 A
6 แกน: 10 A
16 แกน: 8 A
(ใช้งานร่วมกับสาย AWG16)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC /นาที 2,200 V AC /นาที
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C to +105°C
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
แรงสวม /ถอด (ต่อแกน) การสวม: 500 กรัมหรือต่ำกว่า การถอด: 30 กรัมขึ้นไป
แรงหน่วงของหน้าสัมผัส 49 N ขึ้นไป
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (เงื่อนไขค่าพิกัด) 30 °C หรือต่ำกว่า
ความทนทาน ความต้านทานหน้าสัมผัสที่ 10 mΩ หรือต่ำกว่า หลังจากการทดลองสวมและถอด 500 ครั้ง (100 มม. /นาที)
\n
* ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้าจะระบุค่ากระแสไฟฟ้าต่อแกน ดังนั้นคอนเนคเตอร์ที่มี 6 แกนจะสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ 60 A อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าพิกัดค่ากระแสไฟฟ้าต่อแกนจะลดลงตามจำนวนแกนที่เพิ่มขึ้น หากจำนวนแกนที่จะใช้ไม่อยู่ในตารางด้านซ้าย โปรดใช้กราฟโค้งของกระแสไฟฟ้าด้านล่างในการอ้างอิง
\n

พิกัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
สเปค /Series 3100 Series (ระยะพิทช์ 3.81 มม.) 3200 Series (ระยะพิทช์ 5.08 มม.)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า พิกัดอุณหภูมิ พิกัดแรงดันไฟฟ้า พิกัดกระแสไฟฟ้า พิกัดอุณหภูมิ
มาตรฐาน AMP
108-5349
250 V (ดูตารางด้านล่าง) -55°C to +105°C 600 V
(คอนเนคเตอร์แบบใช้ครั้งเดียว)
(ดูตารางด้านล่าง) -55°C to +105°C
UL
เอกสาร
หมายเลข E28476
(ได้รับการยอมรับ
ชิ้นส่วน)
ค่าที่กำหนด
โดยเงื่อนไขตาม
อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่
ค่าที่กำหนด
โดยเงื่อนไขตาม
อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่
ค่าที่กำหนด
โดยเงื่อนไขตาม
อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่
ค่าที่กำหนด
โดยเงื่อนไขตาม
อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่
CSA
หมายเลขเอกสารรายงาน
LR7189
250 V 8 A, สูงสุด 250 V 8 A, สูงสุด
TÜV
เลขที่ใบอนุญาต
R9151488
(VDE0627)
มาตรฐานการป้องกัน IP, IP-00
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน (II)
การสวมซ้ำ/
การถอด: 50 ครั้ง
250 V \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG A
28 2
26 3
24 3
22 4
20 5
18 6
16 8
14 8
-20°C to +105°C 500 V \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG A
28 2
26 3
24 3
22 4
20 5
18 6
16 8
14 8
-20°C to +105°C
\n
\n
\n
\n

สเปคร่วม (5200 Series)

\n

สเปค

\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 630 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า สูงสุด 30 A (อ้างอิงในตาราง A)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 3,000 V AC (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 2 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG16 - 10 (1.23 - 5.50 mm2)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้มสายไฟที่แนะนำ 3.0 to 5.2 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55 to +105°C
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน 1.6 ถึง 2.4 มม. ± 0.1
\n
ตาราง A \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดสายไฟที่ใช้ (AWG) 10 12 14 16
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 30 25 19 16
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ชนิด วัสดุ การขัดเงา
หน้าสัมผัสตัวเมีย ทองแดงอัลลอย ชุบทองทับรองพื้นนิกเกิล
และชุบผิวเงินทับรองพื้นนิกเกิล
หน้าสัมผัสตัวผู้
ตัวเสื้อ UL94V-0, โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (PBT), สีดำ

\n
\n
\n

[ตารางความเข้ากันได้]

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
3100 Series
D3100 DK3100
1-178288-3-20P MDK-3100S-03R-20P
1-178288-5-20P MDK-3100S-05R-20P
178289-3-20P MDK-3100D-06R-20P
178289-5-20P MDK-3100D-10R-20P
1-177648-3-20P MDK-3100S-03F-20P
1-177648-5-20P MDK-3100S-05F-20P
178964-3-20P MDK-3100D-06F-20P
178964-5-20P MDK-3100D-10F-20P
1-178802-3-20P MDK-3100S-03P-20P
1-178802-5-20P MDK-3100S-05P-20P
178803-3-20P MDK-3100D-06P-20P
178803-5-20P MDK-3100D-10P-20P
3200 Series
D3200 DK3200
1-178128-2-20P MDK-3200S-02R-20P
1-178128-3-20P MDK-3200S-03R-20P
1-178128-4-20P MDK-3200S-04R-20P
1-179552-2-20P MDK-3200S-02F-20P
1-179552-3-20P MDK-3200S-03F-20P
1-179552-4-20P MDK-3200S-04F-20P
1-179553-2-20P MDK-3200S-02P-20P
1-179553-3-20P MDK-3200S-03P-20P
1-179553-4-20P MDK-3200S-04P-20P
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
5200 Series
D5200 DK5200
1-179958-2-10P MDK-5200S-02R-10P
1-179958-3-10P MDK-5200S-03R-10P
1-353046-2-10P MDK-5200S-02F-10P
1-353046-3-10P MDK-5200S-03F-10P

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
หน้าสัมผัส 5200
D5200 DK5200
917804-2 MDK-5TABSLP1-100P
316040-2 MDK-5RECSLP1-100P
917805-2 MDK-5TABMLP1-100P
316041-2 MDK-5RECMLP1-100P

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
หน้าสัมผัสร่วม 3100/3200
D3100 / D3200 DK3100 / DK3200
175287-2 MDK-3TABSLP1-100P
175288-2 MDK-3TABMLP1-100P
175289-2 MDK-3TABLLP1-100P
175216-2 MDK-3RECSLP1-100P
175217-2 MDK-3RECMLP1-100P
175218-2 MDK-3RECLLP1-100P

\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ Dynamic Connector (3100/3200 Series) บังคับประเภท คอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (ซีรีส์ 3100/3200) หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSHT-A01 ในชุด เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ไดนามิกแบบดั้งเดิม (ซีรีส์ D3100 / D3200)