(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมื่อต่อเข้ากับเต้ารับที่ยึดกับแผงหรือ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ ฝาครอบ นี้จะป้องกันฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน ไม่ให้เข้าสู่ส่วนที่ผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ และคงการป้องกัน หน้าสัมผัส และประสิทธิภาพ กันน้ำ ไว้
หมายเลขรุ่น | Shell Size | น้ำหนัก (กรัม) |
VGM95234-10R | 10SL | 15 |
VGM95234-14R | 14S | 19 |
VGM95234-16R | 16 | 24 |
VGM95234-18R | 18 | 27 |
VGM95234-22R | 22 | 33 |
VGM95234-28R | 28 | 48 |
ฝาครอบ | อลูมิเนียมอัลลอยและชุบผิวซิงค์โคบอลต์ (สีดำ) |
รีเวท | สแตนเลสและการชุบผิวซิงค์โคบอลต์ (สีดำ) |
โซ่ |
รหัสสินค้า |
---|
VGM95234-10R |
VGM95234-14R |
VGM95234-16R |
VGM95234-18R |
VGM95234-22R |
VGM95234-28R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การปรับขนาดของเชลล์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 744.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10SL | |
฿ 885.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14S | |
฿ 958.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | |
฿ 1,046.09 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18 | |
฿ 1,152.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 22 | |
฿ 1,350.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 28 |
กำลังโหลด …
สเปค | สำหรับรีเลย์สำหรับติดตั้งแผง | สอดคล้องกับ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รีเลย์สำหรับการติดตั้งแผง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง